POL 10 ⁄ POL 15
Originalbruksanvisning
Uppgifter för dokumentation
Om denna dokumentation
- Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna gör användaren uppmärksam på risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används tillsammans med symbolerna:![]() |
FARA! Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka. |
![]() |
VARNING! Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall. |
![]() |
FÖRSIKTIGT! Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning |
Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:![]() |
Läs bruksanvisningen före användning |
| Anmärkningar och annan praktisk information |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:| Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen |
|
| Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten |
|
| På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt |
|
| Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten. |
Produktinformation
Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerNivellerare POL 10 ⁄ 15 Generation 01 Serienr
Säkerhet
Allmänna säkerhetsåtgärder
Förutom de säkerhetstekniska anvisningarna i bruksanvisningens olika kapitel måste följande föreskrifter alltid följas. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.- Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
- Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd aldrig produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med produkten kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den. Låt Hilti kundservice reparera eventuella skador.
- Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
- Använd inte instrumentet när barn finns i närheten.
- Produkten får inte byggas om eller ändras.
- Om du har tappat instrumentet eller om det har utsatts för annan mekanisk påverkan måste dess precision provas.
- Även om instrumentet är konstruerat för användning på byggplatser bör det hanteras med varsamhet i likhet med andra optiska och elektriska instrument (kikare, glasögon eller kamera).
- Instrumentet är skyddat mot fukt men bör ändå torkas av innan det placeras i transportväskan.
- Låt alltid instrumentet anta omgivningens temperatur innan du använder det, om det har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.
- Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.
- Kontrollera alltid före start att produkten fungerar korrekt.
- Rikta aldrig produkten mot solen eller mot andra starka ljuskällor.
- Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte instrumentet där det finns risk för brand eller explosioner.
Åtgärder för att göra arbetsplatsen säker
- Undvik att stå i en obekväm position när du använder stege under arbetet. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
- Mätningar i närheten av reflekterande föremål eller ytor samt genom glasskivor eller liknande material kan ge felaktiga mätresultat.
- Håll objektivet och okularet rent för att undvika felmätningar.
- Använd endast instrumentet inom det definierade gränsområdet.
- Använd instrument, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar och på det sätt som föreskrivs för aktuellt instrument. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används instrumentet på ett icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- Arbete med avvägningsstänger i närheten av högspänningsledningar är inte tillåtet.
Elektromagnetisk kompatibilitet
Även om instrumentet uppfyller de höga kraven i gällande standarder kan Hilti inte utesluta möjligheten att det kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktig funktion. I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras.Beskrivning
Produktöversikt
Optiskt nivelleringsinstrument POL 10 ⁄ 15
- Sidoreglage
- Doslibell
- Horisontalcirkel
- Skruvfot
- Bottenplatta
- Objektiv
- Grovriktningsanordning
- Fokuseringsknapp
- Okular
- Libellspegel
Avsedd användning
Produkten är en optisk nivellerare. Den är avsedd för att med hög precision bestämma, överföra och kontrollera referenser i horisontalplanet även på långt håll.Leveransinnehåll
Optisk nivellerare POL 10 ⁄ 15, insexnyckel, justeringsnyckel, blylod, bruksanvisning, väska.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group .
Teknisk information
Teknisk information
| POL 10 |
POL 15 |
|
|---|---|---|
| Standardavvikelse för 1 km, dubbelnivellering |
2,5 mm |
1,5 mm |
| Höjdprecision på 30 m, vid enkel mätning |
±2,0 mm |
±1,5 mm |
| Kortaste riktavstånd |
65 cm |
65 cm |
| Kompensatortyp |
X-formad, trådupphängning, luftdämpad |
X-formad, trådupphängning, luftdämpad |
| Arbetsområde (kompensator) |
±15' |
±15' |
| Inställningsprecision (kompensator) |
0,5″ |
0,5″ |
| Känslighet doslibell |
8' : 2 mm |
8' : 2 mm |
| Vikt |
1,8 kg |
1,8 kg |
| Gänga stativ |
5⁄8 tum |
5⁄8 tum |
| Drifttemperatur |
−20 ℃ … 50 ℃ |
−20 ℃ … 50 ℃ |
| Förvaringstemperatur |
−30 ℃ … 60 ℃ |
−30 ℃ … 60 ℃ |
Användning
Förberedelser för arbete
Ställa upp stativet
- Tryck fast stativbenen i marken.
- Kontrollera att stativhuvudet är så lodrätt som möjligt.
- Placera POL 10 ⁄ 15 på stativhuvudet och skruva fast inställningsskruven på stativet.
Nivellering
- Centrera bubblan i doslibellen medan du vrider på skruvfoten.
- Vrid samtidigt på skruvfot (A) och (B) i motsatta riktningar tills bubblan befinner sig centrerad på linjen mellan (A) och (B) .
- Vrid på skruvfot (C) tills bubblan är helt centrerad.
- Vrid POL 10 ⁄ 15 180° och kontrollera att bubblan förblir centrerad.
- Om bubblan förblir centrerad kan du fortsätta.
- Om bubblan förblir centrerad kan du fortsätta.
Fokusera kikare
- Rikta kikaren mot en ljus bakgrund.
- Vrid okularet tills hårkorset visas skarpt.
- Rikta kikaren mot nivelleringsstaven.
- Vrid fokuseringsknappen tills skalan på nivelleringsstaven visas skarpt.
Arbeta
Förberedelse av mätning
- Placera nivelleringsstaven på mätpunkten.
- Sikta in nivelleringsstaven med grovriktningsanordningen.
- Ställ in skärpan med fokuseringsknappen.
- Sikta in nivelleringsstaven fint med sidoreglaget.
Mätning av höjd
- Förbered mätningen.
- Avläs höjden (H) med mittenstrecket på hårkorset.
Mätning av höjdskillnad
- Placera POL 10 ⁄ 15 med samma avstånd till båda mätpunkterna för att få större noggrannhet.
- Avläs höjden på punkt (A) med hjälp av nivelleringsstaven.
- Avläs höjden på punkt (B) med hjälp av nivelleringsstaven.
- Beräkna höjdskillnaden mellan punkterna och subtrahera värdet för punkt (B) från värdet för punkt (A) .
Mätning av avstånd
- Förbered mätningen.
- Avläs höjden på hårkorsets övre och nedre streck och beräkna skillnaden mellan de båda värdena.
- Beräkna avståndet mellan instrument och nivelleringsstav och multiplicera skillnaden med 100.
Mätning av vinkel
- Förbered mätningen.
- Vrid horisontalcirkeln till 0 .
- Rikta in POL 10 ⁄ 15 på punkt B.
- Avläs vinkeln på horisontalcirkeln.
Skötsel och underhåll
Rengöring och avtorkning
Skötsel- Blås bort damm från linserna.
- Rör inte vid linsen med fingrarna.
- Rengör endast med en ren och mjuk trasa. Fukta duken lätt med ren alkohol eller lite vatten vid behov. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Hilti -service för mätteknik
Instrumentet kontrolleras av Hilti -service för mätteknik. Om avvikelser konstateras åtgärdas dessa och instrumentet kontrolleras på nytt för att garantera att det uppfyller specifikationerna. Uppfyllandet av specifikationerna vid tiden för kontrollen styrks skriftligen med ett servicecertifikat. Vi rekommenderar:- Välj lämpligt kontrollintervall utifrån hur instrumentet används.
- Låt Hilti -service för mätteknik kontrollera instrumentet om det har utsatts för större påfrestningar än vanligt eller om du ska utföra viktiga mätarbeten. Lämna dock alltid in instrumentet på kontroll minst en gång om året.
Kontroll och inställning
För att kunna uppfylla de tekniska specifikationerna bör instrumentet kontrolleras regelbundet (åtminstone före varje större mätning).Inställning av doslibell
- Ställ upp stativet.
- Nivellera POL 10 ⁄ 15.
- Vrid POL 10 ⁄ 15 180° och kontrollera att bubblan i doslibellen fortfarande är centrerad.
Resultat 1 / 2Om bubblan inte längre är centrerad måste du ställa in doslibellen.
- Vrid skruvarna på doslibellen med en insexnyckel tills halva felet har korrigerats.
- Nivellera med skruvfoten tills bubblan i doslibellen är centrerad.
- Vrid POL 10 ⁄ 15 180° på nytt.
- Upprepa stegen om det behövs beroende på hur mycket du behöver justera tillbaka.
Doslibellen är korrekt inställd. - Vrid skruvarna på doslibellen med en insexnyckel tills halva felet har korrigerats.
Kontroll av siktlinje
- Ställ upp stativet.
- Nivellera POL 10 ⁄ 15.
- Välj ut två mätpunkter (A) och (B) och placera POL 10 ⁄ 15 precis i mitten av de båda punkterna. Avståndet mellan de båda mätpunkterna bör vara ca 30 m (98 fot).
- Placera nivelleringsstaven på mätpunkterna.
- Avläs höjden på de båda mätpunkterna och beräkna höjdskillnaden.
- Placera POL 10 ⁄ 15 på ett avstånd på 1 m (3,3 fot) från mätpunkt (A) .
- Avläs höjden på de båda mätpunkterna och beräkna höjdskillnaden.
- Beräkna skillnaden mellan de båda höjdskillnaderna.
- Skillnaden visar mindre än 3 mm (0,12 tum).
- Skillnaden visar mer än 3 mm (0,12 tum).
- Skillnaden visar mindre än 3 mm (0,12 tum).
Inställning av siktlinje
- Ta bort locket från okularet.
- Rikta in POL 10 ⁄ 15 på nivelleringsstav (B) och ställ in hårkorset med snurrhjulet tills höjdskillnaden visar mindre än 3 mm (0,12 tum).
Transport och förvaring
- Förvara inte instrumentet i vått tillstånd. Låt det torka innan du packar in det för förvaring.
- Beakta temperaturgränsvärdena för förvaring som anges i den tekniska informationen.
- Om utrustningen har legat oanvänd en längre tid eller transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.
- Vid transport eller leverans av utrustningen bör du antingen använda Hilti -transportlådan eller en likvärdig förpackning.
Avfallshantering
Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att
Hilti tar hand om det. Hör efter med
Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.