PD-S
Svenska
Uppgifter för dokumentation
Om denna dokumentation
- Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:![]() |
Läs bruksanvisningen före användning |
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
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen |
![]() |
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten |
![]() |
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt |
![]() |
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande övriga symboler används på produkten:![]() |
Mätning/Kontinuerlig mätning |
![]() |
Ytmätning/Enheter |
![]() |
TILL/Radera/FRÅN |
Produktinformation

Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerLaserdistansmätare PD-S Generation 01 Serienr
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Säkerhet
Grundläggande säkerhetsföreskrifter
Förutom de säkerhetstekniska anvisningarna i bruksanvisningens olika kapitel måste följande föreskrifter alltid följas. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.- Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
- Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd aldrig produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med produkten kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
- Öppnas produkten på ett felaktigt sätt kan det tränga ut laserstrålar som överskrider klass 2. Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
- Produkten får inte ändras eller byggas om.
- Kontrollera alltid före start att produkten fungerar korrekt.
- Mätningar genom en glasskiva eller andra objekt kan förvanska mätresultatet.
- Mätresultatet kan bli förvanskat om mätningsförhållandena snabbt ändras, t.ex. av personer som springer igenom mätstrålen.
- Rikta aldrig produkten mot solen eller mot andra starka ljuskällor.
- Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte instrumentet där det finns risk för brand eller explosioner.
- Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.
Allmänna säkerhetsåtgärder
- Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den. Låt Hilti kundservice reparera eventuella skador.
- Om produkten tappats eller utsatts för annan mekanisk påverkan måste dess precision kontrolleras.
- Även om produkten är konstruerad för användning på byggplatser bör du hantera den varsamt, i likhet med andra mätinstrument.
- Produkter som inte används bör förvaras på en torr, högt belägen eller låst plats utom räckhåll för barn.
- Produkten är inte avsedd för barn.
- Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.
Åtgärder för att göra arbetsplatsen säker
- Undvik att stå i en obekväm position när du använder stege under arbetet. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
- Säkra arbetsområdet och se till att laserstrålen inte riktas mot andra personer eller mot dig själv när produkten används.
- Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.
- Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.
- Håll laserutgångsfönstret rent och torrt för att undvika mätfel.
- Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
Laserklassificering för instrument i laserklass 2
Instrumentet uppfyller laserklass 2 enligt IEC 60825-1:2014 /EN 60825-1:2014. Detta instrument får användas utan ytterligare skyddsåtgärder.Beskrivning
Produktöversikt

- Display
- Knappen Mätning/Kontinuerlig mätning
- Knappen Ytmätning/Enheter
- Knappen TILL/Radera/FRÅN
- Batteriladdningsindikering
- Indikering för senaste mätvärde
- Enheter
- Aktuellt mätvärde
- Indikering för mätreferens
Avsedd användning
Den beskrivna produkten är en laserdistansmätare. Den är avsedd för såväl enstaka som kontinuerliga avståndsmätningar.
Avstånd kan mätas på alla objekt vars underlag består av normalt reflekterande material som t.ex. betong, sten, trä, plast eller papper. Användning av prismor eller andra starkt reflekterande objektiv är inte tillåtet och kan leda till förvanskade resultat.Produkten är godkänd för batterier av typen AAA.
Leveransinnehåll
Laserdistansmätare, magväska, 2 batteri, bruksanvisning för snabbstart, tillverkarcertifikat, säkerhetsanvisningarDessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Teknisk information
PD-S |
|
---|---|
Strömförsörjning (2 x) |
1,5 V |
Mätområde |
0,2 m … 60 m |
Precision vid avståndsmätning |
±1,5 mm |
Kapslingsklass enligt IEC 60529 (skyddad mot damm och vattenstänk) |
IP 54 |
Drifttemperatur |
−10 ℃ … 50 ℃ |
Rekommenderat temperaturområde för transport och förvaring |
−25 ℃ … 70 ℃ |
Vikt enligt EPTA-procedur 01 |
95 g |
Batteri- (2 x) |
AAA |
Batteritid (mätningar), upp till |
10000 |
Lasern avaktiveras efter |
90 s |
Verktyget avaktiveras efter |
180 s |
Användning
Förberedelser för arbete
Sätta in batterier

- Fäll upp batterifacket och sätt i batterierna.
Sätta på/stänga av produkten

- Tryck in och släpp knappen TILL/Radera/FRÅN för att sätta på produkten.
- Tryck på knappen TILL/Radera/FRÅN i två sekunder för att stänga av produkten.
Aktivera eller avaktivera ljud

- Tryck på knappen Ytmätning/Enheter och TILL/Radera/FRÅN samtidigt i två sekunder för att koppla till eller koppla från ljudet.
Arbeten/Mätreferens
- Håll laserdistansmätarens bakkant mot utgångspunkten för mätningen.
Utföra enstaka mätning

- Tryck på knappen TILL/Radera/FRÅN för att aktivera laserstrålen.
- Rikta laserstrålen mot målpunkten och tryck på knappen Mätning/Kontinuerlig mätning .
- Avståndet visas på displayen.
- Avståndet visas på displayen.
Aktivera eller avaktivera kontinuerlig mätning

- Tryck på knappen Mätning/Kontinuerlig mätning i två sekunder för att aktivera en kontinuerlig mätning.
- Avståndet visas på displayen.
- Avståndet visas på displayen.
- Tryck på knappen Mätning/Kontinuerlig mätning på nytt för att avaktivera den kontinuerliga mätningen.
Mäta yta

- Sätt på produkten.
- Tryck in och släpp knappen Ytmätning/Enheter .
- Mät ytans längd genom att trycka på knappen Mätning/Kontinuerlig mätning .
- Mät ytans bredd genom att trycka på knappen Mätning/Kontinuerlig mätning .
- Arearesultatet visas på displayen.
- Arearesultatet visas på displayen.
Ändra enheter

- Tryck på knappen Ytmätning/Enheter i två sekunder för att ändra enheterna.
Felsökning
Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.Felkoder
När en felkod visas, tryck in och släpp knappen Mätning/Kontinuerlig mätning för att återgå till mätläget.Om felkoden inte försvinner automatiskt, starta då om produkten.
Om ett informationsmeddelande visas på nytt, se information om hur du åtgärdar felet i följande tabell.
- Tryck på knappen TILL/Radera/FRÅN för att dölja informationsmeddelandet.
Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
204 |
Beräkningsfel |
|
240 |
Fel vid dataöverföring |
|
252 |
För hög temperatur |
|
253 |
För låg temperatur |
|
254 |
Batterispänning för låg för mätning |
|
255 |
Mottagen signal för svag |
|
Mätperiod för lång |
|
|
256 |
Mottagen signal för stark |
|
257 |
För stark bakgrundsbelysning |
|
258 |
Mätning utanför mätområdet |
|
260 |
Laserstråle bruten |
|
Underhåll, transport och förvaring
Skötsel
- Undvik föroreningar och fingeravtryck på laserlinsen.
- Rengör laserlinsen med renblåsning med torr luft eller genom att torka av den med en ren, mjuk duk.
- Använd inga andra vätskor än ren alkohol eller vatten.
Transport
- Vid transport eller leverans av utrustningen bör du antingen använda Hilti -instrumentlådan eller en likvärdig förpackning.
Förvaring och torkning
- Förvara inte produkten i vått tillstånd. Låt det torka innan du packar in det för förvaring.
- Observera de temperaturgränsvärden för förvaring eller transport av utrustningen som anges i den tekniska informationen.
- Om utrustningen har legat oanvänd en längre tid eller transporterats en lång sträcka, bör du utföra en kontrollmätning innan du använder den.
Avfallshantering

RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Under följande länk hittar du tabellen med farliga ämnen: qr.hilti.com/r8128694.En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.