DX 9–ENP
Originalbruksanvisning
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i bruksanvisningen
I den här bruksanvisningen används följande symboler:![]() |
Observera bruksanvisningen |
| Anmärkningar och annan praktisk information |
|
| Hantering av återvinningsbara material |
|
| Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:| Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen. |
|
| Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten. |
|
| På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt . |
|
| Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten. |
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande övriga symboler används på produkten:![]() |
Varning för het yta |
Påbudssymboler
Följande påbudsmärken används på produkten:![]() |
Använd skyddshandskar |
![]() |
Allmänna påbudsmärken |
![]() |
Läs bruksanvisningen |
![]() |
Använd skyddshjälm |
![]() |
Använd skyddsglasögon |
![]() |
Använd hörselskydd |
Försäkran om överensstämmelse
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Produktinformation
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerBultpistol DX 9–ENP Generation 01 Serienr
Säkerhet
Säkerhetsanvisningar
Säkerhetsanvisningar för pulverdrivna verktyg för direktmontering
- Gör inga manipulationer eller ändringar på bultpistolen.
- Använd alltid bultpistoler, utrustning (stödplattor, bultstyrningar, magasin, kolvar och tillbehör) och förbrukningsvaror (fästelement och patroner) som passar ihop.
- Kontrollera att det inte finns några skador på bultpistolen eller tillbehör.
- Rörliga delar måste fungera perfekt och får inte kärva. Följ anvisningarna för rengöring och oljor i denna bruksanvisning.
- Alla delar måste monteras på rätt sätt för att säkerställa att bultpistolen fungerar korrekt. Skadade delar måste repareras eller bytas ut av Hilti -service, om inget annat anges i bruksanvisningen.
- Använd endast Hilti DX-patroner eller andra lämpliga patroner som motsvarar minimikraven på säkerhet.
- Använd endast bultpistolen för de användningsområden som anges i avsnittet för avsedd användning.
- Använd inte fästelement i olämpliga underlagsmaterial som t.ex. för tunt, hårt eller sprött material. Infästning i sådana material kan leda till fästelementbrott, urflisning eller genomskjutning. Exempel på olämpliga material är:
- Svetsfogar i stål, gjutjärn, glas, marmor, plast, brons, mässing, koppar, isoleringsmaterial, håltegel, keramiktegel, tunn plåt (< 4 mm) och lättbetong.
- Följ anvisningarna i Hilti ”Handbok för infästningsteknik” eller motsvarande lokala Hilti ”Tekniska riktlinjer för fästteknik”. Följ dessutom alltid bruksanvisningen för fästelementet som ska användas.
- Endast behöriga användare som är införstådda med riskerna får arbeta med och utföra underhåll på bultpistolen.
- Använd personlig skyddsutrustning när du använder verktyget.
- Använd lämpliga skyddsglasögon och skyddshjälm.
- Använd skyddshandskar. Bultpistolen kan bli het genom användning.
- Använd hörselskydd. När en drivladdning tänds kan hörseln skadas.
- Använd skor med halkfria sulor.
- Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk. Ett stökigt arbetsområde kan leda till olyckor.
- Se till att arbetsplatsen är ordentligt upplyst och sörj för god ventilation i slutna utrymmen.
- Tryck aldrig infästningsverktyget mot handen eller någon annan kroppsdel! Rikta aldrig infästningsverktyget mot någon!
- Tryck aldrig bultpistolen med magasinet, bultstyrningen, kolven eller kolvstyrningen mot handen. Tryck heller aldrig bultpistolen mot handen när ett fästelement har sats fast. Genom att trycka bultpistolen mot handen kan den bli redo för avfyrning även om ingen bultstyrning har monterats. Då uppstår risk för allvarliga personskador för både användaren och personer i omgivningen.
- Alla personer i närheten måste använda hörselskydd, ögonskydd och skyddshjälm.
- Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd verktyget med förnuft. Använd inte bultpistolen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Avbryt arbetet vid smärta eller illamående. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet när bultpistolen används kan leda till allvarliga personskador.
- Undvik att stå i en onaturlig ställning. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
- Håll armen böjd, inte sträckt när bultpistolen används.
- Se till att andra personer, framför allt barn, håller sig undan medan arbetet pågår.
- Använd endast bultpistolen för avsedda ändamål och i gott skick och aldrig för icke avsedda ändamål.
- Använd inte bultpistolen på platser där det finns risk för brand eller explosioner.
- Kontrollera före infästning av fästelement att ingen befinner sig i infästningsriktningen bakom byggmaterialet som fästelementen ska infästas i. Risk för att fästelement slås igenom detaljen och orsakar skador!
- Säkerställ att bultpistolens mynning aldrig riktas mot användaren eller andra personer.
- Håll bultpistolen endast i de avsedda handtagen.
- Se till att gripytorna är torra, rena och fria från olja och fett.
- Tryck endast på avtryckaren när bultpistolen är helt och vinkelrätt tryckt mot underlaget.
- Kontrollera den valda energiinställningen innan arbetet påbörjas.
- Testa att sätta fästelementen mot underlaget.
- Lägg alltid an bultpistolen mot släta, jämna och fria ytor som bärs upp helt av underlaget.
- Håll alltid bultpistolen i rät vinkel mot underlaget vid infästning. På så sätt minskas risken att ett fästelement studsar mot underlagsmaterialet.
- Sätt inte fästelement i existerande hål såvida inte det rekommenderas av Hilti (t.ex. DX-Kwik).
- Återanvänd aldrig fästelement – risk för personskada! Använd ett nytt fästelement.
- Ett fästelement som inte satts tillräckligt djupt får inte efterjusteras. Fästelementet kan gå sönder.
- Håll nödvändiga kantavstånd och avstånd mellan fästelement (se kapitel Minsta avstånd).
- Lämna aldrig en laddad bultpistol oövervakad.
- Töm alltid bultpistolen (patron och fästelement) före rengöring, service och underhåll, vid byte av bultstyrning, vid avbrott i arbetet samt vid förvaring.
- Transportera och förvara bultpistolen i den avsedda Hilti -väskan.
- Bultpistoler som inte används ska tömmas och förvaras på en torr och säker plats utom räckhåll för barn.
- Överskrid inte den maximala infästningshastigheten som rekommenderas i kapitel Teknisk information .
- Om bultpistolen blir överhettad eller om patronbandet deformeras eller smälter, ta bort patronbandet och låt bultpistolen svalna.
- Demontera inte bultpistolen när den är varm. Låt bultpistolen svalna.
- Använd endast patroner som är avsedda och godkända för bultpistolen.
- Ta ut patronbandet vid pauser, när arbetet är färdigt eller när bultpistolen ska transporteras.
- Försök inte ta bort fästelement och/eller patroner med våld ur magasinbandet eller bultpistolen.
- Förvara oanvända patroner enligt förvaringsbestämmelserna för patroner för pulverdrivna bultpistoler (t.ex. torrt, temperatur mellan 5 °C och 25 °C) och i ett stängt utrymme.
- Låt inte oanvända eller delvis förbrukade patronband bli liggande. Samla in de använda patronbanden och förvara dem på en lämplig plats.
- Följ alla anvisningar för säkerhet, hantering och förvaring i patronernas säkerhetsdatablad.
Beskrivning
Produktöversikt
- Display
- Bluetooth-knapp
- Återställningsknapp
- Handtag
- Patroninmatningskanal
- Effektregleringsratt
- Vridhylsa
- Mynningsstycke (utbytbart)
- Stödplatta
- Magasinfrigöringsknapp
- Bärhandtag
- Magasin
- Avtryckarknapp
- Patronutmatningsöppning
- Spärrklinka
Avsedd användning
Den beskrivna produkten är en bultpistol för infästning av speciella fästelement för montering av trapetskorrugerad plåt på stålreglar.
Möjlig felanvändning
Bultpistolen får inte användas i brandfarliga eller explosiva miljöer.Bultpistolen får endast användas med sådana patroner och fästelement som är godkända för den.
Fästelementen får inte skjutas in i andra material än konstruktionsstål, framför allt inte i härdat stål, sprött stål, gjutjärn eller fjäderstål.
Säkerhetsanordningar
Bultpistolen har ett femfaldigt skydd för verktygsanvändarens säkerhet och arbetsmiljö.KolvprincipDrivladdningens energi överförs till en kolv som accelererar och driver in spiken i underlaget.
Användningen av kolvprincipen gör att verktyget klassificeras som ett ”Low Velocity Tool”. Ca 95 % av rörelseenergin finns i kolven. Eftersom kolven alltid stoppas i verktyget efter infästningen stannar överskottsenergin kvar i verktyget. Vid korrekt användning är därför farliga genomskjutningar med spikhastigheter på över 100 m/s praktiskt taget omöjliga.
FallsäkringFallsäkringen är ett resultat av kopplingen mellan utlösningsmekanismen och slagrörelsen.
UtlösningssäkringUtlösningssäkringen garanterar att patronen inte kan avfyras endast genom att avtryckaren trycks in. Verktyget måste pressas mot ett fast underlag för att kunna avfyras.
KontaktkraftssäkringAnpressningssäkringen kräver en anpressningskraft på minst 250 N, vilket innebär att verktyget endast kan avfyras om det pressas an helt mot arbetsytan.
AvfyrningssäkringVerktyget är försett med en utlösningssäkring. Detta innebär att ingen avfyrning sker om man först trycker in avtryckaren och därefter pressar an verktyget mot arbetsytan. För att kunna avfyras måste verktyget pressas an fullständigt mot ett fast underlag innan avtryckaren trycks in.
Minimiavstånd och kantavstånd
Vid infästning måste minimiavstånden hållas. De kan variera från en produkt till en annan.Serviceindikator
Den inbyggda servicepanelen i handtaget består av displayen samt av en Bluetooth- och en återställningsknapp.Displayen visar bultpistolens temperatur, så att det genom att anpassa arbetstempot ska gå att undvika problem med överhettning.
I servicepanelen summeras antalet utförda infästningar. När förprogrammerade gränsvärden uppnås, indikeras att det är dags för rengöring resp. underhåll av verktyget.
Med Bluetooth kan du avläsa uppgifterna som finns registrerade i servicepanelen om infästningar med mera (t.ex. verktygets serienummer, antalet utförda infästningar eller datum för senaste service) via mobilappen Hilti Connect .
Tryck efter avslutad rengöring på återställningsknappen för att nollställa infästningsräkneverket till nästa rengöringsintervall.
Underhållsindikatorn och det interna räkneverket för infästningar fram till nästa underhållstillfälle återställs av Hilti -service när man har utfört underhåll av verktyget.
Med mobilappen går det att aktivera ett demoläge där servicegränssnittets olika meddelanden, fram till nästkommande underhåll, presenteras för användaren inom loppet av 48 infästningar.
Demoläget går att avaktivera igen via mobilappen. Efter 15 minuter avaktiveras demoläget igen automatiskt.
Displayindikering
Serviceindikering på displayen
- Övre delen
- Mittdelen
- Nedre delen
| Symbol |
Förklaring |
|---|---|
| Om Bluetooth-symbolen visas är Bluetooth aktiverat. |
|
| Skruvnyckelsymbolen visas när det är dags för underhåll. Låt Hilti -service sköta underhållet av bultpistolen. |
Verktygstemperatur
| Indikering |
Förklaring |
|---|---|
Normal
|
I mitten av displayen indikeras verktygets temperatur. Verktygstemperaturen ligger här inom det normala området. |
Hög
|
Verktygstemperaturen är hög. Fara till följd av självantändning! Minska infästningshastigheten för att temperaturen ska återgå till medel. |
För hög
|
Verktygstemperaturen är extremt hög. Fara till följd av självantändning! En varningssymbol visar att patronerna riskerar att avfyras i förtid och spik-/bultbandet att smälta när patronbandet eller spik-/bultbandet vilar i verktyget.
|
| Indikering |
Förklaring |
|---|---|
![]() |
I vänster nederkant visar en räkneverksindikering med 1–7 segment hur långt det är kvar till nästa beräknade rengöring av verktyget. Här är alltså någon rengöring inte omedelbart förestående. |
![]() |
Att alla 7 segmenten visas betyder att rengöring krävs inom en snar framtid. |
![]() |
Det maximala antalet infästningar har uppnåtts; verktyget måste rengöras. |
![]() |
Den svarta kvadraten i nedre, högra kanten visar att demoläget är aktivt. Indikeringen visar i det här fallet inte verktygets verkliga tillstånd. Demoläget går att avaktivera via mobilappen Hilti Connect . Efter 15 minuter avaktiveras demoläget automatiskt. |
Bluetooth®
Bluetooth ®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Varje gång dessa ordmärken/logotyper används av Hilti sker det under licens.Avsedd användning
Denna produkt är utrustad med en Bluetooth ® Low Energy-modul som gör det möjligt att kontrollera statusen hos ett verktyg samt överföra inställningar och data via Bluetooth ®-teknik, en trådlös dataöverföring via vilken två Bluetooth-kompatibla produkter kan kommunicera med varandra på kort avstånd. Denna produkt har tagits fram för att möjliggöra kommunikation med, och dataöverföring till, mobiltelefoner och Hilti -gateways. Verktyget kan överföra data som t.ex. den mottagande enhetens placering, drifttid, totalt antal användningstillfällen, antal användningstillfällen under intervallen samt tidsstämpel för överföringen. Information om vilka anslutningsfunktioner som finns hittar du i motsvarande Hilti -app eller i bruksanvisningen till det verktyg som används.Dataöverföring via Bluetooth ®
Överföringsintervallet kan variera beroende på vilka energikällor som finns tillgängliga för verktyget. Räckvidden kan variera mycket beroende på externa förhållanden, inklusive den mottagande enhet som används. Bluetooth ®-räckvidden kan försämras avsevärt i slutna utrymmen och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, väskor). Beroende på omgivningen så kan det krävas flera överföringsintervall innan verktyget registreras.Om verktyget inte registreras behöver du kontrollera följande:
Är avståndet till den mobila enheten för stort?
→ Minska avståndet mellan den mobila enheten och verktyget.
Installera och ställa in appen
För att kunna använda anslutningsfunktionerna måste du först installera motsvarande Hilti -app.(1.) Ladda ner appen i din appbutik (Apple App Store, Google Play Store).
(2.) När du har startat appen första gången loggar du in med dina användaruppgifter eller registrerar ett konto.
(3.) Displayen på din mobila enhet visar övriga steg för att koppla ihop verktyget med den mobila enheten.
Krav på patroner
Använd endast Hilti -DX-patroner som anges i tabellen nedan eller andra lämpliga patroner som uppfyller minimikraven på säkerhet:- För EU- och EFTA-länder gäller att patronerna måste uppfylla CE-kraven och ha CE-märkning.
- För Storbritannien gäller att patronerna måste uppfylla UKCA-kraven och ha UKCA-märkning.
- För USA gäller att patronerna måste uppfylla kraven i ANSI A10.3-2020.
- För utomeuropeiska C.I.P.-stater gäller att patronerna måste ha ett C.I.P.-godkännande för DX-bultpistolen.
- För övriga länder gäller att patronerna har klarat test beträffande restprodukter enligt EN 16264 och har intyg på detta från tillverkaren.
| Artikelnummer |
Beställningsbeteckning |
Anmärkning |
|---|---|---|
| 2128213 |
6.8/18 M40 svart |
Mycket starkt |
| 2128211 |
6.8/18 M40 röd |
stark |
Leveransinnehåll
Bultpistol, väska, rengöringssats, skrapa, inskjutare, Hilti sprej, bruksanvisning.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group
Teknisk information
Uppgifter om verktyget
| DX 9–ENP |
|
|---|---|
| Vikt enligt EPTA‑direktivet 01 |
12,5 kg |
| Mått (L × B × H) |
985 mm × 365 mm × 175 mm |
| Magasinkapacitet |
40 spikar / 40 patroner |
| Användbara patroner |
6.8/18 M40 röd, svart, blå |
| Användbara fästelement |
X‑ENP 19 |
| Infästningshastighet |
1 200 varv/h |
| Stålunderlagets tjocklek |
≥ 6 mm |
| Slagrörelse |
89 mm |
| Anpressningskraft |
≥ 250 N … < 330 N |
| Användningstemperatur (omgivningstemperatur) |
−15 ℃ … 50 ℃ |
Bullerinformation
Bullervärdena har mätts upp givet följande ramvillkor:Grundläggande förutsättningar för bullermätning
| Bultpistol |
DX 9–ENP |
| Modell |
Serie |
| Kaliber |
6.8/18 svart |
| Effektinställning |
4 |
| Användningsområden |
Infästning i stålplatta (Brinellhårdhet 610 N/mm2) med X‑ENP‑19 L15MXR |
| Ljudtrycksnivå (LpA) |
103 dB(A) |
| Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA) |
2 dB(A) |
| Ljudeffektnivå (LWA) |
113 dB(A) |
| Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA) |
2 dB(A) |
| Ljudtrycksnivåns högsta värde (LpC, peak) |
137 dB(C) |
| Osäkerhet, ljudtrycksnivåns högsta värde (KpCpeak) |
2 dB(C) |
Vibration
Vibrationsvärdet enligt 2006/42/EC överskrider inte 2,5 m/s².Förberedelser för arbete
Bestämma fästelementens läge
Gör så här, för att undvika felplaceringar:- Märk, innan du placerar ut trapetsplåtarna på stålbalkarna, med hjälp av en vattenfast penna ut området där det går att montera fästelementen.
Kontrollera bultpistolens driftberedskap
- Kontrollera att det varken finns patronband eller spik-/bultband i verktyget.
- Kontrollera att bultpistolen inte har några synliga skador, framför allt inte på de komponenter som visas på bilden.
Resultat Synliga skador förekommer
- Låt Hilti -service reparera verktyget.
- Låt Hilti -service reparera verktyget.
- Pressa verktyget mot underlaget tills du känner ett tydligt motstånd och kontrollera tryckstiftets läge.
Resultat 1 / 2Tryckstiftet trycktes inte in, tryckstiftsfjädern pressas inte samman.
Verktyget registrerar ingen spik och går därför inte att pressa ner mot underlaget. Verktyget fungerar som det ska.
Resultat 2 / 2Tryckstiftet är helt intryckt, tryckstiftsfjädern är sammanpressad, när avtryckarknapparna trycks in hörs ett klickande ljud.
Sliden kan ha fastnat. Rengör verktyget en gång till och upprepa kontrollen. Om problemet fortfarande kvarstår måste verktyget repareras av Hilti -service. - Lossa verktygets fjäderspänning.
- Ladda med spik-/bultband, men inget patronband .
- Pressa verktyget mot underlaget igen och kontrollera att det hörs ett klickande ljud när du trycker in avtryckarknapparna.
Resultat 1 / 3Verktyget går inte att pressa ner helt mot underlaget, det går därför inte att avfyra.
- Kontrollera att vridhylsan är stängd. Vrid om så krävs vridhylsan åt vänster tills det tar stopp.
- Kontrollera slidens läge. Om sliden inte är tydligt förskjuten åt vänster bör du låta Hilti -service reparera verktyget.
Verktygets spikidentifiering fungerar utan problem, verktyget går att använda.
Resultat 3 / 3Verktyget går att pressa ner helt mot underlaget (tryckstiftsfjädern är helt sammanpressad), men när avtryckarknapparna trycks in hörs inget klickande ljud.
- Låt Hilti -service reparera verktyget.
- Kontrollera att vridhylsan är stängd. Vrid om så krävs vridhylsan åt vänster tills det tar stopp.
Ladda med spik-/bultband
- För in 4 spik-/bultband ovanifrån i magasinet.
Material Fästelement
X‑ENP 19 - Tryck in det sista bandet till anslag i magasinet.
Ladda med patronband
- För in patronbandet uppifrån i patroninmatningskanalen.
Material Patron 6.8/18 M röd, svart, blå (se patronrekommendationen i bruksanvisningen till fästelementet) - Tryck in patronbandet i patroninmatningskanalen tills dess ände ligger i kant med patroninmatningskanalens överkant.
Öppna vridhylsan
- Vrid vridhylsan tills det tar stopp. Ta vid behov hjälp av skrapan eller något annat verktyg.
Stänga vridhylsan
- Kontrollera att slitsen på framsidan av verktyget är tillstängd.
- Slitsen är inte helt tillstängd.
- Slitsen är inte helt tillstängd.
- Vrid vridhylsan tills det tar stopp. Ta vid behov hjälp av skrapan eller något annat verktyg.
Användning
Om motståndet är onormalt högt när patronbandet sätts in, kontrollera om patronbandet är kompatibelt med denna bultpistol.Använd alltid skyddslocket vid arbeten som kan generera flygande splitter.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
Säkerhetsanvisningar
| Exempelbild |
Beskrivning |
|---|---|
![]() |
Tryck inte bultpistolen mot någon kroppsdel! Bultpistolen kan bli redo för avfyrning om den trycks mot en kroppsdel (t.ex. handen). Då finns det risk för infästning i en kroppsdel. |
![]() |
Dra inte tillbaka magasinet eller andra bultstyrningar för hand! Om magasinet dras tillbaka för hand kan bultpistolen bli redo för avfyrning. Då finns det risk för infästning i en kroppsdel. |
Infästning av fästelement
- Pressa ner verktyget fullständigt och vinkelrätt mot arbetsytan.
- Tryck in handtagets avtryckarknappar.
- Placera verktyget i rätt position för nästa fästelement och upprepa de beskrivna arbetsmomenten. Lägg märke till indikeringen på displayen.
Kontrollera spikutsticket
- Kontrollera hur mycket spiken sticker ut med toleransmätdonet.
- Spikarnas utstick ligger inom börområdet.
- Spikarna sticker ut för mycket.
- Öka effekten genom att vrida upp effektregleringsratten ett steg.
- Om ratten för effektreglering redan står på högsta läget sätter du i stället i en kraftigare patrontyp – om det finns.
- Spikarna sticker ut för lite.
- Minska effekten genom att vrida ner effektregleringsratten ett steg.
- Om ratten för effektreglering redan står på lägsta läget sätter du i stället i en svagare patrontyp – om det finns.
- Fäst in ytterligare ett element.
- Upprepa de tidigare nämnda arbetsmomenten tills du får spikarna att sticka ut lagom mycket.
Ställa in effekt
- Vrid ratten för effektreglering för att ställa in önskad effekt.
- Den aktuella effektinställningen visas.
- Den aktuella effektinställningen visas.
Ta ut patroner ur verktyget
- Tryck patronbandet så långt framåt som möjligt i matningsriktningen.
- Dra ut patronbandet ur patronutmatningsöppningen.
Ta ut fästelement ur verktyget
- Kontrollera att patronerna först har tagits ut ur verktyget.
- Ställ verktyget på handtaget.
- Tryck på den röda knappen vid magasinets inlopp och låt spikremsorna glida ut ur magasinet.
- Tryck in anslaget och dra ut spikbandet ur verktyget.
- Följ nedanstående steg om spikremsan inte sticker ut från stödplattan.
- Följ nedanstående steg om spikremsan inte sticker ut från stödplattan.
- Ställ verktyget lodrätt i arbetsläget.
- Tryck på anslaget.
- Upprepa detta tills spikremsan kommer fram ur verktyget.
Skötsel och underhåll
Kontrollera kolv och kolvstopp och byta dem vid behov
- Dra ut kolven ur kolvstyrningen.
- Dra ut kolvstoppet ur stödplattan (ev. med hjälp av kolven).
- Kontrollera att det inte finns några skador på kolven eller kolvstoppet. Kontrollera att kolven inte är böjd genom att rulla den på en plan yta.
Resultat Skador förekommer, kolven krökt och/eller kolven har fastnat i kolvstoppet
- Byt ut kolven och kolvstoppet som en komplett sats.
- Byt ut kolven och kolvstoppet som en komplett sats.
- Dra i spärrklinkan och håll fast den. För in kolven tills dess spets inte längre sticker ut ur verktyget och släpp sedan spärrklinkan.
- Sätt in kolvstoppet (gummit framåt) i stödplattan.
Demontera stödplattan
- Ställ verktyget på handtaget.
- Tryck in magasinets frigöringsknapp (röd knapp) och låt magasinet glida ner.
- Vrid stödplattan moturs tills kopplingen lossnar.
- Lyft av stödplattan.
Montera stödplatta
- Kontrollera att kolvstoppet har satts in på rätt sätt i stödplattan och att kolvstyrningen och kolven sitter som de ska i verktyget.
- Tryck stödplattan mot gängan.
- Vrid stödplattan medurs tills det tar stopp.
- Vrid tillbaka stödplattan till utgångsläget ovanför magasinet.
- Skjut tillbaka magasinet tills det snäpper fast i stödplattan.
Rengöra bultpistolen
- Dra spärrklinkan utåt och håll fast den. Dra ut kolven ur kolvstyrningen och släpp sedan spärrklinkan.
- Dra ut kolvstoppet ur stödplattan. Bänd vid behov ut kolvstoppet ur stödplattan med hjälp av kolven.
- Dra spärrklinkan utåt och håll fast den. Dra ut kolvstyrningen uppåt ur verktyget och släpp sedan spärrklinkan.
- Rengör verktyget invändigt. Vänd därefter verktyget uppochner och knacka mot det så att smutsen faller ut.
- Rengör kolvstyrningens ytor (se det markerade området) med den stora stålborsten som ingår i tillbehören.
- Rengör patronläget och de intilliggande hålen för reglerstiftet med den lilla rundborsten.
- Rengör patronkanalen med den smala rundborsten.
- Olja in den rörliga delen av spikremsstyrningen med Hilti -sprej.
- Skjut in kolvstyrningen uppifrån i verktyget tills spärrklinkan snäpper fast.
- Dra i spärrklinkan och håll fast den. För in kolven tills dess spets inte längre sticker ut ur verktyget och släpp sedan spärrklinkan.
- Sätt in kolvstoppet (gummit framåt) i stödplattan.
- Sätt dit stödplattan.
- Tryck på återställningsknappen i minst 1 sekund för att nollställa infästningsräkneverket inför nästa rengöringsintervall.
- Kontrollera att bultpistolen är klar för användning.
Utbyteskriterier för slitdelar
Tecken på förslitning av kolv och kolvstopp| Status |
Exempelbild |
Anmärkning |
|---|---|---|
| Nyskick |
![]() |
|
| Slitna |
![]() |
Tecken på materialurflisning i toppen på kolven. |
![]() |
Kolven har arbetat sig in 3 mm eller mer i kolvstoppet. |
| Status |
Exempelbild |
Anmärkning |
|---|---|---|
| Nyskick |
![]() |
|
| Slitna Låt Hilti -service byta ut delen |
![]() |
Materialurflisning. |
Felsökning
Åtgärda en störning efter en feltändning eller utebliven tändning
- Tryck verktyget mot arbetsytan och avfyra det.
- Det hörs ett klick, men patronen tänder inte.
- Ta bort verktyget från arbetsytan. Rikta då aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan person.
- Skjut patronbandet på patronmatningssidan ett steg framåt med handen, eller dra bandet ett steg framåt med handen på den andra sidan.
- Använd återstående patroner på bandet. Ta bort det använda patronbandet och ta hand om det på sådant sätt att det varken kan återanvändas eller missbrukas.
- Ta bort verktyget från arbetsytan. Rikta då aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan person.
- Det hörs ett klick, men patronen tänder inte.
Åtgärda störning i blockerat verktyg
- Pressa verktyget lodrätt mot ett fast underlag, tryck in avtryckarknapparna och lyssna efter ljudet som uppstår.
Resultat 1 / 2En patron antänds eller ett tydligt klickande ljud hörs.
- Nu finns ingen antändbar patron i verktygets patronläge.
- Fortsätt med felsökningen i nästa steg.
- OBS! Försäkra dig om att verktygets mynning inte riktas mot någon annan person.
- Undvik hårda stötar mot verktyget.
- Fortsätt med felsökningen i nästa steg.
- Nu finns ingen antändbar patron i verktygets patronläge.
- Tryck ihop verktyget några millimeter och öppna vridhylsan.
- Spärrklinkan är nu åtkomlig så att det går att öppna verktyget.
- Spärrklinkan är nu åtkomlig så att det går att öppna verktyget.
- Dra spärrklinkan utåt och håll fast den. Om verktyget inte öppnas av sig självt, försök öppna det utan att använda för mycket kraft.
- OBS! Försäkra dig om att verktygets mynning inte riktas mot någon annan person.
- Fortsätt med felsökningen i nästa steg.
- Avsluta arbetet och lägg undan verktyget på ett säkert ställe.
- Se till att ingen annan kommer åt verktyget.
- Kontakta genast Hilti -service.
- OBS! Försäkra dig om att verktygets mynning inte riktas mot någon annan person.
- Ta ut patronerna ur verktyget.
- Ta loss stödplattan.
- Kontrollera kolven och kolvstoppet och byt dem vid behov.
- Rengör bultpistolen.
- Stäng vridhylsan.
Hjälp vid störningar
Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.| Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
|---|---|---|
| Patronen matas inte fram |
Patronbandet är skadat |
|
| Verktyget är skadat |
|
|
| Patronbandet går inte att ta bort |
Verktyget är skadat |
|
| Verktyget går inte att avfyra |
Klickskott |
|
| Patronbandet är tomt |
|
|
| Färre än 15 fästelement i verktyget |
|
|
| Verktyget pressas inte tillräckligt hårt mot underlaget |
|
|
| Störning i frammatningen av fästelement |
|
|
| Verktyget är för smutsigt |
|
|
| Olämpliga patroner |
|
|
| Verktyget är skadat |
|
|
|
Fästelementet infäst bredvid balken |
|
| För hög effekt |
|
|
| Kolven är sliten |
|
|
| Fel kolv har satts i |
|
|
|
Plåt med avstånd till profil |
|
|
Balk som underlag saknas |
|
|
Fästelementet sitter för nära balkkanten |
|
| För låg slagstyrka |
|
|
| Verktyget är för smutsigt |
|
|
| Kolven är skadad |
|
|
| Verktyget är skadat |
|
|
| Skjuvningskador på fästelementen |
Fästelementet fästes i balklivet |
|
| Ökad underlagstjocklek och/eller materialfasthet |
|
|
| Verktyget kan inte dras isär |
Kolven sitter fast i kolvstoppet |
|
| Verktyget är för smutsigt |
|
|
| Kolvstyrningen är för smutsig |
|
|
| Ingen spik/bult fästs in |
Kolven är inte monterad |
|
| Kolven är skadad |
|
|
| Bultstyrningen för smutsig |
|
|
| Fästelementen har fastnat i bultstyrningen |
|
|
| Det går inte att skruva fast stödplattan helt. |
Kolvstoppet har satts i bak och fram |
|
| Kolvstyrningen bakom anslutningsgängan är smutsig |
|
|
| Det går inte att pressa ner verktyget hela fjädringsvägen mot underlaget |
Vridhylsan inte helt sluten |
|
| Spikidentifieringen är blockerad |
|
|
| En del av spikidentifieringen trasig |
||
| Inga fästelement har laddats i verktyget |
|
Avfallshantering
Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att
Hilti tar hand om det. Hör efter med
Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Ytterligare information
Länken finns också som en QR-kod i slutet av dokumentationen.