De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden
Ljudeffektnivå (L WA)
|
77 dB(A)
|
Osäkerhet ljudeffektnivå (K WA)
|
1,5 dB(A)
|
Ljudtrycksnivå (L pA)
|
66 dB(A)
|
Osäkerhet ljudtrycksnivå (K pA)
|
2,5 dB(A)
|
Vibrationsvärden
Totalt vibrationsvärde (under drift) (a)
|
< 2,5 m/s²
|
Osäkerhet (K)
|
1,5 m/s²
|