SI-AT-22
Originalbruksanvisning
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i bruksanvisningen
I den här bruksanvisningen används följande symboler:![]() |
Observera bruksanvisningen |
![]() |
Anmärkningar och annan praktisk information |
![]() |
Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
![]() |
Hilti litiumjonbatteri |
![]() |
Hilti Batteriladdare |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen. |
![]() |
Numreringen i bilderna hänvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter för arbetsmomenten. I texten framhävs dessa arbetsmoment eller komponenter med motsvarande nummer, t.ex. (3) . |
![]() |
I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt . |
![]() |
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktberoende symboler
Symboler på produkten
Följande symboler kan förekomma på produkten:![]() |
Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar. |
![]() |
Likström |
Produktinformation

Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerAdaptiv momentmodul SI‑AT‑22 Generation 02 Serienr
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
- Observera säkerhetsanvisningarna i slagskruvdragarens bruksanvisning.
Beskrivning
Produktöversikt

- Display
- Kontrollampor
- Låsknapp
- Vänster pilknapp
- Höger pilknapp
- OK-knapp
- Skanningsknapp
- Skanner
- Täckskydd för USB-uttag (öppet i bilden)
- USB-uttag typ C
- Spärr
Avsedd användning
Den beskrivna produkten är en elektronisk modul som används för att dra åt fästanordningar kontrollerat och på så vis säkra infästningens kvalitet. Den kan endast användas tillsammans med Hilti slagskruvdragare med tillägget AT‑22 i modellbeteckningen. Arbetena protokollförs i modulen och kan för dokumentationsändamål avläsas med datorprogramvaran AT Documentation Software .Det går inte att ställa in ett specifikt moment manuellt på denna modul!
Vid åtdragning av Hilti -infästningar, använd enbart de slagskruvsinsatser som beskrivs i den aktuella produktens bruksanvisning.
Använd endast de Hilti Nuron litiumjonbatterier av typen B 22 som rekommenderas i slagskruvdragarens bruksanvisning tillsammans med produkten.
Möjlig felanvändning
Arbeta inte med den här produkten vid spänningsförande ledningar.Denna produkt är inte avsedd för Hilti -infästningar i kärnkraftverk! Kontakta Hilti -service för mer information.
Laserinformation
![]() |
Laserklass 1, baserat på standarden IEC⁄EN 60825-1:2014 och motsvarar CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56). |
Kontrollampor
Åtdragningsmodulen kan indikera olika meddelanden eller verktygets skick med kontrollamporna.Status |
Betydelse |
---|---|
Kontrollamporna lyser grönt. |
|
Kontrollamporna blinkar rött. |
|
Kontrollamporna blinkar gult. |
Modulen har registrerat följande beroende på fästelement:
|
Summer
Åtdragningsmodulens inbyggda summer kan generera följande kontrolltoner som akustiskt svarsmeddelande:Status |
Betydelse |
---|---|
Lång ton |
Bekräftelseton
|
Två korta toner |
Varningston 1
|
Fyra korta toner |
Varningston 2
|
USB-uttag
Via USB-uttaget (typ C, USB 2.0) kan åtdragningsmodulen anslutas till en dator. Med AT Documentation Software finns då bland annat följande funktioner tillgängliga:- Tillägg av dataposter för nya fästelement
- Ändring/uppdatering av befintliga dataposter
- Avaktivering/aktivering av dokumentationsfunktionen
- Inläsning av dokumentationsfunktionens protokoll
- Inställning av klockan i åtdragningsmodulen
Leveransinnehåll
Intelligent åtdragningsmodul, bruksanvisning, snabbguide, USB-kabel.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group
Teknisk information
Vikt enligt EPTA-metod 01 |
0,24 kg |
Laserklass |
1 |
Skannertyp |
Kameraskanner (imager) |
USB-uttag |
Typ C, USB 2.0 |
Förberedelser för arbete
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på produkten.Sätta i åtdragningsmodulen

- Skjut på åtdragningsmodulen på slagskruvdragaren framifrån tills det hörs att modulen hakar fast mot anslaget.
Sätta i batteriet

- Skjut på batteriet på åtdragningsmodulen framifrån tills det hörs att det hakar fast mot anslaget.
Ta ut batteriet
- Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
- Dra ut batteriet ur produkten.
Ta bort åtdragningsmodulen

- Ta ur batteriet.
- Tryck på åtdragningsmodulens frigöringsknapp (2) och håll den intryckt.
- Lossa åtdragningsmodulen från slagskruvdragaren genom att dra den framåt (3) .
Användning
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.In-/urkoppling
Sätta på åtdragningsmodulen
Villkor : Åtdragningsmodulen är avstängd, displayen visar inget.- Ställ slagskruvdragarens omkopplare för höger- och vänstervarv på högervarv.
- Tryck till på slagskruvdragarens strömbrytare.
- Displaybelysningen tänds, displayen visar tillfälligt startskärmen
.
- För funktionskontroll lyser kontrollamporna en kort stund rött, gult och slutligen grönt. En kontrollton ljuder.
- Displayen visar senast valt driftläge med en urvalsram.
- Om en störning visas på displayen:
- Se efter i kapitlet Hjälp vid störningar vad displayindikeringen betyder.
- Se efter i kapitlet Hjälp vid störningar vad displayindikeringen betyder.
- Displaybelysningen tänds, displayen visar tillfälligt startskärmen
- Välj driftläge och vid behov ytterligare inställningar.
- Tryck på låsknappen
.
- Åtdragningsmodulen är låst och slagskruvdragaren klar att använda.
- Åtdragningsmodulen är låst och slagskruvdragaren klar att använda.
Koppla från åtdragningsmodulen
Åtdragningsmodulen stängs av:- när slagskruvdragaren stängs av automatiskt efter längre tid utan användning
- när batteriet tas loss
- när åtdragningsmodulens USB-anslutning till datorn bryts
Grundläggande användning
Den anslutna slagskruvdragaren kan bara användas om åtdragningsmodulen är låst. Det skyddar användaren mot oönskade ändringar av inställningarna.Låsa upp modulenFör att inställningar ska kunna göras i åtdragningsmodulen måste den vara upplåst.
- För att låsa upp åtdragningsmodulen, tryck på låsknappen
och håll den intryckt i minst en sekund.
- På displayen visas en urvalsram kring den senast visade typen av fästelement respektive det senast visade driftläget.
- Åtdragningsmodulen är upplåst och befinner sig i inställningsläget. Slagskruvdragaren är avaktiverad.


Välja tillbehör/ändra parametrar
- Placera urvalsramen på fästelementet som ska ändras (tillbehör/parameter).
- Tryck på OK-knappen.
- Elementet visas nu mot svart bakgrund.
- Gör önskad inställning med pilknapparna.
- Tryck på OK-knappen för att behålla inställningen.
- Elementet visas nu åter med urvalsramen.
- Tryck på låsknappen
.
- Urvalsramen på displayen försvinner. Den intelligenta åtdragningsmodulen låses och de inställda bearbetningsparametrarna kan inte ändras oavsiktligt.
- Slagskruvdragaren aktiveras igen.
Grundinställningar
Öppna grundinställningsmenyn
- Lås upp åtdragningsmodulen om den är låst.
- Tryck på OK-knappen och håll den intryckt i minst en sekund.
- Grundinställningsmenyn visas.
- Grundinställningsmenyn visas.
Välja funktion i grundinställningsmenyn
- Flytta urvalsramen med pilknapparna till den önskade funktionens symbol.
Funktioner i grundinställningsmenynSymbol Funktion Visa datum och tid på klockan i åtdragningsmodulen
Visa underhållsinformation för slagskruvdragaren Visa använt minne i åtdragningsmodulen
Hilti rekommenderar att du regelbundet läser av datan och sparar den.Visa programvaruversioner för åtdragningsmodulen och den anslutna slagskruvdragaren Stänga grundinställningsmenyn - Tryck på OK-knappen.
Displayindikeringar av underhållsinformation för slagskruvdragaren
Efter aktivering av symbolen
Displayindikeringar avseende slagskruvdragarens underhållsstatus
Display |
Betydelse |
---|---|
![]() |
Slagskruvdragaren är i korrekt skick. Inget underhåll behövs för närvarande. |
![]() |
Det är snart dags för underhåll av slagskruvdragaren. Segmenten i rektangeln till höger på displayen visar återstående andel av användningstiden. |
![]() |
Underhåll av slagskruvdragaren krävs omedelbart. Viktigt: Detta varningsmeddelande visas automatiskt när den återstående användningstiden har passerat. Driftlägen "intelligent drift", "Tracefast" och "skruvning" kan inte längre väljas. |
Stänga grundinställningsmenyn
- Flytta urvalsramen till symbolen
.
- Tryck på OK-knappen.
- På displayen visas senast valt driftläge.
- På displayen visas senast valt driftläge.
Driftläge
Intelligent drift
I driftläget ”intelligent drift” reglerar och övervakar åtdragningsmodulen åtdragningen av den valda fästelementstypen. Då används bearbetningsparametrarna från den senast genomförda programvaru- och eller parameteruppdateringen. Kontrollera regelbundet att verktyget har de senaste programvaru- och parameterversionerna installerade för att säkerställa att det är de aktuella bearbetningsparametrarna som används.I detta driftläge lyser momentindikeringen på slagskruvdragaren AT och momentomkopplaren är ur funktion.
Följ anvisningarna i slagskruvdragarens bruksanvisning.
Displayindikering av bearbetningsparametrar

- Typ av fästelement (fästelementets kortnamn)
- Material/materialkvalitet/produktutförande
- Diameter (i förekommande fall)
Typ av fästelement
I åtdragningsmodulen finns fabriksinställda bearbetningsparametrar för olika typer av fästelement.Det visade fästelementet måste motsvara det fästelement som används.
Ytterligare information finns i den SI-AT-specifika samt den allmänna bruksanvisningen för det aktuella fästelementet.
Driftläge "Tracefast"
Driftläge "Tracefast" är en utökning av driftläge "intelligent drift". I detta driftläge reglerar och övervakar åtdragningsmodulen åtdragningen av den valda typen av fästelement och protokollerar fästelementets parametrar inklusive dess serienummer. Bearbetningsparametrarna från den senast genomförda programvaru- och/eller parameteruppdateringen används. Kontrollera regelbundet att verktyget har de senaste programvaru- och parameterversionerna installerade för att säkerställa att det är de aktuella bearbetningsparametrarna som används.I detta driftläge lyser momentindikeringen på slagskruvdragaren AT och momentomkopplaren är ur funktion.
Följ anvisningarna i slagskruvdragarens bruksanvisning.
Displayindikering av bearbetningsparametrar

- Typ av fästelement (fästelementets kortnamn)
- Material/materialkvalitet/produktutförande
- Diameter (i förekommande fall)
- Aktivering/avaktivering Tracefast
Typ av fästelement
I åtdragningsmodulen finns fabriksinställda bearbetningsparametrar för olika typer av fästelement.Det visade fästelementet måste motsvara det fästelement som används.
Ytterligare information finns i den SI-AT-specifika samt den allmänna bruksanvisningen för det aktuella fästelementet.
Driftläget ”skruvning”
Displayindikering i driftläget ”skruvning”:
I detta driftläge finns det totalt 30 steg att välja mellan. Vilket steg som ska väljas för en viss typ av fästelement beror på olika faktorer.
-
Exempel på faktorer:
- Fästelementets typ och storlek
- Fästelementets specifika moment
- Material och egenskaper hos det arbetsstycke som ska skruvas fast
Fastställa erforderligt steg för driftläget ”skruvning”
- Dra fast fästelementet vid användning av ett lägre steg.
- Börja med ett så lågt steg som möjligt för att undvika att fästelementet tar skada av att det dras åt för hårt.
- Börja med ett så lågt steg som möjligt för att undvika att fästelementet tar skada av att det dras åt för hårt.
- Kontrollera det uppnådda åtdragningsmomentet för fästelementet med hjälp av en kalibrerad momentnyckel.
Resultat 1 / 3Det angivna momentet för fästelementet har inte uppnåtts.
- Lossa fästelementet och ställ in ett högre steg i åtdragningsmodulen.
- Dra fast fästelementet med det nya steget och utför detta kontrollmoment på nytt.
- Lossa fästelementet och ställ in ett lägre steg i åtdragningsmodulen.
- Dra fast fästelementet med det nya steget och utför detta kontrollmoment på nytt.
Korrekt steg för fästelementet har fastställts. - Lossa fästelementet och ställ in ett högre steg i åtdragningsmodulen.
Driftläget ”oreglerad drift”
I detta driftläge är åtdragningsmodulen avaktiverad. För korta arbeten utan åtdragningsmodul behöver därför inte åtdragningsmodulen tas bort. Slagskruvdragaren fungerar då som om åtdragningsmodulen inte fanns. Slagskruvdragarens momentindikering visar valt momentsteg och kan ställas in med momentomkopplaren.Displayindikering i driftläget ”oreglerad drift”:

Ställa in driftläge
Driftläget kan ställas in efter typ av fästelement på två olika sätt:Ställa in driftläge genom skanning av streck-, QR- eller Datamatrix-kod
Om det finns en streck-, QR-kod eller Datamatrixkod till Hilti -produkten som ska skruvas fast, kan driftläget snabbt och enkelt ställas in för produkten genom inskanning av den koden.- Lås upp åtdragningsmodulen.
- Tryck på skanningsknappen.
- Skannern aktiveras och läsberedskapen visas på displayen med hjälp av symbolen
.
- Skannern aktiveras och läsberedskapen visas på displayen med hjälp av symbolen

- Håll nu modulen på ca 15 centimeters avstånd (6 tum) med det projicerade hårkorset i mitten av streck-, QR- eller Datamatrix-koden.
Resultat 1 / 2Kontrollamporna lyser grönt.
På displayen visas.
Bekräftelsetonen ljuder.
På displayen visas bearbetningsläget för fästelementet som ska skruvas fast.
Resultat 2 / 2 Kontrollamporna blinkar rött.
På displayen visas(koden kunde inte läsas eller är okänd).
Varningstonen ljuder.
- Tryck på skanningsknappen och skanna in koden igen.
- Tryck på skanningsknappen och skanna in koden igen.
- Om fästelementet är Tracefast -kompatibelt ska du välja om du vill använda driftläge Tracefast (
) eller inte (
).
- Lås åtdragningsmodulen.
- Om driftläge Tracefast har aktiverats, visas
permanent på displayen.
- Om driftläge Tracefast har avaktiverats, visas
permanent på displayen.
- Om driftläge Tracefast har aktiverats, visas
Ställa in driftläget med hjälp av manöverknapparna
Om det inte finns någon streck-, QR- eller Datamatrixkod för fästelementet som ska skruvas fast, kan driftläget ställas in manuellt med hjälp av åtdragningsmodulens manöverknappar.- Lås upp åtdragningsmodulen.
- Flytta urvalsramen med pilknapparna till tillbehöret som ska ändras.
- Tryck på OK-knappen.
- Det valda alternativet visas nu mot svart bakgrund.
- Det valda alternativet visas nu mot svart bakgrund.
- Välj önskad inställning med pilknapparna.
- Tryck på OK-knappen.
- Den valda inställningen visas med urvalsramen.
- Den valda inställningen visas med urvalsramen.
- Upprepa vid behov steg 3 till 5 för att göra ytterligare inställningar.
- Lås åtdragningsmodulen.
Dra åt produkt i intelligent drift
- Ställ in driftläget ”intelligent drift”.
- Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.
- Använd ett lämpligt insatsverktyg och sätt slagskruvdragaren på fästelementet som ska skruvas fast.
- Tryck på strömbrytaren och håll den intryckt tills åtdragningsmodulen avger något av följande svarsmeddelanden:
Resultat 1 / 4- Meddelandet ”Skruvning klar” visas:
- Kontrollamporna lyser grönt.
- Bekräftelsetonen ljuder.
Resultat 2 / 4- Meddelandet ”Återmontering klar” visas:
- Kontrollamporna blinkar gult.
- Varningston 1 ljuder.
Resultat 3 / 4- Meddelandet ”Batterispänning för låg” visas:
- Kontrollamporna blinkar rött.
- Tryck på OK-knappen för att bekräfta meddelandet.
- Sätt i ett batteri med bättre laddning.
- Meddelandet ”Skruvning inte klar” visas:
- Kontrollamporna blinkar rött.
- Varningston 2 ljuder.
- Dra fast fästelementet med en kalibrerad momentnyckel.
- Meddelandet ”Skruvning klar” visas:
Dra åt produkten i driftläge Tracefast
- Aktivera driftläge "Tracefast"
.
- Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.
- Tryck in slagskruvdragarens strömbrytare.
- Åtdragningsmodulens skanner aktiveras.
- Åtdragningsmodulens skanner aktiveras.
- Skanna Datamatrix-koden på fästelementet som ska skruvas fast.
Resultat 1 / 2Kontrollamporna lyser grönt.
På displayen visas.
Bekräftelsetonen ljuder.
På displayen visas fästelementet som ska skruvas fast, och åtdragningsmodulen sparar fästelementets metadata för den följande fastskruvningen.
Resultat 2 / 2Kontrollamporna blinkar rött.
På displayen visas(koden kunde inte läsas eller är okänd).
Varningstonen ljuder.
- Tryck på skanningsknappen och skanna in koden igen.
- Om det inte går att skanna koden (t.ex. om den är alltför skadad), kan man med åtdragningsmodulen efter 10 sekunder avaktivera driftläge "Tracefast" för nästa fästelement och skruva fast fästelementet med hjälp av driftläge "intelligent drift". Bekräfta valet med OK-knappen. Nästa fästelement kan skruvas fast utan att dess metadata sparas. Därefter återgår åtdragningsmodulen automatiskt till driftläge "Tracefast".
- Tryck på skanningsknappen och skanna in koden igen.
- Använd ett lämpligt insatsverktyg och sätt slagskruvdragaren på fästelementet som ska skruvas fast.
- Tryck på strömbrytaren och håll den intryckt tills åtdragningsmodulen avger något av följande svarsmeddelanden:
Resultat 1 / 4- Meddelandet ”Skruvning klar” visas:
- Kontrollamporna lyser grönt.
- Bekräftelsetonen ljuder.
Resultat 2 / 4- Meddelandet ”Återmontering klar” visas:
- Kontrollamporna blinkar gult.
- Varningston 1 ljuder.
Resultat 3 / 4- Meddelandet ”Batterispänning för låg” visas:
- Kontrollamporna blinkar rött.
- Tryck på OK-knappen för att bekräfta meddelandet.
- Sätt i ett batteri med bättre laddning.
- Meddelandet ”Skruvning inte klar” visas:
- Kontrollamporna blinkar rött.
- Varningston 2 ljuder.
- Dra fast fästelementet med en kalibrerad momentnyckel.
- Meddelandet ”Skruvning klar” visas:
- Upprepa steg 3 till 6 för varje ytterligare fästelement som ska skruvas fast.
Dra fast produkten i driftläget ”skruvning”
- Ställ in driftläget ”skruvning”.
- Fastställ erforderligt åtdragningssteg för produkten som ska skruvas fast och ställ in detta.
- Ställ in omkopplaren för höger- och vänstervarv på högervarv.
- Använd ett lämpligt insatsverktyg och sätt slagskruvdragaren på produkten som ska skruvas fast.
- Tryck på strömbrytaren och håll den intryckt tills åtdragningsmodulen avger något av följande svarsmeddelanden:
Resultat 1 / 2- Meddelandet ”Skruvning klar” visas:
- Kontrollamporna lyser grönt.
- Bekräftelsetonen ljuder.
Resultat 2 / 2- Meddelandet ”Skruvning inte klar” visas:
- Kontrollamporna blinkar rött.
- Varningston 2 ljuder.
- Dra fast fästelementet med en kalibrerad momentnyckel.
- Meddelandet ”Skruvning klar” visas:
Kontrollera fästelement
Alla fästelement från Hilti utvecklas fortlöpande, så att även fästelement som inte beskrivs i denna dokumentation kan stödjas av SI-AT-modulen. Se till att programvaru- och parameterversionerna alltid är aktuella.Aktuella bruksanvisningar och kontrollanvisningar hittar du online under följande länk: www.hilti.group
Kontroll av fästelement för expansionsankare
- Kontrollera kilankarets fästelement med en kalibrerad momentnyckel. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet.
Resultat 1 / 2Kilankarets fästelement har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 360°).
Fästelementet har skruvats fast korrekt.
Resultat 2 / 2Kilankarets fästelement har vridits mer än den vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 360°) tillåter.
Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Låt Hilti -service kontrollera slagskruvdragaren.
Kontroll av fästelementen till gängstänger med kemiska fästankare
- Kontrollera gängstångens fästelement med en kalibrerad momentnyckel och korrekt kontrollmoment. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet.
Resultat 1 / 2Fästelementet till gängstången har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 180°).
Fästelementet har skruvats fast korrekt.
Resultat 2 / 2Fästelementet till gängstången har vridits mer än den vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 180°) tillåter.
Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Slagskruvdragaren ska kontrolleras av Hilti -service.
Kontrollera fästelementets säkerhet för installationssystem
- Kontrollera fästelementet med en kalibrerad momentnyckel. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet.
Resultat 1 / 2Fästelementet har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 180°).
Fästelementet har skruvats fast korrekt.
Resultat 2 / 2Fästelementet har vridits mer än den vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 180°) tillåter.
Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Låt Hilti -service kontrollera slagskruvdragaren.
Kontroll av skruvförband för T-gängbultar i ankarskenor
- Kontrollera T-gängbultens fästelement med en kalibrerad momentnyckel. Observera den vinkel vid vilken det är möjligt att fortsätta att dra fast fästelementet.
Resultat 1 / 2Fästelementet har inte vridits längre än till den angivna maximala vridningsvinkeln (< 360°).
Fästelementet har skruvats fast korrekt.
Resultat 2 / 2Fästelementet har vridits mer än den vad den angivna maximala vridningsvinkeln (> 360°) tillåter.
Fästelementet har skruvats fast felaktigt. Skruvförbanden som dragits fast före den föregående kontrollen är att betrakta som felaktiga och måste därför kontrolleras. Låt Hilti -service kontrollera slagskruvdragaren.
Kontroll av skruvförband som har dragits åt i driftläget ”skruvning”
- Kontrollera med jämna mellanrum med hjälp av en lämplig momentnyckel enligt företagets föreskrifter eller kvalitetsföreskrifter om bör-åtdragningsmomentet har uppnåtts.
Ansluta åtdragningsmodulen till en dator

- Öppna täckskyddet på undersidan av åtdragningsmodulen.
- Sätt i USB-kabelns kontakt (typ C, USB 2.0) i åtdragningsmodulens USB-uttag.
- Anslut USB-kabelns kontakt (typ A) till din dator.
- Åtdragningsmodulen förses nu med ström från datorn. På modulens display visas USB-logotypen (
).
- Åtdragningsmodulen förses nu med ström från datorn. På modulens display visas USB-logotypen (
Skötsel och underhåll
Skötsel av produkten- Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
- Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
- Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
- Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
- Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service. - Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken. - Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
- Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Transport och förvaring
Transport av batteridrivna insatsverktyg och batterier- Ta ut batteriet/batterierna.
- Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
- Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
- Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
- Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
- Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
- Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
- Förvara produkt och batterier utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.
Felsökning
Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
![]() |
Åtdragningsmodulen är upplåst. |
|
![]() |
Batteriet är överhettat. |
|
![]() |
Batteritemperaturen ligger under 0° C. |
|
![]() |
Slagskruvdragaren är överhettad. |
|
![]() |
Batteriets laddning räcker inte för att fästelementet ska kunna skruvas fast korrekt. |
|
![]() |
Strömupptagning tillfälligt för hög. |
|
![]() |
Klockans knappcell i åtdragningsmodulen är tom. |
|
![]() |
Underhåll av slagskruvdragaren krävs omedelbart. |
|
![]() |
Enhetsfel har registrerats. |
|
![]() |
Dokumentationsfunktion avaktiverad (endast varningsmeddelande). |
|
![]() |
Dataminnet i åtdragningsmodulen är nästan fullt. VARNING! Om dataminnet i åtdragningsmodulen är fullt, skrivs de äldsta datauppgifterna över! |
|
![]() |
Dataminnet i åtdragningsmodulen är fullt. VARNING! De äldsta datauppgifterna skrivs över! |
|
Avfallshantering

Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Ytterligare information
Tillbehör, systemprodukter och mer information om din produkt hittar du här.RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Villkor : Sydkorea
Landsspecifik information om godkännanden
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000
Hilti -litiumjonbatterier
Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !BeskrivningHilti -batterier är utrustade med cellhanterings- och cellskyddssystem.
Batterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Litiumjoncellerna utsätts för en väldigt liten minneseffekt, men reagerar kraftigt på ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer.
De produkter som är godkända för Hilti -batterier hittar du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Säkerhet
- Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
- Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
- Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
- Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80 °C eller brännas.
- Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
- Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
- Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
- Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
- Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
- Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
- Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
- Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
- Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Följ anvisningarna i kapitel Åtgärder vid batteribrand .
- Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
- Använd aldrig ett batteri som läcker syra.
- Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden. Bär alltid skyddshandskar och skyddsglasögon i samband med hantering av batterisyra.
- Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut. Observera lokala rengöringsföreskrifter för batterisyra.
- Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är lufttätt och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
- Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
- Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt, har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
- Kontakta Hilti -service om du misstänker att batteriet har ett invändigt problem.
- Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det. Se kapitel Underhåll och avfallshantering .
- Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
- Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
- Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
- Ring 112 innan du påbörjar släckningsförsök.
- Släck batteribränder med enbart vatten från längsta möjliga avstånd. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
- Försök inte att flytta på stora mängder brinnande batterier. Avlägsna icke berörda material i batteriets närhet för att isolera de berörda batterierna.
- Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
- Låt batteriet ligga i hinken 24 timmar, tills det har svalnar helt.
- Se kapitel Hantering av skadade batterier .
- Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
- Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
- Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
- Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
- Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
- Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
- Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en torr och mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
- Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
- Förhindra att främmande partiklar tränger in.
- Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
- Se kapitel Hantering av skadade batterier .
- Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
- Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
- Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.