SMT 6‑22 (01)
Originalbruksanvisning
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.- Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen
. - Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i bruksanvisningen
I den här bruksanvisningen används följande symboler:![]() |
Observera bruksanvisningen |
![]() |
Anmärkningar och annan praktisk information |
![]() |
Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
![]() |
Hilti Litiumjonbatteri |
![]() |
Hilti Batteriladdare |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen. |
![]() |
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten. |
![]() |
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt . |
![]() |
Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten. |
Produktspecifika symboler
Symboler på produkten
Följande symboler kan förekomma på produkten:![]() |
Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar. |
![]() |
Litiumjonbatteri |
![]() |
Slå aldrig med något föremål på batteriet och använd aldrig batteriet som slagverktyg. |
![]() |
Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats. |
![]() |
Diameter |
![]() |
Nominell oscillationsfrekvens |
![]() |
Likström |
![]() |
Använd skyddsglasögon |
![]() |
Använd hörselskydd |
Säkerhet
Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg
VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
- Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
- När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
- Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
- Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
- Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
- Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
- Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
- Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
- Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
- Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
- Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
- Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
- Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
- Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
- Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
- Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
- Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.
Extra säkerhetsföreskrifter
- Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
- Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
- Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Kontrollera att batteriet och det monterade tillbehöret sitter fast ordentligt innan du påbörjar arbetet.
- Rör inte oscillerande delar – risk för personskada!
- Använd alltid skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd och lämpligt andningsskydd när du använder produkten.
- Damm som uppstår vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehålla farliga kemikalier. Exempel på sådana är: bly eller blybaserade färger, tegel, betong och andra murverksprodukter, natursten och andra produkter som innehåller silikat, Vissa träslag som ek och bok samt kemiskt behandlat trä, asbest eller material som innehåller asbest. Fastställ exponeringen för användaren och personer i närheten av arbetsområdet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska bearbetas tillhör. Vidta nödvändiga åtgärder för att hålla exponeringen på en säker nivå. Använd t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bär lämpligt andningsskydd. Allmänna åtgärder för att minska exponeringen är:
- Arbeta i ett välventilerat utrymme,
- Undvik längre kontakt med damm,
- Led bort damm från ansiktet och kroppen,
- Bär skyddskläder och tvätta exponerade områden med tvål och vatten.
- Titta inte direkt in i verktygets LED-belysning och undvik att lysa i ansiktet på andra personer.
- Ta ofta paus i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan de starka vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
- Håll alltid ventilationsspringorna fria. Risk för brännskador om ventilationsspringorna är övertäckta!
- Fäst och säkra arbetsstycket vid ett stabilt underlag med till exempel tvingar. Om du håller arbetsstycket med handen eller mot kroppen blir det lätt instabilt, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen över verktyget.
- Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på produkten kan orsaka elstöt eller explosion om du skadar en el-, gas- eller vattenledning.
- Använd endast produkten för torr slipning. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Skrapa aldrig fuktiga material (t.ex. tapeter) och inte på fuktigt underlag. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Behandla inte ytan som ska bearbetas med vätskor som innehåller lösningsmedel. När materialet värms upp kan det bildas giftiga ångor.
- Håll händerna borta från sågområdet. Håll inte händerna under arbetsstycket. Risk för personskador vid kontakt med sågbladet.
- Håll alltid produkten med båda händerna och stå stabilt. Använd produkten med båda händerna på ett säkert sätt.
- Använd skyddshandskar vid verktygsbyte. Insatsverktyget hettas upp under användning, vilket leder till risk för brännskador.
- Ta bort smuts, spån och annat material som fastnar på insatsverktyget eller verktygsfästet. Annars kan insatsverktyget inte dras åt ordentligt.
- Sätt inte på produkten förrän den är i arbetsläget. Slå endast på produkten när insatsverktyget inte är i kontakt med arbetsstycket.
- Vänta tills produkten har stannat helt innan du lägger den ifrån dig.
- Använd inte tillbehör som inte tillverkats särskilt för elverktyget och rekommenderats av tillverkaren. Även om tillbehöret går att fästa på verktyget innebär detta inte nödvändigtvis att det är säkert att använda.
Omsorgsfull hantering och användning av batterier
- Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
- Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
- Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
- Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
- Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
- Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
- Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
- Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
- Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
- Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
- Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
- Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
- Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
- Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
Beskrivning
Produktöversikt
- Spännarm
- På/av-knapp
- Handtag
- Knappar för hastighetsinställning
- Monteringsöppning för tillbehör
- Batteri
- Belysning för arbetsområdet (LED)
- Verktygshals
- Verktygsfäste/spännbackar
- Parallellanslag
- Djupmått
- Sågblad
- Låsskruv
- Fästmanschett
- Spännskruv
- Batteriets upplåsningsknapp
- Statusindikering för batteri
Avsedd användning
Produkten som beskrivs här är ett multiverktyg. Det är avsett för sågning och kapning av trä, plast, gips, icke järnmetaller och fästelement (t.ex. ohärdade spikar och klämmor). Det är även avsett för bearbetning av mjukt väggkakel och för torrslipning och skrapning av små ytor. Det är särskilt lämpligt för bearbetning längs kanter och jäms med underlaget.
Produkten är endast avsedd för torr användning utan vatten.
Använd endast Hilti Nuron-litiumjonbatterier av typen B 22 med den här produkten. För optimal effekt rekommenderar Hilti att batterierna som anges i tabellen i slutet av bruksanvisningen används för denna produkt.
Använd endast Hilti -batteriladdare från de typserier som anges i tabellen i slutet av bruksanvisningen för dessa batterier.
Leveransinnehåll
Multiverktyg, fästmanschett, parallellanslag, djupanslag, sågklinga, bruksanvisningDessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group
Indikering för litiumjonbatteriet
Hilti Nuron litiumjonbatterier kan visa laddningsstatus, felmeddelanden och batteristatus.Visning av laddningsstatus och felmeddelanden
För att visa följande indikeringar, tryck ner batteriets frigöringsknapp.Laddningsstatus och eventuella störningar visas så länge den anslutna produkten är påslagen.
| Status |
Betydelse |
|---|---|
| Fyra (4) lysdioder lyser med fast grönt sken |
Laddningsstatus: 100 % till 71 % |
| Tre (3) lysdioder lyser med fast grönt sken |
Laddningsstatus: 70 % till 51 % |
| Två (2) lysdioder lyser med fast grönt sken |
Laddningsstatus: 50 % till 26 % |
| En (1) lysdiod lyser med fast grönt sken |
Laddningsstatus: 25 % till 10 % |
| En (1) lysdiod blinkar långsamt grönt |
Laddningsstatus: < 10 % |
| En (1) lysdiod blinkar snabbt grönt |
Litiumjonbatteriet är helt urladdat. Ladda batteriet. Kontakta Hilti -service om lysdioden fortfarande blinkar snabbt efter att batteriet har laddats. |
| En (1) lysdiod blinkar snabbt gult |
Litiumjonbatteriet eller den anslutna produkten är överbelastad, för varm, för kall eller så föreligger ett annat fel. Ställ in produkten och batteriet på den rekommenderade arbetstemperaturen och undvik att överbelasta produkten vid användning. Kontakta Hilti -service om meddelandet kvarstår. |
| En (1) lysdiod lyser gult |
Litiumjonbatteriet och produkten är inte kompatibla med varandra. Kontakta Hilti -service. |
| En (1) lysdiod blinkar snabbt rött |
Litiumjonbatteriet är spärrat och kan inte användas. Kontakta Hilti -service. |
Visning av batteristatus
För att kontrollera batteriets status, håll frigöringsknappen nedtryckt i minst tre sekunder. Systemet registrerar inga potentiella funktionsfel i batteriet till följd av missbruk som t.ex. fall, punkteringsskador, externa värmeskador osv.| Status |
Betydelse |
|---|---|
| Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod grönt. |
Batteriet kan fortfarande användas. |
| Alla lysdioder lyser i turordning och därefter blinkar en (1) lysdiod snabbt gult. |
Begäran om batteristatus kunde inte slutföras. Upprepa proceduren eller kontakta Hilti -service. |
| Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod med fast rött sken. |
Om en ansluten produkt kan fortsätta användas är den kvarvarande batterikapaciteten under 50 %. Om en ansluten produkt inte kan användas längre har batteriet nått slutet på sin livslängd och måste bytas ut. Kontakta Hilti -service. |
Teknisk information
| Vikt enligt EPTA-Procedure 01 utan batteri |
1,3 kg |
| Chuck |
STARLOCK MAX |
| Oscillationsfrekvens vid tomgång (oscillationer per minut), n0 |
10 000 varv/min … 20 000 varv/min |
| Oscillationsvinkel vänster/höger |
±2° |
| Omgivningstemperatur vid drift |
−17 ℃ … 60 ℃ |
| Förvaringstemperatur |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Batteri
| Batteriets driftspänning |
21,6 V |
| Batteriets vikt |
Se slutet av denna bruksanvisning |
| Omgivningstemperatur vid drift |
−17 ℃ … 60 ℃ |
| Förvaringstemperatur |
−20 ℃ … 40 ℃ |
| Batteritemperatur när laddningen påbörjas |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841
De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation
| Ljudeffektnivå (LWA) |
87 dB(A) |
| Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA) |
3 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå (LpA) |
79 dB(A) |
| Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA) |
3 dB(A) |
| Vibrationsemissionsvärde vid slipning (ah) |
B 22‑55 |
3,4 m/s² |
| B 22‑255 |
2,3 m/s² |
|
| Vibrationsemissionsvärde vid sågning i plywood (ah) |
B 22‑55 |
2,5 m/s² |
| B 22‑255 |
4,2 m/s² |
|
| Osäkerhet (K) |
1,5 m/s² |
|
Förberedelser för arbete
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.Laddning av batteri
- Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
- Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
- Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.
Sätta i batteriet
- Ladda batterierna helt innan de används första gången.
- Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
- Kontrollera att batteriet sitter stadigt.
Ta ut batteriet
- Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
- Dra ut batteriet ur produkten.
Montera fästmanschetten och djupanslaget eller parallellanslaget
- Lossa fästmanschettens spännskruv med sexkantnyckeln på djupanslaget eller parallellanslaget.
- Rikta in de fyra positioneringsklackarna mot spåren i verktygshalsen och skjut fästmanschetten över verktygshalsen.
- Vrid fästmanschetten till önskat läge.
- Dra åt spännskruven.
- Lossa fästmanschettens låsskruv.
- Sätt in djupanslaget eller parallellanslaget i fästmanschetten och lås det med låsskruven.
Byta insatsverktyg
- Lägg insatsverktyget på ett plant underlag.
- Öppna spännspaken helt genom att vrida den moturs förbi det första hacket ända till anslag.
- Verktygsfästets spännbackar är stängda.
- Verktygsfästets spännbackar är stängda.
- Rikta in det stjärnformiga verktygsfästet på produkten och insatsverktyget mot varandra och sätt dit produkten på insatsverktyget.
- Stäng spännspaken helt genom att vrida den medurs förbi det första hacket ända till anslag på ett kontrollerat sätt.
- Verktygsfästets spännbackar öppnar sig och håller på så sätt fast insatsverktyget.
- Verktygsfästets spännbackar öppnar sig och håller på så sätt fast insatsverktyget.
- Kontrollera att insatsverktyget sitter fast ordentligt.
Ta bort insatsverktyget
- Öppna spännspaken genom att vrida den moturs fram till det andra hacket.
- Insatsverktyget lossnar och faller ut ur verktygsfästet.
- Insatsverktyget lossnar och faller ut ur verktygsfästet.
- Stäng spännspaken genom att vrida den medurs.
Fallskydd
Använd uteslutande en kombination av Hilti fästband #2293133med Hilti verktygslina #2261970 som fallskydd för denna produkt.- Haka fast fästbandet i öppningen för tillbehör. Kontrollera att det sitter stadigt fast.
- Fäst verktygslinans ena karbinhake i fästbandet och den andra karbinhaken i en bärande struktur. Kontrollera att båda karbinhakarna sitter stadigt fast.
Användning
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.Sätta på produkten
- Skjut på/av-knappen framåt.
- Motorn går.
- Motorn går.
Avstängning
- Skjut strömbrytaren bakåt.
- Motorn stannar.
- Motorn stannar.
Ställ in hastigheten
Hastigheten kan ställas in innan produkten slås på eller under användning.
Lysdioderna indikerar den valda hastigheten.
Inställning när produkten är avstängd
- Tryck på knappen + eller - .
- Hastighetsindikeringen aktiveras och visar den valda hastigheten.
- Ställ in hastigheten med knapparna + / - .
- Hastighetsindikeringen avaktiveras efter 15 sekunder.
- Den inställda hastigheten sparas.
- Ställ in hastigheten med knapparna + / - .
- Hastigheten ställs in och sparas när produkten stängs av.
Arbete med multiverktyget
Multiverktyget kan användas för en mängd olika uppgifter. Beroende på det monterade insatsverktyget kan produkten användas för sågning, slipning, skrapning eller för borttagning av fogar.KapningSänksågbladen är perfekta för exakt sågning i trånga utrymmen, nära kanter eller jäms med en yta.
- Ställ in multiverktyget på medelhög hastighet. Då har användaren bättre kontroll när sågen griper in.
- När sågningen börjats kan hastigheten ökas.
- Arbeta med ett måttligt tryck och tryck inte ner insatsverktyget i materialet. Kraftiga vibrationer när sågen griper in är ett tecken på att trycket är för högt.
- Låt produkten komma upp i maximal oscillationsfrekvens innan insatsverktyget sätts an mot arbetsstycket.
- Lyft upp produkten från arbetsstycket innan det stängs av.
- Slipa med en kontinuerlig rörelse och lätt tryck. Arbeta med hela slipytan inte endast med spetsen.
- Vrid sliprondellen regelbundet. På så sätt slits slippapperet och sliprondellen jämnt.
- Ställ in multiverktyget på låg till medelhög hastighet.
- Sätt an insatsverktyget mot det ställe där material ska tas bort.
- Arbeta med måttligt tryck. Vid för högt tryck kan underlaget skadas.
- Mät bredden på fogen och välj ett passande insatsverktyg innan arbetet påbörjas.
- Ställ in multiverktyget på medelhög till hög hastighet.
- Ta bort fogmassan med upprepade fram- och tillbakarörelser.
- Säkerställ att insatsverktyget är inriktat mot fogen och utöva inte för högt tryck i sidled på insatsverktyget.
- Använd insatsverktygets karbidkant som indikator för arbetsdjupet. För att undvika skador i underlaget, arbeta inte djupare än karbidkantens linje.
Använda djupanslag
Med djupanslaget kan arbetsdjupet kontrolleras t.ex. vid instick där föremål eller ytor bakom arbetsstycket inte får skadas.
- Montera fästmanschetten och djupanslaget.
- Lossa låsskruven.
- Ställ in avståndet ”X ” mellan spetsen på insatsverktyget och spetsen på djupanslaget.
- Dra åt låsskruven.
Använda parallellanslag
Använd parallellanslaget för sågstyrningAnvänd parallellanslaget för att åstadkomma raka snitt längs en kant.
Säkerställ att klämmor som används inte hindrar multifunktionsverktygets rörelser.
- Montera fästmanschetten och parallellanslaget.
- Säkerställ att parallellanslaget monteras parallellt med insatsverktyget.
- Lossa fästmanschettens spännskruv.
- Vrid fästmanschetten så att insatsverktyget griper in i vinkel i arbetsstycket.
- Dra åt spännskruven igen.
- Öppna låsskruven.
- Ställ in arbetsdjupet så att insatsverktyget griper in fullständigt över hela slaglängden i arbetsstycket.
- Dra åt låsskruven.
- Sätt an multiverktyget med parallellanslaget mot kanten. För multiverktyget längs kanten under sågningen.
- Montera fästmanschetten och parallellanslaget.
- Lossa låsskruven.
- Ställ in avståndet ”X ” mellan parallellanslaget och spetsarna på segmentsågbladets tänder.
- Dra åt låsskruven.
Skötsel och underhåll
Skötsel av produkten- Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
- Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
- Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
- Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
- Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service. - Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken. - Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
- Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier
Transport- Ta ut batteriet/batterierna.
- Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
- Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
- Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
- Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
- Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
- Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
- Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.
Felsökning
Observera batteriets statusindikering vid alla störningar. Se kapitel Indikeringar för litiumjonbatteri .Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
| Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
|---|---|---|
| Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick. |
Batteriets låsmekanism är smutsig. |
|
| Batteriets lysdioder indikerar ingenting |
Fel på batteriet. |
|
| Produkten fungerar inte. |
Batteriet har inte satts in helt. |
|
Avfallshantering
Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Ytterligare information
Ytterligare information om drift, teknik, miljö och återvinning hittar du via följande länk: qr.hilti.com/manual/?id=2381015Länken finns också som en QR-kod i slutet av bruksanvisningen.
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelseHärmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Produktdetaljer
| Multiverktyg |
SMT 6‑22 |
| Generation |
01 |
| Serienr |
1‒99999999999 |