DWP 10
Originalbruksanvisning
Uppgifter för dokumentation
Om denna dokumentation
- Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
- Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
- Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.
Övriga symboler
Symboler i denna dokumentation![]() |
Läs bruksanvisningen före användning |
| Anmärkningar och annan praktisk information |
|
| Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Läs bruksanvisningen |
![]() |
Maximalt drifttryck |
![]() |
Fyllnadsnivå |
![]() |
CE-märkning |
Produktinformation
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
- Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
ProduktdetaljerVattentillförselanordning DWP 10 Generation: 01 Serienummer:
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
- Produkten får inte byggas om eller ändras.
- Säkerhetsventilen får inte byggas om eller ändras.
- Barn och ungdomar får inte använda denna produkt.
- Fyll aldrig produkten med väteperoxid eller andra medel som avger syrgas.
- Vid kontakt med vattentrycksbehållarens material kan det orsaka en explosiv tryckökning.
- Se till att vattentillförselanordningen inte överskrider den maximala drifttemperaturen.
- Om den maximala drifttemperaturen överskrids kan det resultera i en explosiv tryckökning.
- Håll alltid koll på manometern när du pumpar för att förhindra att det maximala drifttrycket överskrids.
- Töm behållaren dagligen efter användning.
- Lämna aldrig kvar rester i behållaren.
- Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
Beskrivning
Produktöversikt
- Behållare
- Indikering för fyllnadsnivå
- Ventilkoppling
- Manometer
- Säkerhetsventil
- Pump
- Slangnippel med kulventil
- Slang
- Slangkoppling
- Utlopp
Avsedd användning
Produkten som beskrivs här är en vattentrycksbehållare för tillförsel av kyl- och spolvätska till borrverktyg, betongsågar eller kapmaskiner. Till detta används vanligtvis vatten.
Möjlig felanvändning
Denna produkt är inte avsedd för:- brandfarliga vätskor
- väteperoxid och liknande medel som avger syrgas
- frätande ämnen (särskilda desinfektions- och impregneringsmedel, syror, alkali)
- ammoniakhaltiga vätskor
- lösningsmedel och lösningsmedelshaltiga vätskor
- viskösa, klibbiga eller trögflytande vätskor (färger, fett)
- användning inom livsmedelsindustrin
- med främmande tryckkällor
- för lagring av vätskor
- som ögondusch
Leveransinnehåll
Behållare med pump, slang med anslutningar, bruksanvisning.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Teknisk information
Behållaren är tillverkad av stål med polyesterbeläggning.| Tomvikt |
5,2 kg |
| Totalt innehåll |
13 ℓ |
| Maximal påfyllningsmängd |
10 ℓ |
| Teknisk restmängd |
0,03 ℓ |
| Maximalt drifttryck |
6 bar |
| Maximal drifttemperatur |
40 ℃ |
Förberedelser för arbete
Hopsättning av vattentillförselanordningen
- Innan du sätter ihop enheten, kontrollera att behållaren, pumpen och slangen inte är trasiga.
- Anslut slangen till utloppet [1].
- Pumpa upp den tomma vattentillförselanordningen till 2 bar [2].
- Inom loppet av 30 min får trycket inte sjunka mer än 0,5 bar!
- Inom loppet av 30 min får trycket inte sjunka mer än 0,5 bar!
- Dra upp säkerhetsventilens röda knapp för att kontrollera detta [3].
- Trycket måste släppas ut.
- Trycket måste släppas ut.
Påfyllning av vattentillförselanordningen
- Fyll på vatten i behållaren [1].
- Kontrollera fyllnadsnivån på slangen [2].
- För den genomskinliga slangen uppifrån och ned vid behållaren flera gånger [3].
- Vätskenivån i slangen och behållaren jämnar ut sig. Den vätskenivå som syns i slangen motsvarar då fyllnadsnivån i behållaren, som du kan läsa av på skalan.
- Vätskenivån i slangen och behållaren jämnar ut sig. Den vätskenivå som syns i slangen motsvarar då fyllnadsnivån i behållaren, som du kan läsa av på skalan.
Förberedning av vattentillförselanordningen
- Skruva i pumpen i behållaren [1].
- Tryck ner pumphandtaget och vrid det medurs [2].
- Pumphandtaget är upplåst.
- Pumphandtaget är upplåst.
- Skapa tryck (ca 2 bar) i behållaren [3].
- Maxtrycket får inte överskrida 6 bar (röda strecket på manometern). Om maxtrycket överskrids aktiveras säkerhetsventilen och släpper ut övertrycket.
- Maxtrycket får inte överskrida 6 bar (röda strecket på manometern). Om maxtrycket överskrids aktiveras säkerhetsventilen och släpper ut övertrycket.
- Tryck ner pumphandtaget och vrid det moturs.
- Pumphandtaget är säkrat.
- Pumphandtaget är säkrat.
Användning
- Anslut vattentrycksbehållarens koppling med nippeln [1].
- Aktivera kulventilen.
- Vätsketillförseln påbörjas.
- Vätskeflödet kan regleras via kulventilen.
- Vätsketillförseln påbörjas.
- Om trycket faller under 1 bar [2] måste du pumpa igen.
- Fyll på behållaren ifall den är tom.
Efter användning
- Dra upp den röda knoppen på säkerhetsventilen tills behållaren är trycklös.
- Stäng kulventilen och koppla ifrån kopplingen och nippeln [1].
- Säkra pumphandtaget.
- Skruva ur pumpen ur behållaren.
- Töm ur restvattnet ur behållaren.
- Torka av vattentillförselanordningen med en fuktig trasa.
- Vira slangen runt behållaren och sätt kopplingen på vattentillförselanordningens ventilkoppling [2].
- Låt vattentillförselanordningen torka och förvara den i ett torrt utrymme skyddat från direkt solljus och frost.
Underhåll och skötsel
Skötsel- och underhållsarbete
- Inspektera enheten regelbundet.
- Vi rekommenderar en yttre inspektion vartannat år och en invändig inspektion var femte år. Därutöver rekommenderar vi ett hållfasthetsprov utfört av en sakkunnig var tionde år
- Vi rekommenderar en yttre inspektion vartannat år och en invändig inspektion var femte år. Därutöver rekommenderar vi ett hållfasthetsprov utfört av en sakkunnig var tionde år
- Ta isär pumpen [1] och smörj in O-ringen [a] och manschetten [b] med fett.
- Utför alltid detta underhållsarbete efter 50 timmars användning, dock minst en gång om året!
Felsökning
Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.Tabell över störningar
| Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
|---|---|---|
| Det byggs inte upp något tryck i vattentillförselanordningen |
Pumpen är inte fastskruvad |
|
| O-ringen på pumpen är defekt |
|
|
| Manschetten är defekt |
|
|
| Det tränger ut vätska ur pumpens ovansida |
Ventilskivan är smutsig eller defekt |
|
| Säkerhetsventilen öppnas för tidigt |
Säkerhetsventilen är defekt |
|
| Manometern visar inget tryck i behållaren |
Manometern är defekt |
|
Avfallshantering
Produkten får inte slängas i hushållssoporna!
Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Tillverkarens information
Produkten HILTI DWP10 i serien 3585 uppfyller kraven i Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU och är CE-märkt.Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.