Märkspänning, märkström, frekvens och märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten på ditt verktyg.
Om enheten drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på enhetens typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av enhetens märkspänning.
|
DD 150-U
|
Märkström
|
230 V
|
10,3 A
|
Märkeffekt
|
2 200 W
|
Diamantkärnborrverktygets vikt
|
8,2 kg
|
Borrstativets vikt med kombibottenplatta och matarhus
|
13,3 kg
|
Mått för diamantkärnborrverktyg (L×B×H)
|
516 mm x 129 mm x 159 mm
|
Mått för borrstativ (L×B×H)
|
610 mm x 250 mm x 952 mm
|
Tillåtet vattenledningstryck
|
≤ 6 bar
|
Nominellt varvtal, obelastat
|
1:a växeln
|
840 varv/min
|
2:a växeln
|
1 640 varv/min
|
3:e växeln
|
3 070 varv/min
|
Skyddstyp
|
Skyddstyp I (jordningsskyddat)
|
Använd endast godkända förlängningskablar med tillräckligt stor area.
Rekommenderad minsta area och max. kabellängd:
Kabelarea → ↓ Nätspänning
|
1,5 mm²
|
2,5 mm²
|
3,5 mm²
|
4,0 mm²
|
100 V
|
rekommenderas inte
|
rekommenderas inte
|
25 m
|
rekommenderas inte
|
110 V
|
rekommenderas inte
|
15 m
|
rekommenderas inte
|
30 m
|
127 V
|
rekommenderas inte
|
20 m
|
rekommenderas inte
|
35 m
|
220 V
|
35 m
|
65 m
|
rekommenderas inte
|
105 m
|
230 V
|
40 m
|
70 m
|
rekommenderas inte
|
110 m
|
240 V
|
40 m
|
70 m
|
rekommenderas inte
|
110 m
|
De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden
|
Handhållen
|
Stativbaserad
|
Ljudeffektnivå (LWA)
|
98 dB(A)
|
106 dB(A)
|
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
Ljudtrycksnivå (LpA)
|
87 dB(A)
|
93 dB(A)
|
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
Sammanlagt vibrationsvärde
|
Handhållen
|
Stativbaserad
|
Borrning i betong (våt) (ah, DD)
|
7 m/s²
|
3,5 m/s²
|
Osäkerhet (K)
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|
HDMU-borrning i kalksandsten (torr) (ah, DD)
|
6,5 m/s²
|
·/·
|
Osäkerhet (K)
|
6,5 m/s²
|
·/·
|
PCM-borrning i kalksandsten (torr) (ah, DD)
|
14,5 m/s²
|
·/·
|
Osäkerhet (K)
|
4,5 m/s²
|
·/·
|