Perfekt balans mellan kraft och vikt: Hiltis 22V-plattform
När du arbetar långa dagar med tunga arbetsuppgifter behöver du ett batteri som ger dig den kraft och driftstid som jobbet kräver. Samtidigt ska det ha låg vikt så att du kan arbeta bekvämt.
Det senaste tillskottet till vårt 22V-sortiment, det nya 8,0Ah-batteriet, använder banbrytande cellteknologi för att leverera mer kraft, större flexibilitet och en laddning som räcker hela dagen. Det ger dig den kraft som du behöver för tuffa arbeten, såsom borrning, slipning och kapning i metall, betong och hårt trä. Ett batteri som ger våra batteridrivna verktyg samma prestanda som eldrivna verktyg.
Oavsett om du föredrar det lätta 2,6Ah-, det kompakta 5,2Ah- eller det ultimata 8,0Ah-batteriet har vi ett lämpligt kraftpaket för varje arbetsmoment. Du får den kraft du behöver, alltid, överallt.
Våra litiumjonbatterier är tryggt inslutna i de mest robusta glasfiberarmerade kåpor som finns på marknaden, men om ett haveri ändå skulle inträffa täcker vi upp dig. Som en del av vår marknadsledande service erbjuder vi gratis utbyte av alla våra batterier, under de första två åren, om de har skadats eller tappat effekt på grund av vanligt slitage.