Det råder inga tvivel: elsågar har alltid varit förhandsvalet när låga underhållsbehov och precision sätts i första rummet. Det som saknades har emellertid alltid varit effekten.
Det är nya tider nu. Den senaste generationen elsågar från Hilti, som till exempel DCH 300-X, drar nytta av våtkapningsmöjligheter och nyligen anpassade blad. Dessa två faktorer förbättrar var och en kaphastigheten med runt 30 %, så det går nu att förlita sig på elsågar i vardagstillämpningar utan att försaka hastigheten. Bara de mest krävande specialtillämpningarna kommer också fortsatt att kräva effekten och kapdjupet hos en större såg.
När du lägger till elsågarnas ytterligare fördelar – särskilt det faktum att de är avgasfria och mycket tystare vilket möjliggör användning inomhus eller i byggnader med boende – är det lätt att förstå varför de är favoritverktyget vid många vanliga tillämpningar. Våra största handhållna elsågar kan kapa genom 120 mm med ett 305 millimetersblad. Det är ett kapdjup du vanligtvis bara får med mycket dyrare 350 millimetersblad. Tack vara denna smarta verktygsutveckling kan du skära helt igenom en vanlig betong- eller gipsvägg eller ett golv från bara ett håll – du slipper alltså att mäta och såga från vardera sida. Rutinkapningar eller förstoringar av öppningar blev precis dubbelt så effektiva som med en vinkelslip.