KAPA TID, KAPA KOSTNADER, KAPA ÖPPNINGAR
Öka produktiviteten - ännu mer
Öppningar för dörrar och fönster, kapa gatsten i rätt storlek eller kantkapning i asfalt. Den här typen av jobb är arbetsintensiva och genererar mycket damm. Med ständigt ökande arbetskostnader och fokus på arbetsmiljö är det viktigt att dessa jobb kan göras på ett effektivt sätt.
Både den elektriska kapen DCH 300-X och den bensindrivna motorkapen DSH 600-X tillsammans med Hiltis diamantkapskivor uppnår kapdjup på 120 mm, vilket gör jobbet snabbt och effektivt. Dessutom kapar du kapningstiden med 30% när du använder våra SPX-klingor i Ultimate-segmentet.