Diamantborrning är ett säkert och effektivt sätt att göra rena hål i alla typer av grundmaterial. Men det kräver tid att förbereda och arrangera, och när du har borrat klart måste du städa upp på efter dig. Faktum är att själva borrningen tar kortast tid av alla moment!
Att hålla arbetsplatsen ren, att se till att det finns konstant tillförsel av vatten och att bli av med allt slam tar ofta mycket längre tid. Med vårt nya vattenhanteringssystem DD-WMS 100 blir alla de tråkiga momenten något som tillhör det förgångna.
Tack vare återvinningsläget kan du borra en hel dag med bara en påfyllning av vatten och slammet tas om hand automatiskt medan du borrar. Vattnet återvinns alltså medan du arbetar! Diamantborrning har aldrig gått så snabbt och enkelt!