Tuff på utsidan. Smart på insidan.
PR 2-HS A12 och PR 30-HVS A12 har ett patenterat gjutet hölje i mineralkomposit som skyddar känsliga mätkomponenter. Ett inre dämpningssystem reducerar vibrationer avsevärt. Verktyget erbjuder högsta möjliga noggrannhet och nivellering i världsklass – vilket är exakt vad du kan förvänta dig från Hilti.
PRA 20 Lasermottagare tål vatten, smuts och damm och klarar fall på upp till 2 m. Själva verktyget är så robust det kan bli. Det klarar fall från stativ på 1,5 m och fritt fall från 1 m från alla håll – även mot betong tack vare det förstärkta skyddet.