ÄNTLIGEN HÄR

Helt nya borrhammaren TE-3

TE 3-C and TE 3-M Rotary hammer drills

Vi presenterar TE 3-M, vår nya borrhammare.

Slagborrning och mejslingsfunktion gör TE 3-M mycket mångsidig. Lägg till en utbytbar chuck och du kan göra allt ovan men även borra i metall och trä.

Dessutom är TE 3-M den snabbaste borrhammaren i klassen och mycket prisvärd!

Please enter alternative text here (optional)

Kraftfull

Med en motor på 850 W ger TE 3-M hög prestanda tillsammans med överbelastningsskydd som minimerar överhettning.

Enkel och effektiv

Den smidiga dammuppsamlingen är enkel att klicka fast på verktyget och samlar upp damm och partiklar så att du slipper få det i ansiktet när du borrar ovanför huvudhöjd!

Multifunktionell

TE 3-M både hammarborrar och mejslar och har dessutom en enkelt utbytbar chuck med 3 backar för borrning i trä och metall

Dela