DITT HILTIKONTO

Med Hilti är processen enkel.

Flexible payment options to suit you

Oavsett om ditt företag är stort eller litet, om du har varit runt ett tag eller precis har börjat, finns ditt Hilti-konto tillgängligt för dig.

Fakturering

Som standard skickar Hilti ut e-mailfaktura men erbjuder även andra alternativ:

E-mailfaktura:

Hilti erbjuder fakturering via email som PDF-fil. Kontakta oss och uppge ditt kundnummer, organisationsnummer, e-mailadress dit fakturan ska skickas samt kontaktperson.

Elektronisk fakturering:

Hilti har möjlighet att skicka fakturor elektroniskt i vissa format. Kontakta oss med en intresseanmälan om ni önskar ta emot era fakturor elektroniskt.


Pappersfaktura:

Faktura enligt standardmodell som skickas med posten till er faktureringsadress.

Betalning via bank- eller autogiro

Betalning till Hilti sker till vårt bankgironummer 645-2114. OCR-numret framgår på fakturan.

Hilti erbjuder också Autogiro som betalningsalternativ. Med Autogiro dras fakturan på förfallodagen och ni kan välja om samtliga fakturor skall dras automatiskt eller enbart Fleet management-fakturor. Är ni intresserade av Autogiro fyller ni i blanketten nedan och skickar till Hilti Svenska AB, Ekonomiavdelningen, Box 123, 232 22 Arlöv.

 

Gå vidare till kontaktformulär

Dela