Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Köpguide för borrmaskiner och skruvdragare

När du ska välja rätt verktyg för jobbet

Borr- och skruvdragare

Borrskruvdragare är den mest populära typen av borrmaskin bland både yrkesproffs och hemmafixare. De används främst för borrning i lättare material som trä, kakel, metall och PVC. Eftersom en klassisk borrskruvdragare saknar slagfunktion är den ofta ett mer prisvärt alternativ för enklare projekt.

Som namnet antyder är de även utmärkta för att skruva i olika material. Värt att notera är att dagens moderna skruvdragare även har en integrerad borrfunktion, därför räcker det oftast med att säga "skruvdragare", särskilt när man pratar om Hilti. De flesta modeller är utrustade med variabla hastighetsinställningar för att passa både skruvdragning, hålsågning och effektiv borrning – en oumbärlig mångsidighet för hantverkare som växlar mellan olika arbetsmoment.

Slagborrmaskiner

En slagborrmaskin liknar en vanlig borrskruvdragare, men den stora skillnaden ligger i chuckens rörelse. På en slagborrmaskin rör sig chucken fram och tillbaka i en hamrande rörelse, vilket gör den kraftfull nog att hantera tunga jobb i hårda material som betong, sten och tegel. På Hilti-maskiner med slagfunktion ser man symbolen av en hammare som betecknar att den har slagfunktion.

Du kan enkelt anpassa inställningarna på slagborren beroende på vilket material du arbetar i. Genom att växla till slagfunktion när det behövs får du den extra kraft som krävs för borrning i hårda ytor, samtidigt som du kan stänga av funktionen för att minimera risken för ytskador i mjukare material. Detta gör maskinen till ett extremt mångsidigt verktyg för både renovering och byggprojekt.

Borrhammare (SDS)

SDS-borrhammare är konstruerade för de tuffaste utmaningarna i material som sten, betong och murverk. Förkortningen SDS står idag för Slotted Drive System, men kom ursprungligen från tyskans ”Steck, Dreh, Sitzt” – vilket ungefär betyder ”stick in, vrid, klart”. Det är också en träffande beskrivning av hur smidigt kopplingen mellan borr och maskin fungerar.

Till skillnad från en vanlig borrskruvdragare, där du manuellt drar åt chucken, klickas dessa specialiserade borr enkelt på plats i maskinen. Tack vare inbyggda spår och en fjäderbelastad chuck sitter borret säkert utan att behöva skruvas fast. En borrhammare har också en kraftfull slagfunktion. Skillnaden mot en vanlig slagborrmaskin är att slagen här drivs av en pneumatisk kolv i stället för chuckens rörelse, vilket ger betydligt mer slagkraft med mindre ansträngning.

Det finns tre huvudsakliga typer av SDS-maskiner på marknaden:

  • SDS:

    Standardversionen av verktyget.

  • SDS Plus (SDS+):

    Den vanligaste modellen för privatpersoner och proffs. Den är lättare än de större maskinerna och hanterar borr med ett fäste på 10 mm.

  • SDS Max:

    Kraftpaket för de tyngsta jobben. Dessa maskiner använder borr med ett fäste på 18 mm och används främst vid större rivningsarbeten och grov borrning.

Kärnborrning

Om du behöver borra stora hål genom hårda ytor som riktigt tuff eller armerad betong, asfalt eller murverk, är en diamantborrmaskin det rätta verktyget för jobbet. Dessa maskiner används tillsammans med hålborr (kärnborr) som enkelt tar sig igenom de tuffaste materialen. De kan även utrustas med tillbehör för våtborrning, vilket inte bara maximerar prestandan utan även effektivt binder damm för en renare arbetsmiljö.

Beroende på modell kan en diamantkärnborrmaskin användas antingen som ett handhållet verktyg eller monteras i ett borrstativ för mer krävande och arbetsintensiva uppgifter. Ur ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv är ett stativmonterat system att föredra då det minskar belastningen på användaren och förebygger utslitning.

Även om diamantborrmaskiner ibland är tystare än andra typer av borrar, kräver de ofta mer regelbunden rengöring och underhåll. Eftersom de används i extremt hårda material som genererar mycket slipdamm, är noggrant underhåll avgörande för att säkerställa maskinens livslängd och smidiga drift.

Vinkelskruvdragare

Under senare år har vinkelborrmaskinen blivit alltmer populär, och många yrkesproffs ser den nu som ett oumbärligt verktyg i verktygsväskan. Tack vare ett kompakt huvud med betydligt mindre djup än en vanlig borrskruvdragare, ger vinkelborrar och vinkelskruvdragare överlägsen åtkomlighet i trånga utrymmen där andra maskiner inte får plats.

På grund av den kompakta konstruktionen är vinkelborrmaskiner vanligtvis inte förstahandsvalet för de allra tyngsta jobben i extremt hårda material. Istället glänser de vid arbete i trä och metall, där precision är viktigare än råstyrka. Det de eventuellt saknar i kraft kompenserar de för med sin enorma flexibilitet; de är lätta att manövrera och kan ofta styras med en hand i vinklar som annars vore omöjliga att nå.

Slagskruvdragare och mutterdragare

De maskiner vi har gått igenom i den här guiden är främst verktyg som används för att borra hål. Om du däremot behöver fästa skruvar eller bultar är det andra verktyg du bör titta på. En slagskruvdragare är särskilt framtagen för att effektivt driva i skruvar, medan en mutterdragare används för att dra åt bultar och kraftiga fästelement. Även dessa verktyg kan användas vid särskilda borrapplikationer.

Att tänka på när du ska köpa borrmaskin

Typ av chuck

Välj rätt chuck för jobbet

Chucken är den del som håller fast borret, och valet av typ påverkar hur enkelt du kan byta tillbehör.

  • Nyckelchuck:

    En äldre men pålitlig metod som kräver en speciell nyckel för att fästa borret ordentligt.

  • Snabbchuck (utan nyckel):

    Den moderna standarden där du enkelt justerar och spänner fast borret för hand, utan extra verktyg.

  • SDS-chuck:

    Ett specialsystem för SDS-borrhammare där borret klickas i med ett fjäderbelastat fäste. Detta är designat specifikt för tuffa jobb i hårda material som betong.

Hastighet och vridmoment

Att förstå sambandet mellan hastighet och vridmoment är nyckeln till effektiv borrning.

  • Låg hastighet ger högre moment vilket är idealiskt för krävande borrning i hårda material som metall eller betong.

  • Hög hastighet ger lägre moment vilket passar utmärkt för snabbare jobb i mjukare material som trä.

Motorteknik: Borstlös eller med borstar

Motortekniken påverkar både prestanda och pris.

  • Borstlös motor:

    Erbjuder högre prestanda, betydligt längre livslängd, effektivare energianvändning och därmed bättre batteritid. De har dock en högre initial kostnad.

  • Borstmotor:

    Ett mer prisvärt alternativ, men kräver mer underhåll (byte av kolborstar) och slits snabbare över tid.

Tillbehör att inte glömma

Gör ditt arbete säkrare och mer effektivt med rätt tillbehör:

  • Extra batterier & laddare:

    Oumbärligt för att bibehålla produktiviteten under en hel arbetsdag.

  • Dammuppsamlare/dammsugare:

    En kritisk del av arbetsmiljön. Att effektivt suga upp damm vid borrning i material som betong skyddar din hälsa.

  • Väska & bältesfäste:

    För säker, organiserad förvaring och enkel transport på arbetsplatsen.