Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Välj rätt momentnyckel för dina projekt

Vår guide till din mutterdragare med digital momentstyrning

Att dra åt bultar och muttrar med rätt moment är avgörande för säkerheten, oavsett om det gäller stålkonstruktioner eller fordonsunderhåll. För lågt moment riskerar att förbandet lossnar, medan för högt moment kan skada gängor och material. Denna guide hjälper dig att välja rätt verktyg baserat på precision, kraft och användningsområde.

Olika typer av momentnycklar

1. Klicknyckel (Klassisk momentnyckel)

Den vanligaste typen för yrkesproffs. Verktyget ger ifrån sig ett tydligt ”klick” när det förinställda momentet uppnåtts.

  • Fördelar: Prisvärd, enkel att använda och mycket pålitlig för standardmontage.

  • Nackdelar: Kräver regelbunden kalibrering och nollställning efter användning för att behålla precisionen.

2. Digital momentnyckel

Ger realtidsavläsning på en skärm och varnar ofta med både ljud och vibration.

  • Fördelar: Extremt hög precision och möjlighet att lagra data för dokumentation av kritiska förband.

  • Nackdelar: Dyrare i inköp och kräver batterier.

4. Momentnyckel med visartavla

En enklare modell där en visare böjs mot en skala.

  • Fördelar: Kräver ingen kalibrering och är mycket driftsäker.

  • Nackdelar: Analog, svårare att läsa av exakt, särskilt i trånga eller mörka utrymmen.

3. Batteridriven mutterdragare med momentstyrning (Nuron)

Hiltis moderna alternativ för hög produktivitet. Genom adaptiva momentmoduler kombineras mutterdragarens snabbhet med momentnyckelns precision. (Din absolut bästa investering).

  • Fördelar: Enorm tidsvinst vid serieproduktion, sladdlös frihet och dokumenterat korrekta åtdragningar.

  • Nackdelar: Högre initial investering jämfört med manuella verktyg.

Viktiga faktorer vid val av verktyg

1. Momentområde (Nm)

Kontrollera specifikationerna för de bultförband du arbetar med. Moment mäts i Newtonmeter (Nm). Se till att ditt verktyg har ett arbetsområde där ditt målvärde ligger i mitten av skalan för bäst precision.

  • Exempel:

    Cykelkomponenter (4–10 Nm), Personbilar (ca 120 Nm), Tung stålkonstruktion (300+ Nm).

2. Fäste och drivning

Välj rätt storlek på fyrkantsfästet för dina hylsor:

  • 3/8 tum: För mindre arbeten och trånga utrymmen.

  • 1/2 tum: Standarden för de flesta bygg- och fordonsapplikationer. Balanserar kraft och smidighet.

  • 3/4 tum: För tunga montage och stora bultdimensioner.

3. Kalibrering och underhåll

Mekaniska momentnycklar är precisionsinstrument. För att säkerställa att 100 Nm faktiskt är 100 Nm bör verktyget kalibreras årligen, särskilt om det används yrkesmässigt där dokumentationskrav finns.

4. Ergonomi och säkerhet

Vid repetitiva arbeten är greppet och balansen avgörande. Hiltis batteridrivna lösningar på Nuron-plattformen minskar vibrationer och fysisk belastning, vilket leder till en säkrare arbetsmiljö och färre förslitningsskador.