Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Guiden till din bästa såg

Vad man bör tänka på vid val av såg

Som hantverkare och entreprenör är det avgörande för produktivitet och säkerhet att veta vilken såg man ska använda. Med ett brett utbud av tillgängliga maskiner kan det bli en utmaning att välja precis den såg som uppgiften kräver. Vår guide tar dig igenom de alternativ du behöver överväga inför ett köp.

Typer av handhållna sågar

Det finns flera typer av sågar på marknaden som kan täcka ett eller flera användningsområden:

Cirkelsåg: En såg med ett handtag, designad för att göra raka snitt i trä, metall och plastmaterial.

Bordsåg: Även känd som bänksåg. Har ett fast monterat blad i mitten av ett ”bord” som kan höjas, sänkas eller lutas.

Multiverktyg: En mångsidig liten trotjänare som kan utrustas med olika sågblad för kapning, slipning och skrapning.

Tigersåg: Ibland kallad för ”sawzall”. Ett mångsidigt verktyg som klarar av en rad tunga arbetsuppgifter.

Sticksåg: Kan såga kurvor och raka linjer i trä, metall och plast.

Bandsåg: Används främst vid trä- och metallarbete. Har ett sågblad som löper runt två hjul.

Fler typer av sågar

Även om sågarna ovan är några av de vanligaste verktygen, ska vi även nämna följande sågar:

Sänksåg: En sänksåg liknar en cirkelsåg men glider längs en fast skena för att göra precisa snitt.

Kap- och gersåg: Består av ett blad som sänks ner mot materialet som ska kapas, antingen rakt ner eller i vinkel.

Kapsåg: Liknar en kap- och gersåg men kan inte kapa i vinkel.

Motorsåg: En kraftfull såg för fällning och rivning. Har en kedja försedd med sågtänder.

Kapmaskin: Även känd som motorkap. En robust maskin för kapning av betong, tegel och murverk.

Väggsåg (diamant): Stativmonterad enhet för tunga arbeten i betong, tegel och murverk.

Vanligt förekommande funktioner i sågar av högsta kvalitet

Här är de viktigaste funktionerna att ha koll på när du väljer såg

Slaglängd: Hur långt bladet rör sig fram och tillbaka. Mäts i millimeter. Längre slag gör att sågen tuggar sig igenom materialet snabbare.

Slagtal (hastighet): Hur många gånger bladet rör sig fram och tillbaka. Bra att kolla man på när man väljer

tigersåg eller sticksåg.

Varvtal (obelastat): Hur fort klingan snurrar när du inte sågar. Anges i varv per minut (RPM). Viktigt för cirkelsågar.

Variabel hastighet: Att du kan gasa och bromsa med avtryckaren. Bra för att få en fin start eller när du arbetar i känsliga material.

Sågdjup: Hur djupt maskinen faktiskt kan gå. Kolla alltid vad det maximala kapdjupet är för både 90 grader och om du vinklar klingan (gering).

Bladfäste: Själva hållaren för sågbladet. Idag har nästan alla märken standardfästen, så du kan köpa blad från vilket märke som helst till din maskin.

De bästa säkerhetsfunktionerna vid sågning

Säkerhetsfunktionerna något av det viktigaste att ha koll på när du väljer såg vare sig det är cirkelsåg, tigersåg, sticksåg, sänksåg och kapmaskiner. Här täcker Hilti allt och lite till.

Klingskydd: Beroende på maskin finns olika typer av klingskydd som förhindrar skador, oavsiktlig kontakt och att spån eller splitter flyger mot användaren. Ta aldrig bort ett skydd från maskinen förutom vid underhåll.

Bladbroms: En viktig funktion framförallt för kapmaskiner som säkerställer att klingan snabbt stannar när man släpper strömbrytaren.

Vibrationer: Eftersom motorn och rörliga delar skapar vibrationer under körning bör du välja ett verktyg med bra vibrationsdämpning för att förebygga vibrationsskador (HAVS). Som yrkesproffs använder du ofta maskinerna under långa pass, så funktioner som

Hiltis Active Vibration Reduction (AVR) är avgörande för att minska riskerna.

Vikt: Precis som vibrationskontroll är maskinens vikt en viktig säkerhetsfaktor. En för tung maskin leder snabbare till utmattning för dig som användare, vilket i sin tur ökar risken för misstag och olyckor på bygget.

Dammutsug: De flesta ledande tillverkare har idag integrerade uttag för dammutsug. Det minskar mängden flis och hindrar dig från att andas in fint slipdamm. Många maskiner har dessutom universalanslutningar, vilket gör att du kan koppla på dammsugarslangar från andra märken för en säker arbetsmiljö.

Materialval och ytfinish - Så väljer du rätt såg för jobbet

De vanligaste materialen du jobbar i med en eldriven såg är trä, metall och plast. Olika sågar är optimerade för olika typer av snitt, men även kravet på ytfinish avgör vilken maskin du bör välja.

När det gäller murverk och sten finns det inte många sågar som fixar jobbet, förutom kapmaskiner eller i vissa fall cirkelsågar. Proffs i branschen använder oftast en vinkelslip eller bilning på sten och tegel, helt enkelt för att det är smidigare.

Snittguiden: Välj rätt maskin för klyvning, kapning och gering

Det finns flera olika sätt att såga med elverktyg, och vissa maskiner är bättre lämpade för specifika snitt än andra.

Längsgående snitt (Klyvning): Det vanligaste och mest grundläggande snittet. När det gäller trä innebär det att du sågar i samma riktning som fibrerna, även kallat att klyva materialet.

  • Bästa verktyg: De flesta cirkelsågar och sänksågar.

Rörkapning: Innebär kapning av rör i antingen plast eller metall.

  • Bästa verktyg: Bandsåg eller sticksåg. För kopparrör används oftast en dedikerad rörkap, men även en tigersåg kan användas för snabb kapning.

Tvärgående snitt (Kapning): Görs i trä men tvärs över fibrerna istället för längs med dem.

  • Bästa verktyg: Valet beror på applikationen; tigersåg och sticksåg fungerar, men en cirkelsåg eller kap- och gersåg ger betydligt bättre kontroll och precision.

Vinklade snitt och fasning (Gering): Används främst vid interiörarbeten som dörrkarmar, lister och socklar.

  • Bästa verktyg: Kap- och gersågar är standardvalet, men även bordscirkelsågar med vinklingsbar klinga kan användas.

Figursågning och frihand: Dessa snitt är mer avancerade och kräver mångsidiga maskiner som är lätta att manövrera.

  • Bästa verktyg: Sticksåg och tigersåg ger bra kontroll för former, men även multiverktyg är ett effektivt alternativ beroende på materialvalet.

Maximera prestandan: Varför rätt sågblad gör skillnaden

Sågar från de ledande tillverkarna är en investering, och att använda ett billigt sågblad minskar maskinens kapacitet avsevärt. Genom att välja kvalitetstillbehör som sågblad från Hilti maximerar du verktygets effektivitet och ser till att jobbet blir gjort på ett snabbt och professionellt sätt.

Om du väljer blad av lägre kvalitet riskerar du inte bara ett sämre resultat, det kan dessutom öka slitaget på dina maskiner över tid. Se därför till att alltid välja premium sågblad som matchar din sågs prestanda.

Utforska premium verktygstillbehör

Borstlös motor vs. kolborstmotor: Vad är skillnaden?

Hjärtat i din såg är motorn, och valet står oftast mellan en borstlös motor eller en traditionell kolborstmotor.

Motorer med kolborstar, även kallade ”borstade motorer”, genererar mer friktion och värme, vilket leder till ökat slitage under maskinens livslängd. Borstlösa motorer använder istället magneter och elektronik för att driva verktyget. Detta minskar både värmeutveckling och friktion, vilket förlänger livslängden på såväl motorn som hela verktyget.

Även om borstlösa motorer innebär en högre initial kostnad på grund av den avancerade tekniken, lönar det sig i längden. En billigare motor med kolborstar håller sällan lika länge som proffsen kräver. Dessutom riskerar du högre kostnader för både reparationer och underhåll under sågens livstid om du väljer en borstad modell.

Hitta rätt såg för ditt projekt – köp, leasa eller begär offert online

Vi erbjuder ett brett sortiment av elektriska sågar för de flesta branscher och tillämpningar. Oavsett om du föredrar att äga din utrustning eller vill ha full kontroll på kostnaderna, kan du antingen köpa dina maskiner direkt eller välja Hilti Fleet Management, där du leasar dina verktyg mot en fast månadsavgift. Du kan också begära offert på det du har i din varukorg.

Se alla sågar