Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Säkert arbete med vinkelslip

2026-02-06
Fredrik Peterson Kategorichef
Lästid: < 5 minuter
Hilti innovationer

För att minimera risker och säkerställa säkerhet på din byggarbetsplats behöver du rätt verktyg för jobbet – särskilt när det kommer till säkerhet och hantering av vinkelslip.

Säkert arbete med vinkelslipen

Som ett av de mest använda verktygen på en byggarbetsplats kan vinkelslipar utgöra en risk om de inte används korrekt. För att minimera risker och säkerställa säkerhet på din byggarbetsplats behöver du rätt verktyg för jobbet – särskilt när det kommer till säkerhet och hantering av vinkelslip.

En byggarbetsplats kan vara en farlig miljö där bristande säkerhetsåtgärder kan leda till skador på arbetarna och negativt påverka företagets produktivitet. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att 17 personer miste livet i dödsolyckorna på byggarbetsplatser under 2023, en markant ökning i jämförelse med de senaste åren.

Vinkelslipar kräver ansvarsfullt användande, man måste vara medveten om dammbildning, kast, och vinkelslipens funktioner. Läs vidare för att lära dig mer om dessa risker och hur våra vinkelslipar är utformade med säkerhetsfunktioner för att främja hälsa, miljö och säkerhet på din byggarbetsplats.

Utforska alla vinkelslipar

Dammbildning

Att använda en vinkelslip på betong är oundvikligen en uppgift som orsakar damm. Oavsett om du gör ett rakt snitt eller avfasar en kant till en vinkel skapar du damm som kan vara skadligt för människors hälsa.

Arbetsmiljöverket uppskattar att så många som 125 människor dör varje år i Sverige på grund av sjukdomar relaterade till inandning av kvartsdamm från betong. Lungsjukdomar som lungcancer, silikos, astma och andra lungsjukdomar kan utvecklas om även en liten mängd damm når lungorna.

Hilti har utvecklat en lösning som är i det närmaste dammfri. Hiltis batteridrivna betongslipmaskin DGH 130 har en inbyggd anslutning till en dammsugare så att damm sugs upp automatiskt under arbetets gång. Används den tillsammans med den nya diamantslipskålen som kallas SPX turbo, minskas vibrationerna ytterligare och ger dig större kontroll över verktyget – vilket ökar säkerheten ytterligare vid användning.

Kast - när verktyget oväntat fastnar

Ett kast med vinkelslip är en plötslig rörelse i vilken riktning som helst och kan inträffa om bladet fastnar i materialet, vilket utgör en fara för användaren. Vinkelslipar från Hilti har en innovativ stoppteknik som är särskilt utformad för att skydda i just detta scenario.
Aktiv vridmomentkontroll, eller Active Torque Control (ATC) som finns bland annat på vinkelslipen Hilti AG 6D, stoppar omedelbart skivan från att snurra okontrollerat om den fastnar. Det minskar i sin tur risken för att skivan ska gå sönder och splitter flyger åt alla håll. Stopptekniken fungerar genom att integrera avancerade sensorer och en motorbroms i vinkelslipen. Allt för att du ska kunna arbeta med en säkrare maskin.

SenseTech bidrar till säkrare hantering

Slutligen erbjuder Hilti vinkelslipar med en rad ergonomiska förbättringar som gör dem inte bara enklare att använda än alternativen, utan också säkrare. Våra slipmaskiner är designade med lättare, smalare konstruktion som erbjuder bättre kontroll och precision vilket gör verktyget mindre uttröttande för användaren. Detta gäller även i trånga och svåråtkomliga utrymmen som normalt är mer krävande och erbjuder en förbättrad säkerhetsnivå.

Dessutom har vi ersatt mekaniska strömbrytare som finns i många traditionella slipmaskiner med vår SensTech-teknologi. Med SensTech stängs strömmen omedelbart av när du tar bort handen från verktyget – en mycket säkrare och modernare strömbrytare som kan göra skillnad i en farlig situation.

Hälsa, säkerhet och miljö på byggarbetsplatsen är högsta prioritet och de verktyg du väljer kan göra en stor skillnad för att få det rätt. Hiltis sortiment av vinkelslipar är ledande med tekniska innovationer för att erbjuda de säkraste och mest pålitliga verktygen tillgängliga för att hjälpa dig att minimera risker och öka produktiviteten.