Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Att välja ett enda batterisystem för alla dina verktyg

2026-02-06
Hilti teamet
Lästid: < 5 minuter
Hilti innovationer

Att välja Nuron är mer än en övergång till en enda batteriplattform– det är ett strategiskt beslut för att säkra företagets konkurrenskraft i en byggbransch under digitalisering. Genom att investera i en plattform som är byggd för nästa generations krav på både kraft och data, eliminerar du risken för teknisk föråldring. Nuron förenar prestandan hos bensin- och nätdrivna maskiner med sladdlös frihet, samtidigt som systemet förbereder din maskinpark för framtidens smarta byggarbetsplatser.

En enda batteriplattform med Hilti

Från light-duty till heavy-duty

Att hantera flera olika batteriplattformar skapar onödig komplexitet och sänker produktiviteten på bygget. Med Hiltis batterisystem elimineras detta problem genom att erbjuda en enda kraftfull lösning för alla applikationer – från lätta skruvdragare till tunga bilningsmaskiner.

Genom att standardisera din maskinpark på en plattform minskar du inte bara behovet av sökande efter rätt laddare, utan optimerar även hela din logistikkedja. Det handlar om att ge svenska hantverkare kraften att prestera maximalt, utan avbrott eller kompromisser.

Bättre användning och administraton

Att gå över till en samlad batteriplattform handlar om mer än bara smidighet; det är en direkt investering i driftsäkerhet. Genom att använda smart teknik som kommunicerar mellan verktyg och batteri, tas gissningsleken ur ekvationen. För den svenska byggbranschen, där varje timme räknas, innebär detta:

  • Mer arbete per laddning - Optimerad energiöverföring som gör att du kan slutföra tunga moment utan onödiga stopp för batteribyte.

  • Inbyggd diagnostik - Systemet övervakar batterihälsan i realtid och varnar innan problem uppstår, vilket minimerar oväntade driftstopp.

  • Förseglad elektronik - Elektroniken är skyddad mot fukt, damm och smuts – ett måste för att klara de tuffa förhållandena och det skiftande klimatet på våra nordiska byggarbetsplatser.

  • Optimerat resursutnyttjande - Med färre batterityper i omlopp minskar både klimatavtrycket och behovet av lagerhållning, vilket sänker de totala kostnaderna.

Maximal säkerhet

Genom att integrera avancerad säkerhetsteknik direkt i den batteridrivna maskinparken sätter Hilti en ny standard för personskydd. Det handlar inte bara om att följa regler, utan om att proaktivt förebygga arbetsskador och skapa en tryggare arbetsdag för hantverkaren. Med smarta funktioner minimeras de vanligaste riskerna vid tungt arbete:

  • ATC (Active Torque Control) - Sensorer som blixtsnabbt bryter strömmen om maskinen skulle nypa eller rotera okontrollerat, vilket förhindrar allvarliga handleds- och armskador.

  • AVR (Active Vibration Reduction) - Ett avancerat dämpningssystem som drastiskt reducerar vibrationer, vilket gör det möjligt att arbeta längre pass utan risk för belastningsskador eller ”vita fingrar”.

  • DRS (Dust Removal System) - Effektiva dammhanteringssystem som kopplas direkt till verktyget för att suga upp hälsofarligt kvartsdamm vid källan, vilket säkrar en renare inandningsluft.

  • Sensorteknik: Sensetech, "Dödmansgrepp" och bladbroms - Verktyget stannar omedelbart så fort operatören släpper greppet, vilket förhindrar olyckor vid fall eller om man tappar kontrollen över maskinen.

Framtidssäkra din verksamhet med Nuron-plattformen

Att välja Nuron är mer än ett batteribyte – det är ett strategiskt beslut för att säkra företagets konkurrenskraft i en digitaliserad byggbransch. Genom att investera i en plattform som är byggd för nästa generations krav på både kraft och data, eliminerar du risken för teknisk föråldring. Nuron förenar prestandan hos bensin- och nätdrivna maskiner med sladdlös frihet, samtidigt som systemet förbereder din maskinpark för framtidens smarta byggarbetsplatser:

  • Prestanda utan kompromisser - Nuron levererar tillräckligt med kraft för att ersätta tunga 36V- eller nätdrivna verktyg, vilket gör att du kan standardisera på en enda 22V-plattform.

  • Datadrivna insikter - Batterierna samlar automatiskt in data om verktygsanvändning och laddstatus, vilket ger dig full kontroll via molnet och underlättar planering av service och underhåll.

  • Skalbarhet för tillväxt - Plattformen utökas ständigt med nya verktyg och tillbehör, vilket gör att ditt system förblir relevant oavsett hur dina projekt förändras över tid.

  • Cirkulär ekonomi - Med Hiltis fokus på hållbarhet och lång livslängd bidrar Nuron till att sänka din verksamhets totala miljöbelastning genom effektivare resursutnyttjande.

Vill du komma igång med verktyg från Hilti?

Skicka din förfrågan idag så kontaktar vi dig.

Kontakta oss