Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

40 år av innovativ batteriteknik

2025-08-01
Hilti teamet
Lästid: < 5 minuter
Hilti innovationer

Minns du ditt första batteridrivna Hilti-verktyg? Kanske var det en trogen TE 6-A som aldrig gav upp, eller så var du en av de första att hoppa på det trådlösa tåget redan 1986. Här är några milstolpar från vår batterihistoria – känner du igen någon av dem?

Utvecklingen av vår batteriteknik genom åren

Under mer än fyra decennier har Hilti utvecklat sladdlösa system som levererar kraft på några av världens tuffaste byggarbetsplatser. Våra batterier har blivit smartare, tåligare och mer kraftfulla – och de har hjälpt både verktyg och yrkesproffs att prestera på topp.

Minns du ditt första batteridrivna Hilti-verktyg? Kanske var det en trogen TE 6-A som aldrig gav upp, eller så var du en av de första att hoppa på det trådlösa tåget redan 1986.

Här är några milstolpar från vår batterihistoria – känner du igen någon av dem?

1980- och 1990-talet - Pionjäråren
1986

BP 10

36V / 2Ah

Nickel-kadmium-batteriet som drev vårt allra första batteridrivna elverktyg, borrhammaren TE 10 A.

1995

BP 40

24V / 2Ah

Första gången vi kombinerade D-handtag och batteri, till TE 5 A – dessutom med inbyggd dammsugarenhet.

1996

SFB 185

12V / 3Ah

Vårt första batteri med nickel-metallhydrid-teknik (NiMH).

1999

BP 686

36V / 2.4Ah

Batteriet (och bälteshållaren) var som en nutida powerbank till första generationen av klassikern TE 6-A.

2000- och 2010-talet - Litiumjon tar över
2006

B 36 / 2.6

36V / 2.6Ah

Vårt första litiumjonbatteri, utvecklat för TE 6-A, med lägre vikt och längre drifttid än tidigare.

2012

B 36 / 6

36V / 6Ah

Högkapacitetsbatteriet som drev den kraftfulla TE 30-A36 kombihammaren.

2015

B 12 - 2.6

12V / 2.6Ah

För våra mest kompakta och lättaste sladdlösa verktyg någonsin.

2016

B 22 / 5.2

22V / 5.2Ah

Ett riktigt arbetsdjur – vårt mest kraftfulla och långlivade 22V-batteri vid den tiden.

Snabbfakta

Volt (V)
Volt anger spänningen, eller det elektriska trycket, i batteriet. Det visar hur kraftfullt verktyget kan vara, vilket vanligtvis innebär att det klarar av tyngre arbeten.
Högre volt = mer kraft

Amperetimmar (Ah)
Ah anger hur mycket laddning batteriet kan lagra – med andra ord hur länge det kan köra. Det är en kombination av strömstyrka (ampere) och tid (timmar). Ett batteri på 4,0 Ah kan alltså leverera 4 ampere i 1 timme (eller 1 ampere i 4 timmar).

Högre Ah = längre drifttid

Nuron 2023 - idag
2023

B 22-55

22V / 2.6Ah

Kompakt batteri för maximal smidighet i vardagsjobben

2023

B 22-85

22V / 4.0Ah
För längre drifttid

Senaste tunga Nuron-batterierna
2025

B 22-195

22V / 9.0Ah

Nästa generations prestanda för riktigt krävande jobb

2025

B 22-290

22V / 13.5Ah

För de allra tyngsta uppgifterna där maximal kraft krävs