Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Effektivisera byggprojektet med rätt mjukvara

2026-05-04
Hilti teamet
Lästid: < 5 minuter
Hilti innovationer

Vi har samlat insikterna om hur smart programvara lyfter hela ditt projekt och gör arbetsdagen betydligt smidigare

Digitalisering av byggbranschen

Fyra sätt byggprogramvara ökar effektiviteten

Digital transformation är inte längre ett val, utan en nödvändighet för att behålla konkurrenskraften på en pressad marknad. Genom att implementera smart byggmjukvara kan företag optimera sina resurser och få full kontroll över sina projekt i realtid. I en bransch där marginalerna ofta är små, blir förmågan att fatta datadrivna beslut den avgörande skillnaden mellan vinst och förlust.

Digitala arbetsflöden ger mätbart högre produktivitet

Att gå från manuella listor till en molnbaserad plattform eliminerar informationsglappet mellan kontoret och byggarbetsplatsen. När alla parter arbetar i samma system minskar väntetider och risken för missförstånd. En gemensam digital plattform, tillgänglig i mobilen för alla yrkesgrupper, gör att pappersarbete försvinner och produktionstakten ökar i varje fas.

Ökad transparens minskar risken för dyra omgörningar

Med digital dokumentation och verktygshantering blir ansvarsfördelningen glasklar. Genom att etablera en "single source of truth" säkerställer ni att hela teamet bygger efter de senaste ritningarna och gällande specifikationer. Det minskar antalet felbyggnationer och garanterar att projektet lever upp till svenska byggregler och kvalitetskrav, vilket sparar både tid och kapital.

Högre säkerhetsstandard med realtidsdata från bygget

Säkerheten på svenska arbetsplatser förbättras avsevärt med digitala inspektionsverktyg. Istället för spridda anteckningar kan enhetliga säkerhetsrutiner distribueras och följas upp digitalt. Genom att analysera data i mjukvaran kan ni identifiera riskmönster innan en olycka sker. Detta stärker det systematiska arbetsmiljöarbetet och skapar en tryggare arbetsplats för alla hantverkare.

Finansiell kontroll och förbättrade marginaler

Modern mjukvara ger dig kontroll över kassaflödet genom att koppla ihop materialåtgång, tidsrapportering och budget. Med automatiserad fakturahantering och realtidsuppdaterade budgetar ser du omedelbart var verksamheten läcker pengar och var potentialen för ökad lönsamhet finns. Det är grunden för en ekonomiskt hållbar verksamhet som tål skiftande konjunkturer.

Framtidssäkra din verksamhet med Hiltis mjukvarulösningar

Vill du veta vilka digitala verktyg som bäst passar din maskinpark och dina projekt? Kontakta Hilti-teamet idag för en genomgång av våra mjukvarulösningar och hur de kan hjälpa ditt företag att bli mer effektivt, produktivt och lönsamt.