Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Maximera projektets lönsamhet: Se bortom prislappen

2026-02-09
Hilti teamet
Lästid: < 5 minuter
Så gör du

I den svenska byggbranschen, där marginalerna pressas och kraven på effektivitet ökar, räcker det inte längre att bara titta på inköpspriset. För att skapa verkligt värde på byggarbetsplatsen krävs en förståelse för verktygens hela livscykel. Att "handla smart" handlar om att sänka den totala projektkostnaden, inte bara styckepriset på en maskin.

Priset du ser vs. Kostnaden du betalar

Det är lätt att lockas av ett lågt inköpspris, men billigare utrustning blir ofta en dyr affär i slutändan. I Sverige ser vi ofta tre faktorer som äter upp vinsten när man väljer lågprisalternativ:

  1. Produktionsbortfall:

    Maskiner med lägre prestanda sänker tempot i produktionen.

  2. Kortare livslängd:

    Billigare verktyg kräver tätare utbyten och mer administration.

  3. Dolda kostnader för ohälsa:

    Bristfällig ergonomi och säkerhet leder till sjukskrivningar och lägre effektivitet.

Maximerad produktionstakt med rätt prestanda

När du köper ett verktyg från Hilti investerar du i produktionstid. Ett exempel är vår Nuron SF 4-22 borrskruvdragare. Med 2 100 v/min och ett vridmoment på 62 Nm i ett kompakt format, möjliggör den ett snabbare arbetsflöde.

I ett svenskt byggprojekt, där arbetskostnaden är den enskilt största utgiften, innebär varje sparad sekund per borrning en direkt vinst för projektets sista rad. Att kunna gå vidare till nästa moment snabbare är nyckeln till en lönsam tidplan.

Upptäck SF 4-22

Driftsäkerhet som tål det nordiska klimatet

Hållbarhet är inte bara en miljöfråga, det är en ekonomisk nödvändighet. En maskin som går sönder mitt i ett gjutmoment eller under ett kritiskt skede i stomresningen skapar kostsamma stopp.

Hiltis maskiner är byggda för att tåla tuffa förhållanden på svenska byggen – från dammiga rivningar till fuktiga utomhusmiljöer. Genom robust konstruktion, förstärkt elektronik och avancerad kylning säkerställer vi att verktygen presterar på topp under hela sin livslängd. Det minskar behovet av reservmaskiner och onödiga inköpsresor.

Arbetsmiljö som konkurrensfördel

I Sverige har vi några av världens högsta krav på arbetsmiljö, och det med rätta. En säker arbetsplats är en produktiv arbetsplats. Hilti integrerar säkerhet direkt i maskinen för att skydda din viktigaste resurs – personalen:

  • Active Torque Control (ATC):

    Förhindrar att maskinen kastar om borret fastnar, vilket minskar risken för handledsskador.

  • Active Vibration Reduction (AVR):

    Reducerar vibrationer med upp till två tredjedelar. Detta innebär att operatören kan arbeta längre utan att överskrida de lagstadgade insatsvärdena för vibrationer.

  • Dammhantering (DRS):

    Våra integrerade dammsugarsystem minimerar farligt kvartsdamm direkt vid källan, vilket skapar en renare miljö och minskar behovet av efterstädning.

Utforska alla våra elverktyg