Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Tre viktiga kompakta elverktyg för din basutrustning

2026-02-06
Hilti teamet
Lästid: < 5 minuter
Verktyg för framgång

Här är tre oumbärliga batteridrivna maskiner från Hilti som bör finnas i varje hantverkares utrustning för att få jobbet gjort snabbt och effektivt.

Minimalism är trendigt inom inredning – men hur ser det ut på byggarbetsplatsen? Varje projekt är unikt och kräver rätt utrustning, men det är sällan praktiskt att alltid ha tillgång till precis alla specialverktyg.

Istället kan entreprenörer satsa på en optimerad basutrustning som täcker 99 % av behoven på ett effektivt sätt. Här är tre av Hiltis mest centrala maskiner som utgör den perfekta grunden i en slimmad och kraftfull maskinpark.

SF 4-22 Skruvdragare

Få verktyg är mer mångsidiga än en pålitlig, kompakt borrskruvdragare. Hilti SF 4-22 är idealisk för daglig användning, även i trånga utrymmen. Det är den naturliga startpunkten för din basutrustning.

Tack vare Nuron-batterisystemet levererar den högre varvtal och vridmoment än någon tidigare kompakt skruvdragare från Hilti.

  • Avancerad säkerhet: Active Torque Control (ATC) förhindrar att maskinen hugger och vrider sig ur händerna om borret fastnar.

  • Inbyggd LED-belysning: Ger bra sikt över arbetsområdet även i mörka utrymmen.

  • Byggd för tuffa tag: Chuck helt i metall, optimerad kylning och borstlös motor som klarar hårda arbetsförhållanden.

Utforska SF 4-22 Borrskruvdragare

SMT 6.22 Multiverktyg

En slimmad verktygsuppsättning kräver maximal flexibilitet. Det batteridrivna multiverktyget SMT 6-22 passar perfekt för detta ändamål.

Det är utvecklat för att kapa och kapa i allt från gips, trä och metall till murbruk, PVC och spikvirke. Funktioner som gör arbetet smidigare inkluderar:

  • Starlock Max-fäste: Gör det möjligt att byta tillbehör snabbt och verktygsfritt.

  • Nuron-prestanda: Borstlös motor och Nuron-batterier ger längre driftid och ökad hållbarhet.

  • Effektiv avverkning: En oscillerande vinkel på upp till 4 grader gör att du avverkar mer material på kortare tid.

  • Bättre ergonomi: Frikopplat huvud med Active Vibration Reduction (AVR) minskar skadliga vibrationer så att du kan arbeta säkert under längre pass.

Utforska SMT 6-22 Multiverktyg

AG 6D-22 Vinkelslip

När det krävs mer kraft för kapning och slipning är AG 6D-22 det givna tillskottet. Den erbjuder ett marknadsledande kraft-till-vikt-förhållande med dubbelt så hög kaphastighet som tidigare modeller i samma viktklass.

Detta är en slimmad och kraftfull 125 mm vinkelslip för tuffa jobb.

  • Lång drifttid: Arbeta längre på en enda laddning.

  • 3D ATC: Avancerat kastskydd som skyddar användaren mot bakåtsparkar (kickback) i alla riktningar.

  • SensTech-funktion: Smalare grepp och touch-aktiverat dödmansgrepp för ökad komfort och säkerhet.

  • Kompakt men stark: Max sågdjup på 34 mm med en vikt på endast 2 kg.

Utforska AG 6D-22 Vinkelslip

Komplettera din maskinpark med Hiltis kompakta sortiment

Dessa tre maskiner är en bra början, men Hilti erbjuder ett brett urval av kompakta verktyg för att skräddarsy din utrustning.

Bygg den perfekta basutrustningen utifrån dina specifika behov. Bygg ut och skräddarsy ditt verktygspaket med batterier och tillbehör som tillval på varje produktsida.

Utforska alla maskiner