Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

De fem största riskerna på byggarbetsplatsen

2026-07-22
Hilti teamet
Lästid: < 10 minuter
Artikel

En säker arbetsmiljö är inte bara ett lagkrav, den är avgörande för att människor ska komma hem oskadda efter arbetsdagens slut. Trots stora framsteg är byggbranschen fortfarande en av de mest riskutsatta arbetsmiljöerna. Från fallolyckor och elrisker till vibrationsskador och dammexponering krävs både rätt kunskap, planering och utrustning för att förebygga olyckor och skapa tryggare arbetsplatser.

Vi listar de 5 vanligaste riskerna på bygget

En säker arbetsmiljö är grunden för varje framgångsrikt byggprojekt. När säkerhetsarbetet inte får tillräckligt fokus ökar risken för allvarliga olyckor, produktionsstopp och kostsamma följder. Genom att förstå de vanligaste riskerna på byggarbetsplatsen blir det lättare att förebygga skador och skapa en tryggare arbetsmiljö för alla. Här är de fem största säkerhetsriskerna inom byggbranschen.

Höjder/Fallolyckor

Fallolyckor är en av de vanligaste orsakerna till allvarliga skador och dödsolyckor inom byggbranschen. Riskerna finns inte bara vid arbete på tak, ställningar eller liftar, utan även på marknivå där halk-, snubbel- och fallolyckor är vanliga. För att skapa en säker arbetsmiljö krävs noggranna riskbedömningar, rätt fallskydd och tydliga arbetsrutiner redan innan arbetet påbörjas. Säkerhet på höjd handlar lika mycket om planering och utbildning som om personlig skyddsutrustning.

Träffad av rörliga eller fallande föremål

På en byggarbetsplats rör sig människor, maskiner, verktyg och byggmaterial ständigt i samma miljö. Ett tappat verktyg, en osäkrad last eller ett föremål som faller från höjd kan få allvarliga konsekvenser. Riskerna minskar genom tydliga arbetszoner, korrekt säkring av material och användning av personlig skyddsutrustning som hjälm och skyddsskor. När säkerhetsrutiner följs konsekvent skapas en säkrare arbetsmiljö för alla som vistas på arbetsplatsen.

Elektrisk chock

Arbete nära elinstallationer, tillfälliga byggelcentraler och elverktyg innebär alltid en risk för elektrisk chock. Konsekvenserna kan vara allt från mindre skador till livshotande olyckor. Därför är det viktigt att utrustning kontrolleras regelbundet, att kablar och anslutningar hålls i gott skick samt att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Genom utbildning, riskmedvetenhet och rätt arbetsmetoder kan många elrelaterade olyckor förebyggas och arbetsmiljön bli betydligt säkrare.

Belastningsskador

Många arbetsmoment inom byggbranschen innebär upprepade rörelser, arbete över axelhöjd eller hantering av tunga verktyg och material. Belastningen kanske inte leder till en olycka direkt, men kan över tid orsaka smärta, muskelbesvär och långvariga förslitningsskador. För att skapa en säker arbetsmiljö är det viktigt att minska den fysiska belastningen genom ergonomiska arbetsmetoder, hjälpmedel och planering som avlastar kroppen. Exoskelett och andra ergonomiska lösningar kan vara ett effektivt sätt att minska risken för belastningsskador. Stöd för ergonomi och avlastning lyfts även fram i Hiltis arbetsmiljömaterial.

Långsiktiga skador: vibrationer och damm

Alla arbetsmiljörisker syns inte direkt. Exponering för vibrationer från elverktyg, kvartsdamm från bearbetning av betong och andra material samt asbest vid renoveringsarbeten kan orsaka allvarliga hälsoproblem på lång sikt. Kroniska sjukdomar som tremor, luftvägssjukdomar och permanenta arbetsskador är exempel på konsekvenser som kan uppstå efter många års exponering. En säker arbetsmiljö bygger därför på förebyggande åtgärder som dammhantering, effektiv utsugning, vibrationsreducerande verktyg och kontinuerlig riskbedömning. Vibrationer och dammexponering lyfts återkommande fram som betydande arbetsmiljörisker inom byggsektorn.