Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Hilti introducerar Geo Tag AI T400

2026-06-12
Elin Eliasson - Produktchef Services & Software
Lästid: < 5 minuter
Implementering av digital verktygshantering

Har du dålig översikt över dina containrar, släpvagnar eller kabeltrummor på bygget? Det kostar både tid och pengar. Med nya Hilti Geo Tag AI T400 får du full koll på dina tillgångar. Denna robusta GPS-spårare har fem års batteritid, tål tuffa miljöer och integreras direkt i ON!Track. Här är allt du behöver veta om Hiltis senaste nyhet för smartare översikt och minskat svinn på arbetsplatsen.

Vad är Hilti Geo Tag AI T400?

Många associerar verktygsspårning med Bluetooth-taggar för handverktyg. Nya AI T400 är istället en renodlad GPS-utrustad spårare för större tillgångar. Den använder en kombination av GPS, mobilnät (LTE-M och NB-IoT via Swisscom) samt Wi-Fi-scanning för att hitta position på din utrustning.

Enheten skickar automatiskt platsuppdateringar två gånger om dagen och/eller när den hamnar i rörelse. Det ger en perfekt balans mellan ständigt uppdaterad kontroll och extremt lång batteritid.

De viktigaste fördelarna för ditt byggprojekt

  • Fem års batteritid:

    Enheten drivs av tre helt vanliga AAA-batterier som håller i över 5 år

  • Extremt robust (IP68):

    Byggarbetsplatser är smutsiga och krävande. AI T400 är helt vattentät, dammtät och slagtålig (IK06) för att klara tuffa miljöer.

  • Bred täckning:

    Om enheten hamnar utom räckhåll för GPS (exempelvis djupt inne i ett lager) växlar den sömlöst till mobilnät eller Wi-Fi-master för att ge en ungefärlig position.

  • Minskade kostnader:

    Genom att veta exakt var dina tillgångar är minskar behovet av att hyra eller köpa ersättningsutrustning i onödan.

Tekniska specifikationer i korthet

  • Mått: 84 x 63 x 24 mm

  • Vikt: 82 gram

  • Temperaturtålighet: Klarar temperaturer från -20 °C upp till +60 °C

  • Nätverk: LTE-M / NB-IoT

  • Licensnivå: Hilti ON!Track Pro

Installation på tre röda sekunder

Det krävs inga tekniska förkunskaper för att komma igång. Du drar helt enkelt ut aktiveringsremsan i plast, skruvar ihop höljet och fäster enheten på din utrustning. Det går att använda skruvar, buntband eller Hiltis anpassade dubbelhäftande tejp för AI T400. Därefter skannar du bara in serienumret i ON!Track-appen.

Sammanfattningsvis fyller Hilti Geo Tag AI T400 det tomrum där traditionella Bluetooth-taggar inte räcker till. För logistikansvariga och platschefer innebär detta mindre frustration, färre dyra svinn och en betydligt bättre översikt.

Vill du minska svinnet och få full kontroll på dina tillgångar?

Du behöver inte lista ut allt själv. Vi hjälper dig att analysera ditt behov och skräddarsy rätt upplägg. Lämna dina uppgifter i formuläret så guidar vi dig rätt.

Boka konsultation