Våra väggsågsblad – Utvecklade för armerad betong
Patenterad Equidist®-teknologi:
Diamanterna är placerade med exakt avstånd (equidistant) för en jämn och aggressiv skärhastighet genom hela klingans livslängd.
Optimala för alla effektnivåer:
Vi har blad anpassade för sågar från 5 kW upp till kraftfulla maskiner över 15 kW, vilket garanterar effektivitet oavsett maskinpark.
Multikompatibla hålbilder:
Välj mellan standard 60H eller hybrid 60HY-infästning för full flexibilitet mellan olika maskinfabrikat.
Välj mellan "Speed" (S) eller "Life" (L):
Skräddarsy ditt köp. "S"-bladen ger snabbast snitt, medan "L"-bladen ger maximal livslängd och lägst kostnad per meter.
Ljuddämpade alternativ:
För arbeten i känsliga miljöer erbjuder vi ljuddämpade versioner som minskar bullernivån avsevärt.

Robusta golvsågsklingor för asfalt och armerad betong
Anpassade för maskinens effekt:
Oavsett om du kör en smidig maskin på 5–18 hk eller en kraftfullare golvsåg på upp till 35 hk, har vi klingor som är optimerade för maskinens vridmoment och varvtal.
Specialiserade för asfalt (A1):
Våra A1-klingor är konstruerade för att motstå den abradiva naturen hos asfalt, vilket ger enastående livslängd och snabba snitt vid vägarbeten.
Aggressiva i armerad betong (C1):
C1-serien hanterar allt från oarmerad betong till de mest utmanande konstruktionerna med stark armering, utan att tappa skärpan.
Total flexibilitet (Våt & Torr):
Samtliga klingor i sortimentet är godkända för både våt- och torrklippning, vilket ger dig frihet att anpassa arbetet efter rådande förhållanden på arbetsplatsen.
Standardiserad dornstorlek:
Med en dornstorlek på 25,4 mm (1 tum) passar våra klingor de flesta vanliga golvsågsmaskiner på den svenska marknaden.

Kompatibilitet – Passar Hilti-klingorna på andra fabrikat?
Svaret är ja. En stor fördel med Hiltis diamantverktyg är den höga flexibiliteten. Vi har optimerat våra sågblad för att vara kompatibla med andra varumärken.
Full flexibilitet på bygget:
Våra väggsågsblad och golvsågsblad är designade med standardiserade hålbilder och dornstorlekar (t.ex. 60H, 60HY, 25,4 mm) som gör att de passar de flesta relevanta maskiner på marknaden.
Optimerade för Hilti, men flexibla:
Även om vi alltid rekommenderar Hilti-maskiner för den absolut bästa prestandan, kan du tryggt använda våra blad på maskiner från till exempel Husqvarna® och Tyrolit®.
Enkel övergång:
Du behöver inte byta ut hela din utrustning för att börja dra nytta av Hiltis överlägsna skärhastighet och livslängd.
Viktigt att kontrollera:
Kontrollera alltid produktbeskrivningen eller kontakta oss för att säkerställa att infästningen (dorn, spindel eller låsmekanism) matchar ditt specifika verktyg innan du beställer. Kontakta vår kundservice för rådgivning om kompatibilitet så kopplar vi dig till våra experter.