Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Spikpistol med gas

För ramverk, stommar och tak i trä
Person som använder spikpistol

GX 3 Spikpistol

  • En enda energikälla, inga batterier behövs

  • Vinklat magasin med 40 spikar för bättre åtkomlighet

  • Hög hastighet vid infästning för maximal effektivitet

  • Brett utbud av spikar för en mängd olika material

  • Gasmätare hjälper dig att hålla koll på mängden gas

Handla online
spikpistol

GX 90-WF Spikpistol för trä

  • För stommar och reglar i trä

  • Utformad för att avsevärt öka produktiviteten

  • Unikt konstruerad nos som minskar risken för genomskjutning

  • Nos med kraftigt grepp, enkel att justera sättdjup och skyddskåpa som hjälper dig att få bra precision

  • Fungerar vid låga temperaturer (ned till -10 °C)

Handla online

Vad är en gasdriven spikpistol

En gasdriven spikpistol är, som namnet antyder, ett gasdrivet verktyg för infästning som används för att skjuta spik. Dessa spikpistoler drivs av gas, som oftast laddas i form av en gaspatron direkt i verktyget. En gasdriven spikpistol använder en brännbar gas som antänds och skapar energi i verktygets kammare. Denna kraft överförs till kolven och skjuter ut spiken med hög hastighet.

Gasdrivna spikpistoler anses vara ett oumbärligt verktyg vid montage av stommar och reglar. De används till exempel för att spika träreglar mot betong och andra typer av snickeri- och byggarbeten.

spikpistol

Vilken spikpistol ska man köpa

Behöver du hitta rätt typ av spikpistol för ditt arbete? Då kan du välja mellan våra gasdrivna spikpistoler, krutdrivna spikpistoler eller batteridrivna spikpistoler. Du kan även utforska vårt breda sortiment av sladdlösa verktyg för alternativa lösningar för dina montage.

Utforska batteridrivna spikpistolerUtforska våra krutdrivna spikpistoler