Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Spikpistol med batteri

För professionella arbeten i stål och betong
spikpistol

Fäst stålskenor i betong för innerväggar

  • Skjuter upp till 1000 spik per timme

  • Vinklat och avtagbart magasin för bättre åtkomst

  • Tillförlitligare infästning och högre träffsäkerhet

  • Smarta funktioner - påfyllnadsindikator för spik

spikpistol

Installera klammer och klämmor för kablar

  • Utvecklad och framtagen för elektriker

  • Skjuter upp till 1000 spik per timme

  • Max. spiklängd 45 mm

  • Smarta funktioner - påfyllningsindikator för spik

Nuron batterisystem

Välj rätt batterisystem

Med Nuron batterisystem får du

  • Ett batteri för alla dina maskiner

  • Mer arbete per laddning

  • Inbyggd batteridiagnostik

  • Nya och förbättrade säkerhetsfunktioner.

  • Senast laddade plats*

spikpistol

Vad är en spikpistol

En spikpistol, även kallad batteridriven spikpistol eller batteridriven bultpistol, ger dig den sladdlösa friheten du behöver vid montage- och byggarbeten, utan behov av hantering och inköp av gas- eller krutpatroner. Istället använder dessa spikpistoler mekanisk kraft för att skjuta spik eller andra fästdon. Det gör dem extra praktiska i miljöer där brännbara ämnen är förbjudna eller där säkerhetskraven är höga.

*Leasa verktyget för att låsa upp fler smarta tjänster

Vad används spikpistoler till

En spikpistol kan användas för en rad olika arbetsmoment, till exempel för att fästa kabelrör och klämmor, spik, eller skenor för gipsskivor i betong eller stål. Dessutom är batteridrivna spikpistoler ovärderliga vid dagliga infästnings- och regelarbeten, som att montera trä, plåt eller armeringsnät i betong.

spikpistol

Fler spikpistoler från Hilti

Oavsett om du arbetar med innerväggar, el eller VVS kan en sladdlös spikpistol vara ett perfekt tillskott till din verktygsbod. Behöver du en annan spikpistol för andra arbetsmoment? Kolla in krutdrivna och gasdrivna alternativ nedan.