Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Krutdrivna spikpistoler

Mångsidiga och ergonomiska spikpistoler
hilti dx 6 spikpistol

DX 6 MX Krutdriven spikpistol med magasin

  • DX 6 MX krutdriven spikpistol med magasin

  • Magasin med plats för 10 spik – snabb skjutning utan att ladda om varje gång

  • Enkel justering av kraft – en patronfärg räcker för olika material och behov

  • Jobba snabbare – upp till fem gånger snabbare än andra infästningsmetoder

  • Lätt att använda – ger jämn och exakt infästning varje gång

  • Kan kopplas till Hilti Connect-appen för extra funktioner och information

DX 76 Krutdriven spikpistol

  • Ergonomisk design – mjukt, halkskyddat grepp och bra balans minskar trötthet

  • Inbyggda säkerhetsfunktioner – gör verktyget säkrare och mer pålitligt

  • Enkel att rengöra och underhålla direkt på plats

  • Slitstark konstruktion som tål tuff användning

  • Justerbar kraft för exakt och pålitlig infästning

hilti dx351

DX 351 MX automatisk spikpistol

  • Hög produktivitet

  • Mycket användarvänlig

  • Justerbar effektreglering för optimal kontroll av fästelementens inställningar

  • Snabb och enkel konvertering från enkel till sammansatt spik

DX 9-ENP spikpistol för takplåt

  • Helautomatisk och produktiv vid montage av takplåt, du står upprätt

  • Revolutionerande design, ergonomiskt utformat handtag för ökad användarkomfort

  • Justerbar effektregulator - exakt kontroll för mer tillförlitliga fastsättningar

  • Lätt att rengöra och underhålla på arbetsplatsen

  • Digitalt uppkopplingsbar, skräddarsydd för att uppfylla dina projektbehov

man som använder en spikpistol dx6

Vad är en krutdriven spikpistol

Krutdrivna spikpistoler även kallade bultpistoler, är en exceptionellt mångsidig lösning för direkta infästningar i betong och stål utan att behöva förborra, skruva eller hammra. Det anammas mer och mer av hantverkare inom alla branscher eftersom det kapar arbetsmoment och sparar tid. Eftersom att de är relativt lätta i jämförelse med andra elverktyg är de ett perfekt val för olika arbetsmoment. Särskilt i trånga arbetsutrymmen eller arbeten ovanför huvudet. Verktygen överför energin från patronen till kolven så att fästmaterial såsom spik och gängade spikbultar snabbt kan sättas fast i material som betong, murverk och metall.

man som använder en dx spikpistol

Vad används krutdrivna spikpistoler till

Tack vare sin mångsidighet och höga produktivitet är krutdrivna spikpistoler ett effektivt alternativ till traditionella infästningsmetoder, som borrning och pluggning eller manuell skruvning. De är särskilt pålitliga vid tunga montage och ger starka, hållbara infästningar.
Vårt sortiment omfattar automatiska modeller som är utvecklade för arbeten i stål, trä, betong och andra material. Här finns även varianter med magasin för snabb, upprepad infästning samt modeller för enkla spik när precision är viktigast, eller magasin för snabba serier av monterade spikar.