Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

X-C spik för BX 3 och BX 4

För snabba montage i betong och muverk

X-C MX Betongspik för BX 4

Bandade spikar för betong och murverk med den batteridrivna bultpistolen BX 4

20 mm | 1000 st

X-C B4 20 mm Skjutspik

X-C B4 20 mm Skjutspik

27 mm | 1000 st

X-C B4 27 mm Skjutspik

X-C B4 27 mm Skjutspik

32 mm | 1 000 st

X-C B4 32 mm Skjutspik

X-C B4 32 mm Skjutspik

39 mm | 1 000 st

X-C B4 39 mm Skjutspik

X-C B4 39 mm Skjutspik

45 mm | 1 000 st

X-C B4 45 mm Skjutspik

X-C B4 45 mm Skjutspik

X-C MX Betongspik för BX 3

Bandade spikar för montage i betong med den batteridrivna bultpistolen BX 3

20 mm | 1 000 st

X-C B3 20 mm Skjutspik

X-C B3 20 mm Skjutspik

20 mm | 1 000 st

X-C B3 20 mm Skjutspik

X-C B3 20 mm Skjutspik

20 mm | 1 000 st | Bäst värde

X-C B3 20 mm Skjutspik

X-C B3 20 mm Skjutspik

24 mm | 1 000 st

X-C B3 24 mm Skjutspik

X-C B3 24 mm Skjutspik

24 mm | 2 000 st

X-C B3 24 mm Skjutspik

X-C B3 24 mm Skjutspik

24 mm | 4 000 st | Bäst värde

X-C B3 24 mm Skjutspik

X-C B3 24 mm Skjutspik

30 mm | 1 000 st

X-C B3 30 mm Skjutspik

X-C B3 30 mm Skjutspik