Våra mest populära bitshållare
Rätt bits och hylsor gör hela skillnaden för slutresultatet. Vårt sortiment av slagfasta hylsor och skruvbits är utvecklat för att tåla hårda tag och ge maximal livslängd i tuffa miljöer.
Våra tillbehör är optimerade för perfekt passform vid infästning, förankring och bultdragning – särskilt när de används med Hiltis egna maskiner. Oavsett om du kör mutterdragare, skruvdragare eller borrmaskin kan du lita på att grejerna håller hela vägen.

Mångsidigheten momenthylsor och uppruggningsverktyg
Vi på Hilti är stolta över att leverera ett komplett system där våra tillbehör är fullt ETA-godkända för att helt ersätta manuell stålborstning och momentnyckel. Det som verkligen skiljer oss från mängden är att våra momenthylsor är förinställda för att lösa ut exakt vid rätt moment för våra ankarstänger och expanderbultar, vilket gör att vi kan köra hela montaget med mutterdragare utan risk för att dra sönder betongen eller bulten.

Handverktyg, slaghylsor och sättverktyg
Vi har ett brett utbud av bits och hylsor för att täcka era specifika behov – varav vissa även kan användas med produkter från andra märken. Dessutom kan den höga slitstyrkan och hållbarheten hos våra bits öka er produktivitet genom att jobbet blir gjort snabbare och med färre avbrott.

Universellt kompatibla Hilti bits och hylsor
Om din maskin har rätt fäste, till exempel sexkant, fyrkant eller SDS, kan våra bits och hylsor användas med andra märken. Men för att få ut maximalt av dina maskintillbehör och få det bästa resultatet rekommenderar vi starkt att du kör dem ihop med Hilti-maskiner.