Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Byggdammsugare, luftrenare och sugborr

Effektiv dammkontroll och dammskydd för byggarbetsplatser
VC 60M-X M-klass industridammsugare

VC 60M-X M-klass industridammsugare

Kraftfull industridammsugare för rengöring av arbetsplatser med stor behållare och smidigt strömförsörjningsuttag för anslutning till elverktyg (våt och torr), 60 liters behållare
Handla
VC 20M-X M-klass stoftavskiljare (ACD)

VC 20M-X M-klass stoftavskiljare (ACD)

Kraftfull stoftavskiljare/dammsugare för anslutning med elverktyg och rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 15 liters tank – ACD-certifierad dammsugare
Handla
VC 40M-X M-klass stoftavskiljare (ACD)

VC 40M-X M-klass stoftavskiljare (ACD)

Kraftfull stoftavskiljare med stor behållare och handtag för anslutning till elverktyg och rengöring av arbetsplatsen (våt och torr), 30-liters tank – ACD-certifierad dammsugare
Handla

Nuron

Speciell

VC 4MX-22 T8 Batteridriven M-klassad stoftavskiljare

VC 4MX-22 T8 Batteridriven M-klassad stoftavskiljare

Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 8l behållare (Nuron batteri). Ryggsäck tillgänglig som tillbehör. M-klass dammsugare.
Handla
    AIC 1000 Luftrenare

    AIC 1000 Luftrenare

    Smidig och lätt luftrenare för borttagning av fina luftburna partiklar på byggarbetsplatser
    Handla
    AIC 2000 Luftrenare

    AIC 2000 Luftrenare

    Smidig och lätt luftrenare med extra kraft för borttagning av fina luftburna partiklar med högre hastighet eller från större områden
    Handla
    TE-YD (SDS Max) Metrisk borr, sugborr

    TE-YD (SDS Max) Metrisk borr, sugborr

    Ultimat SDS Max (TE-Y) sugborr för betongborrning nästan helt utan damm
    Handla
    TE-CD (SDS Plus) metrisk borr, sugborr

    TE-CD (SDS Plus) metrisk borr, sugborr

    Ultimat SDS Plus (TE-C) sugborr för slagborrning i betong nästan helt utan damm
    Handla

      Varför är dammhantering viktigt?

      Varje byggprojekt kräver effektiv dammhantering för att optimera arbetsmiljön och produktiviteten på arbetsplatsen. Om byggdamm inte hanteras korrekt kan det orsaka allvarliga hälsoproblem såsom astma, lungsjukdomar och i värsta fall cancer. Dessutom blir produktiviteten lidande – inte bara på grund av sjukfrånvaro eller försämrad sikt, utan även för att verktyg kan överhettas eller sluta fungera när damm ansamlas i maskinerna över tid.

      Hilti och dammhantering i byggmiljö

      Oavsett om det gäller kapning, slipning, sågning eller rivning, erbjuder Hiltis produkter avancerade lösningar för dammutsug på i stort sett alla våra verktyg. Detta inkluderar även säkringsutrustning och mycket mer på den batteridrivna Nuron-plattformen. Genom att kombinera Nuron-maskiner med dammsugaren VC 10-22 och tillhörande ryggsäck kan du arbeta helt sladdlöst och effektivt samtidigt som du minimerar mängden damm – vilket sparar både tid och pengar. Utforska våra bästa batteridrivna Nuron-produkter som är kompatibla med Hiltis system för dammhantering, såsom våra industridammsugare för i det närmaste dammfria applikationer. Dessutom kan våra borrmaskiner utrustas med integrerade dammsugarmoduler (DRS) för ännu effektivare bekämpning av damm.