Spiralborr
Premium och ultimate-klassade spiralborrar för rena och raka hål i allt trämaterial

Försänkningsborr
Försänkare för försänkning av hål i metall i enlighet med DIN 335


Hela sortimentet
Utforska hela sortimentet av borr för trä, metall och övriga material


Hålsågar
Gör rena och fina precisionshål i en rad olika material bl.a. trä, metall och plast

Flatborr
Flatborr, även kallad centrumborr, av hög kvalitet för användning i KL-trä


Stegborr
Mångsidiga stegborrar för användning i bl a stål, gjutjärn, plast och plexiglas

Kakelborr
Borr och borrsatser särskilt framtagna för att borra kakel och stenplattor

TWIST spiralborrsats
Prisvärd sats med spiralborrkronor för jämna och exakta hål i trä

Borra smidigare och mer effektivt i trä och metall
Som hantverkare på byggarbetsplatsen måste du kunna lita på dina verktyg. De flesta har en bra borrskruvdragare eller slagskruvdragare för att få jobbet gjort.
Men för att verkligen höja produktiviteten och få ett bättre resultat är valet av rätt borrkronor för trä och metall avgörande. Borrkronor av hög kvalitet gör inte bara att jobbet går snabbare och blir mer exakt, utan de hjälper också till att bevara verktygen och minska risken för att de överhettas eller slits ut i onödan.

Vilka borrbits finns det att välja på?
Du hittar hela sortimentet av borr här ovan. Det inkluderar bland annat spiralborr, hålsågar, flatborr, kakelborr m.fl. En del vårt sortiment är dessutom optimerade för att borra i både trä, metall och gips vilket gör dem lämpliga för universal användning. Då sparar du både tid och pengar.

Långa borr för trä
Våra vanliga trä- och metallborr finns i olika val och varianter. Vi erbjuder också längre borr som är särskilt anpassade för träarbete. Filtrera enkelt på storlek på produktens sida för att hitta de långa träborrarna som passar ditt arbete.

Använd rätt stål med rätt elverktyg
Vår ledande forskning- och utveckling säkerställer att du får bäst resultat när du använder förbrukningsvaror från Hilti tillsammans med dina elverktyg. Vårt stål testas tillsammans med våra elverktyg för att garantera dig högsta precisionsarbete och bästa möjliga resultat.
Fästen som till exempel hexfäste, fyrkantsfäste och SDS gör det möjligt att växla mellan olika varumärken utan att vara begränsad. Men för bästa resultat och för att få ut det mesta av både ditt elverktyg och borrstål rekommenderar vi starkt att du använder våra Hilti-produkter. Våra verktyg och tillbehör är gjorda för att fungera bäst och uppnå bäst resultat tillsammans.