Hoppa över och gå till huvudsidan
Inloggnings- och köpfunktioner är tillbaka om några timmar

Kap- och sliptillbehör

Komplett sortiment av tillbehör för slipning och kapning med vinkelslip och bandslip
Komplett och professionellt sortiment av tillbehör för kapning, slipning och ytbehandling, utvecklat för hög produktivitet och lång livslängd i krävande miljöer. Sortimentet omfattar kapskivor, slipskivor, lamellskivor, fiberskivor, slipband samt produkter för polering och efterbearbetning, anpassade för både stål och rostfritt. Med tydliga Premium- och Ultimate-nivåer får ni förutsägbar kvalitet, snabbare arbete och lägre totalkostnad per jobb. För dig innebär detta ett starkt, brett och pålitligt förbrukningssortiment från Hilti som möter de krav som ställs inom bygg, industri och verkstad.

Slipskivor och sandpapper

Hiltis sortiment av slipskivor och slippapper är utvecklat för effektiv och kontrollerad materialbearbetning – från grov avverkning till fin ytförbättring. Produkterna ger jämn slipbild, hög avverkningsgrad och lång livslängd vid arbete i stål, rostfritt och andra metaller. För er som inköpare innebär det färre byten, stabil kvalitet och en kostnadseffektiv lösning för både verkstad och montage.

Slipband för fin finish

Hiltis slipband är framtagna för kraftfull och jämn slipning på större ytor, rör och svåråtkomliga detaljer. Med hög slitstyrka och konsekvent kornkvalitet ger de snabb materialavverkning och ett kontrollerat resultat i metallbearbetning. För er som inköpare innebär slipbanden hög driftsäkerhet, lång livslängd och effektivare arbetsflöden i både verkstad och industriella arbeten.

Lamellskivor

Hiltis lamellskivor kombinerar hög avverkning med jämn slipbild och lång livslängd vid arbete i stål och rostfritt. Det innebär färre byten, ökad effektivitet och ett mångsidigt tillbehör för både grov- och finslipning.

Kapskivor för vinkelslip

Hiltis kapskivor för vinkelslip är utvecklade för snabb, exakt och kontrollerad kapning i stål, rostfritt och andra metaller. Tunna skivor ger hög kapningshastighet och rena snitt med minimal värmeutveckling, vilket minskar efterarbete. För er som inköpare innebär detta driftsäkra förbrukningsprodukter med lång livslängd, jämn kvalitet och lägre totalkostnad i både verkstad och på byggarbetsplats.