Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Verktyg för elektriker

Utforska våra bästa verktyg för elinstallatörer
borrhammare

TE 6-22 Batteridriven borrhammare

  • SDS plus-fäste

  • Omfattande säkerhetsfunktioner

  • Borrningsområde i betong: 4–28 mm

  • Mejslingsfunktion

kompakt borrhammare

TE 4-22 Batteridriven borrhammare

  • Kompakt i förhållande till sin kraft

  • Snabbare borrning

  • Omfattande säkerhetsfunktioner

  • Active Vibration Reduction (AVR) gör verktyget mindre tröttande att använda

skruvdragare

SF 6H-22 Borrskruvdragare med slagfunktion

  • Hög hastighet, högt vridmoment

  • Kompromisslös sladdlös prestanda

  • Byggd för att hålla

  • Active Torque Control (inbyggt kastskydd)

BX 4-22 batteridriven betongspikpistol

  • Utvecklad för elektriker

  • Skjuter upp till 1000 spik per timme i betong

  • Max. spiklängd: 45 mm

  • Vinklade och avtagbara magasin förbättrar åtkomligheten

slagskruvdragare

SID 4-22 Batteridriven slagskruvdragare

  • Borstlös motor

  • LED-lampor runt chucken

  • Extra kompakt – endast 134 mm

  • Maximalt vridmoment: 186 Nm

SMT 6-22 Multiverktyg

  • Ergonomiskt grepp

  • OPM-intervall: 10 000–20 000

  • Kompatibel med Starlock MAX

  • LED-ljus

VC 4MX-22 T8 Sladdlös dammsugare

  • M-klassad dammsugare

  • Byggd för flexibilitet

  • Bluetooth®-fjärrkontroll

  • Våt- och torrdammsugare

linjelaser

PM 2-LG Grön linjelaser

  • Bättre sikt för högre produktivitet

  • Noggrannhet: ±3 mm på 10 m

  • Mycket enkel att använda

  • Varnar vid lågt batteri

cirkelsåg

SC 4MR-22 Cirkelsåg

  • Exceptionellt användarvänlig metallsåg

  • 51 mm kapdjup i metall och rostfrittstål

  • Imponerande förmåga att såga kallt

  • Kompakt design (2,2kg) med enhandsgrepp

vinkelslip

AG 4S-22 Batteridriven vinkelslip

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Max. skärdjup: 34 mm

  • Hastighetskontroll

  • Utmärkt för att kapa rostfritt stål

SL 2-22 Batteridriven LED-bygglampa

  • Flera sätt att fästa den på

  • Liten som en ficklampa

  • Ljusstyrka: 500 lm

  • Lämplig för inspektion av ytskikt

Spårfräs

DCH 150-SL Spårfräs

  • Väggfräs byggd för maximal produktivitet

  • Kapabel att skära spår upp till 50×50 mm

  • Robust konstruktion och hållbar motor

  • Ergonomiskt handtag

arbete med mutterdragare

De rätta verktygen för elinstallationer

Hilti erbjuder ett komplett sortiment av elverktyg som gör vardagen enklare och mer effektiv för dig som är elektriker. Från sladdlösa borrmaskiner och skruvdragare på Nuron 22 V-plattformen till kraftfulla borr- och mejselhammare – varje verktyg är designat för att leverera maximal prestanda och precision.

Med ergonomiska handtag, låg vikt och avancerad vibrationsteknik blir även långa arbetsdagar mindre ansträngande, samtidigt som säkerheten alltid är prioriterad. Hilti-verktyg kombinerar kraft, hållbarhet och smidighet, vilket gör dem perfekta för både installation och underhåll.

Arbete med spikpistol

Våra bästa Nuron-verktyg för elektriker

Med utvalda verktyg på Nuron-plattformen får du kraftfulla elverktyg utan kompromisser. Långlivade batterier, tidssparande tillbehör och ett brett utbud av tjänster håller dig produktiv – idag och i morgon. Oavsett om du spikar i betong, gör utskärningar i gips, installerar skåp eller andra uppgifter har vi verktygen som klarar jobbet. Eftersom alla verktyg använder samma batteriplattform blir det enkelt att byta mellan maskiner, med fördelen av helt sladdlös användning på arbetsplatsen.

Förutom säkerhetsfunktioner som Active Torque Control och Active Vibration Reduction kan du komplettera med dammutsug och belysning, vilket gör arbetsmiljön både tryggare och mer effektiv. Även vid mindre uppgifter, som att mäta spänning, kontrollera isolerade ledningar eller använda kabelskalare, hjälper Hilti dig att få jobbet gjort snabbt och säkert.

Nuron batterisystem

Välj rätt batterisystem

Med Nuron batterisystem får du

  • Ett batteri för alla dina maskiner

  • Mer arbete per laddning

  • Inbyggd batteridiagnostik

  • Nya och förbättrade säkerhetsfunktioner.

  • Senast laddade plats*