Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Skruvdragare

Brett sortiment med maximal prestanda för borrning och skruvdragning
Borr

Skruvdragare

Batteridrivna skruvdragare med borrfunktion för universellt bruk

Nuron

SF 4-22 Batteridriven borrskruvdragare

SF 4-22 Batteridriven borrskruvdragare

Kompakt batteridriven borrskruvdragare med aktiv vridmomentskontroll för daglig borrning, särskilt på svåråtkomliga utrymmen (Nuron Li-ion Platform)
Handla

Nuron

SF 6-22 Batteridriven borrskruvdragare

SF 6-22 Batteridriven borrskruvdragare

Kraftfull borrskruvdragare med aktiv vridmomentskontroll och avancerad ergonomi för universell borrning och skruvning i trä och metall (Nuron Li-ion Platform)
Handla
SFE 2-A12 borrskruvdragare med utbytbar chuck

SFE 2-A12 borrskruvdragare med utbytbar chuck

Subkompakt klass 12 V flerhuvud batteridrivna borrskruvdragare (offset, rät vinkel, 13 mm nyckellös och bitshållare) för installationsarbete i trånga utrymmen och runt hörn
Handla
SFD 2-A12 Batteridriven skruvdragare

SFD 2-A12 Batteridriven skruvdragare

Kompakt batteridriven 12 V borrskruvdragare med borstlös motor
Handla
SF 2-A12 Batteridriven borrskruvdragare

SF 2-A12 Batteridriven borrskruvdragare

Ultrakompakt batteridriven 12V borrskruvdragare med borstlös motor för mindre utrymmen där du behöver ett lättare verktyg
Handla
    Gips

    Skruvdragare

    Batteridrivna och nätdrivna gipsskruvdragare för montage av panel- och beklädnadsskivor

    Ny

    Nuron

    SD 5000-22 Batteridriven gipsskruvdragare

    SD 5000-22 Batteridriven gipsskruvdragare

    Batteridriven gipsskruvdragare med kraftfullt Nuron-batteri för högre vridmoment och större antal iskruvningar per laddning vid upphängning av gips- och träskivor samt utvändiga beklädnadsskivor
    Handla
    Skruvmagasin SD-M 2

    Skruvmagasin SD-M 2

    Skruvmagasin för bandade skruv som är 25–51 mm långa – för innerväggsmontage
    Handla
    SD 2500 Gipsskruvdragare

    SD 2500 Gipsskruvdragare

    Nätdriven gipsskruvdragare med 2500 varv/min för montage med trä/gips
    Handla
    SD 5000 Gipsskruvdragare

    SD 5000 Gipsskruvdragare

    Nätdriven gipsskruvdragare med 5000 varv/min för montage med gips
    Handla

    Ny

    Skruvmagasin SMD 57 02 FL

    Skruvmagasin SMD 57 02 FL

    SMD 57 Anslutningsdel till skruvautomat för 9–57 mm långa skruvar – för montering av gipsskivor, träskivor och beklädnadsskivor
    Handla
      Slag

      Skruvdragare

      Slagskruvdragare med höga vridmoment för tillförlitliga bultåtdragningar

      Nuron

      SID 4-22 Batteridriven slagskruvdragare

      SID 4-22 Batteridriven slagskruvdragare

      SID 4 Kompakt borstlös slagskruvdragare optimerad för mer tillförlitlig och effektiv icke-strukturell infästning i trä och metall (Nuron plattform)
      Handla

      Nuron

      SID 6-22 Batteridriven slagskruvdragare

      SID 6-22 Batteridriven slagskruvdragare

      Kraftfull borstlös batteridriven slagskruvdragare, ger enkel hantering (Nuron Li-ion Platform)
      Handla

      Nuron

      SID 8-22 7/16" Slagskruvdragare

      SID 8-22 7/16" Slagskruvdragare

      Ultimat batteridriven slagskruvdragare för borrning och infästning med stor diameter
      Handla

      Nuron

      SID 4R-22 Vinkelslagskruvdragare

      SID 4R-22 Vinkelslagskruvdragare

      Kompakt, batteridriven slagskruvdragare med rät vinkel för svåråtkomliga ställen
      Handla
      SID 2-A12 batteridriven slagskruvdragare

      SID 2-A12 batteridriven slagskruvdragare

      Ultrakompakt batteridriven 12 V slagskruvdragare med borstlös motor, lätt vikt och högt vridmoment perfekt för trånga utrymmen
      Handla
        Metall

        Skruvdragare

        Batteridrivna och nätdrivna metallskruvdragare för montage av panel- och beklädnadsskivor

        Nuron

        ST 2000-22 Batteridriven metallskruvdragare

        ST 2000-22 Batteridriven metallskruvdragare

        Lättare och mer kraftfull batteridriven metallskruvdragare för kraftfulla skruvdragningar
        Handla

        Nuron

        SBT 6-22 Batteridriven borrskruvdragare

        SBT 6-22 Batteridriven borrskruvdragare

        Verktyg för borrning och indrivning i stål för förborrning av exakta hål och montage av S-BT gängbultar (Nuron plattform)
        Handla
        SF BT Batteridriven borrmaskin

        SF BT Batteridriven borrmaskin

        Batteridriven borrmaskin som förborrar mycket exakta hål för X-BT
        Handla

        Nuron

        SF 8M-22 Batteridriven borrskruvdragare för metall

        SF 8M-22 Batteridriven borrskruvdragare för metall

        Kraftfull borrskruvdragare med 4 växlar och kraftfullt vridmoment som gör att borret inte glider vid metallborrning
        Handla
        ST 1800 Metallskruvdragare

        ST 1800 Metallskruvdragare

        Metallskruvdragare med justerbart moment för arbete i stål och metall
        Handla

        Ny

        Nuron

        Batteridriven magnetborrmaskin SF 30M-22

        Batteridriven magnetborrmaskin SF 30M-22

        Kraftfull och batteridriven magnetborrmaskin med permanent magnet för borrning upp till 35 mm | Hål med 1-3/8 tums diameter i stål (Nuron batteriplattform)
        Handla

          Uppnå högre höjder med en Hilti skruvdragare

          Oavsett om du arbetar med tunga montage i stål eller precisionsarbetet vid gipsmontage, är rätt skruvdragare avgörande för slutresultatet.

          Kraftfulla skruvdragare för varje projekt

          Hiltis breda sortiment av skruvdragare kombinerar kraftfullt vridmoment med ergonomisk design och precision, vilket ger dig kraften du behöver utan att kompromissa med användarkomforten.

          Genom vår innovativa Nuron-batteriplattform får du ut mer av varje laddning och en prestanda som ofta överträffar nätdrivna verktyg. Våra maskiner är utrustade med kolborstfria motorer för längre livslängd och avancerad Active Torque Control (ATC), vilket minimerar risken för skador om borret skulle fastna. Utforska vårt kompletta utbud – från kompakta borrskruvdragare för trånga utrymmen till robusta slagskruvdragare för de tuffaste jobben.

          En hållbar och långsiktig investering i proffsverktyg

          För byggföretag och hantverkare är den totala ägandekostnaden (TCO) avgörande vid inköp av en ny skruvdragare. Hiltis fokus ligger på att leverera maskiner som håller längre under extrema förhållanden, vilket minskar behovet av frekventa utbyten.

          Ergonomi är en central del av vår utvecklingsprocess; en välbalanserad skruvdragare med låga vibrationsnivåer minskar risken för förslitningsskador och ökar produktiviteten under långa arbetspass. Med vårt unika serviceerbjudande och Fleet Management-lösningar säkerställer vi att din verksamhet alltid har tillgång till de mest pålitliga och effektiva skruvdragarna på marknaden, oavsett applikation eller material.

          Service och garanti i världsklass

          När du köper en skruvdragare från Hilti investerar du i oavbruten produktivitet. Vi vet att stillestånd kostar pengar, och därför erbjuder vi ett servicepaket som sätter standarden för branschen. Med vår 2-åriga fria allservice täcks alla reparationskostnader, inklusive slitageartiklar, hämtning och frakt, under de första två åren från köptillfället. Skulle olyckan vara framme garanterar vi en extremt snabb hantering där din skruvdragare repareras och returneras på bara tre dagar.

          Utöver detta erbjuder vi en 10-årig tillverkningsgaranti som täcker fabrikationsfel, vilket gör din investering säker över lång tid. Vårt löfte är enkelt: vi håller dina verktyg i drift så att du kan fokusera på resultatet. Oavsett om det gäller en enkel kalibrering eller en mer omfattande reparation av din sladdlösa skruvdragare, är Hilti Sverige din partner för maximal driftsäkerhet.