PT-C Värmekamera
Hög upplösning & precision:
Knivskarp 3,5" display med en temperaturupplösning på 0,1 °C för exakt identifiering av minimala värmeavvikelser.
Brett mätområde:
Hanterar allt från kyla till extrem värme (upp till 600 °C), vilket gör den perfekt för både isoleringskoll och tunga industriapplikationer.
Minska servicekostnader:
Upptäck kritiska fel i tid och utför egenkontroller internt – minimera behovet av dyra externa besiktningar och akutservice.
Robust & ergonomisk:
Driftsäker i tuffa miljöer (-10 till +50 °C) med IP 54-skydd och en batteritid på hela 10 timmar för oavbrutet arbete.
Smidig dokumentation:
Skapa professionella rapporter blixtsnabbt tack vare enkel dataöverföring, vilket sparar tid vid varje slutfört uppdrag.

Termografisk inspektion
Inom bygg- och installationsbranschen krävs ofta exakt felsökning eller omfattande förarbete för att hitta grundorsaken till ett problem. Med Hilti PT-C kan du utföra professionell termografering inom en mängd olika områden:
Värme & Sanitet:
Identifiera golvvärmeslingor och dolda rördragningar snabbt och säkert.
Kyla & Ventilation:
Kontrollera luftkonditionering, kanaler och rörsystem för optimal drift.
Läckagesökning:
Lokalisera vatten- och ångläckage utan att behöva göra åverkan på konstruktionen.
Elarbeten:
Felsök proppskåp, kontrollera säkringar och identifiera överhettade elkomponenter.
Elanslutningar:
Upptäck glappkontakt eller belastningsfel i kablage och plintar.
Isoleringsbrister:
Hitta köldbryggor och skador i klimatskalet som orsakar energiförluster.
Nivåmätning:
Kontrollera vätskenivåer i tankar och behållare på ett säkert avstånd.
Oavsett bransch hjälper värmekameran PT-C dig att kartlägga arbetsområdet och identifiera problem innan du påbörjar arbetet – vilket sparar både tid och materialkostnader.

Snabbare och smartare dokumentation
Med Hilti PT-C blir efterarbetet lika effektivt som själva mätningen. Genom att integrera dokumentationen direkt i ditt arbetsflöde sparar du tid och säkerställer att varje detalj finns med i ditt beslutsunderlag – från första skanning till färdig rapport.
Röstnoteringar i realtid:
Spara tid genom att tala in dina kommentarer direkt i kameran medan du mäter. Perfekt för enhandsarbete där du snabbt behöver dokumentera iakttagelser utan att lägga ifrån dig verktyget.
Sömlös export via USB-C:
För över högupplösta termiska och optiska bilder till din dator eller surfplatta på några sekunder. Inget krångel med minneskort – bara snabb och enkel dataöverföring.
Professionella beslutsunderlag:
Skapa tydliga rapporter som kombinerar värmebilder med dina röstnoteringar. Det gör det enkelt att presentera konkreta åtgärdsförslag för kunder eller dela viktiga fynd med kollegor.

Vad är skillnaden mellan en värmekamera och en infraröd kamera
Det är lätt att blanda ihop begreppen, men tekniken bakom och användningsområdena skiljer sig markant. För ett proffs är skillnaden avgörande för att få rätt beslutsunderlag.
Värmekameran (Termografi):
En äkta värmekamera, som Hilti PT-C, detekterar den värmestrålning (energi) som föremål avger. Den skapar en visuell karta över temperaturskillnader. Detta är helt avgörande för att upptäcka vattenläckor, isoleringsbrister, varmgång i elcentraler och nivåmätning i tankar.
Infraröd kamera (IR-kamera):
En vanlig IR-kamera (som ofta finns i övervakningskameror) använder infrarödt ljus för att "lysa upp" ett mörkt område. Den ser ljus som är osynligt för ögat, men den mäter inte temperatur. Den är utmärkt för säkerhet och medicinsk bildtagning, men kan inte användas för att analysera byggnadstekniska fel.
Varför välja Hilti PT-C?
Medan en enkel IR-kamera bara ger dig en bild i mörker, ger Hiltis värmekamerateknik dig exakta mätdata. Du ser inte bara att något är varmt, utan du får en högupplöst analys av hur varmt det är – en förutsättning för professionell felsökning inom VVS, el och industri.