Tigersågsblad för grovkapning i trä

Tigersågsblad SRB Wood Metal Ultimate
Marknadens kraftfullaste val. Karbidtänder som äter sig igenom trä med inbäddad metall utan att tappa skärpan.

Tigersågsblad SRB Wood Metal Preium
Det pålitliga bimetallbladet för snabb avverkning i standardrivningar. Ett populärt alternativ i dagliga rivningsarbeten.
Tigersågsblad för rör, profiler och rostfritt

Tigersågsblad SRB Metall Ultimate
Specialiserat för tung metall. Kapar gjutjärn och rostfritt stål där vanliga blad går bet.

Tigersågsblad SRB Metall Premium
Det flexibla valet för daglig kapning av stålrör och metallprofiler.
Tigersågsblad

Värt att tänka på vid val av tigersågsblad
Materialval: Använd Bimetall (BIM) för flexibilitet och Karbid (TCT) för bättre livslängd i hårda material.
Tandning (TPI): TPI står för tänder per tum, låg TPI för snabba snitt i trä. Hög TPI för kontrollerade snitt i metall.
Bladlängd: Välj ett blad som är ca 50 mm längre än materialet du ska kapa för att undvika "kickbacks".

Om våra tigersågsblad
Vi erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativa tigersågsblad för professionellt bruk i Sverige. Oavsett om du söker blad för rivning, metallkapning eller träbearbetning, är våra produkter designade för att leverera maximal livslängd och precision. Genom att kombinera avancerad karbidteknik med slitstark bimetall säkerställer vi att din tigersåg presterar optimalt under tuffa förhållanden. Utforska vårt utbud av tigersågsblad och tillbehör online eller besök din närmaste butik för expertrådgivning kring kapning i gjutjärn, rostfritt stål och konstruktionsvirke.