Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Verktyg och infästning för träkonstruktion

Framtidssäkra ditt träbygge med Nuron
tigersåg

SR 6-22 Tigersåg

  • Kraftfull tigersåg i förhållande till sin vikt (3,1 kg)

  • 26 % lägre vibrationer

  • Kapar genom trä, plast och metall, inklusive gjutjärn

  • Framtagen för tung rivning

SID 6-22 Slagskruvdragare

  • Oöverträffad hastighet

  • Extra kompakt

  • LED ljusring runt chucken

  • Längre batteritid

SJD 6-22 Sticksåg

  • D-grepp

  • Bättre kontroll – låg vikt

  • Hög precision ger dig fina snitt

  • Snabb bladbroms

SC 6WL-22 Cirkelsåg för trä

  • Kapning av formpaneler, OSB, plywood m.m

  • Snabbare, rakare kapning ned till 60 mm djup

  • Montage inomhus – kapning av gipsskivor, MDF och HDF

  • Längsskärning, vinkelskärning och geringssnitt

SM 60-22 Batteridriven sänksåg

  • Precision vid kapning

  • Variabel hastighet – 6 nivåer

  • Ergonomisk och effektiv – framåtskjutande skena sparar plats

  • Säkra och rena kap – snabb bladbroms och effektiv dammutsug

TE 6-22 Borrhammare SDS Plus

  • Vikt utan batteri: 2.84 kg

  • Optimal borrhålsdiameter vid hammarborrning: 6 - 28 mm

  • Vibrationsvärde vid borrning i betong: 10.7 m/s²

  • Användningsområde: Borrning och lätt bilning

skruvdragare för trä

SF 10W Träskruvdragare

Kraftfull skruvdragare för trä

  • Specialiserad för krävande tillämpningar i KL-trä

  • Borra och skruva enkelt i konstruktionsträ

  • 4 växlar

  • Verktygsvikt: 1.85 kg

Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

spikpistol

Infästningslösningar för trä mot betong

Våra lösningar för infästning av trä i betong är fälttestade och erbjuder höga lastvärden. När det gäller att konstruera och säkra trästrukturer i betong kan du lita på våra mekaniska ankare. Vi erbjuder seismiskt godkända expandrar för förbindningar mellan trä och betong, inklusive vårt segmentankare HST3 för höga statiska laster och seismisk påverkan i både sprucken och osprucken betong.

För extra trygghet kan dimensionering med vår programvara PROFIS Engineering hjälpa dig att hantera utmaningar som små kantavstånd och valet av den mest lämpliga infästningen – oavsett om det gäller expandrar, kemiska ankare eller betongskruv.

För infästning av prefabricerade träkonstruktioner i betong erbjuder vi dessutom en dimensioneringslösning som optimerar de lastbärande punkterna – tillsammans med produkter som våra HCW-kopplingar, som hjälper till att positionera och avjämna trä mot betong med exakt precision.

Vi hjälper dig med att kontrollera lastvärden

Ytor kan dölja olika betongstandarder beroende på användningsområde. För nya träbyggnader på definierade och godkända betongunderlag är våra infästningslösningar genomgående godkända. Med våra förmonterade HCW-träkopplingar, dymlingar och betongskruvar kan du fästa träbalkar i betongfundament eller förankra träkomponenter säkert i en betongvägg.

När du arbetar med äldre och befintliga byggnader kan du däremot ställas inför odefinierade underlag. På Hilti hjälper vi dig gärna i dina projekt med vår beprövade expertis inom betong och murverk.

Vi kan stötta dig på plats med utdragsprov (lasttester), närhelst du behöver fästa träelement i ett underlag där tillförlitliga tekniska data saknas.

Fästa trä mot trä

De olika typer av träförbindningar som används påverkar både arbetsmomenten och monteringsprocessen, liksom materialkostnaderna i ett projekt. Inom träbyggnadsteknik spelar mekaniska förbindningar med kompletterande fästelement, såsom träbyggnadsskruv, en avgörande roll.

Vid flervåningshus i trä prefabriceras balkar, pelare, väggar och bjälklagselement för att sedan monteras på plats. Olika material som korslimmat trä (KL-trä), lövträ eller limträ, i kombination med ett stort antal anslutningsdetaljer, resulterar i otaliga monteringsalternativ. Vid val av infästning ställs konstruktören inför valet mellan specialanpassade stålkonstruktioner eller godkända standardlösningar. Medan specialanpassade lösningar kan ha en lägre materialkostnad, erbjuder godkända standardlösningar snabbare installation och reducerade arbetskostnader.

Innovativt träbyggande

För att göra det möjligt för snickare på plats att hantera flervåningshus i trä med optimal balans mellan förädling, montage och materialkostnader, utvecklar Hilti ständigt innovativa sammanfogningslösningar för trä.

Dessa inkluderar träkopplingar för element i korslimmat trä (KL-trä), skruvar eller inlimmade gängstänger, som möjliggör stabila förbindningar av träbalkar, fackverk eller andra träkomponenter.

Kopplingar och infästningar för korslimmat trä (KL-trä)

Den nya P2P-kopplingen med ETA-godkännande är ett innovativt system för träförbindningar baserat på dubbel laxstjärtsprincip. Den är särskilt lämplig för effektiv sammanfogning av paneler i korslimmat trä (KL-trä) – till exempel vid byggnation av flervåningshus i trä. Till skillnad från konventionella metoder, såsom skarvplåtar och spik, monteras P2P snabbt och enkelt med en mutterdragare och tillhörande adapter. KL-träpanelerna sammanfogas automatiskt med en formstyrd passform. Detta möjliggör tidsbesparingar på upp till 80 % jämfört med traditionella metoder.

Konstruktionsskruvar

ETA-godkända träbyggnadsskruvar har ett brett användningsområde för olika byggmaterial i trä, såsom massivt trä, korslimmat trä (KL-trä), limträ eller olika skivmaterial. Hiltis träbyggnadsskruvar täcker användningsklass I och II. De garanterar säkra trä-mot-trä-förband för applikationer som fasadinfästningar, dragskjuvförband, tvärförbindningar, förstärkning av balkar i sidled, axiella förband och många fler.

Pinnbultar

Våra höghållfasta pinnbultar med metrisk ISO-gänga är särskilt lämpliga för infästning och montering av prefabricerade träkonstruktioner.

Andra typer av pinnbultar används för att fästa installationer inom byggnadsteknik, såsom rörledningar, ventilationskanaler eller kabelstegar.

Inlimmade gängstänger

För att skapa en stabil konstruktion i trånga utrymmen är infästning med gängstänger ett tredje alternativ. Inlimmade gängstänger (GIR) kan användas för att skapa höghållfasta trä-mot-trä-förband. Baserat på valet av lämpliga parametrar kan förbindningarna dimensioneras från duktila till styva.

Hilti HIT-RE-500 V4 injekteringsbruk gör det enkelt och säkert att fästa gängstängerna. Det innebär att du har en godkänd lösning med både ETA och allmänt typgodkännande (DIBt).

Trä mot stål

Det finns flera projekt där infästning av trä i stål är fördelaktigt och nödvändigt. Eftersom båda materialen beter sig och reagerar olika under varierande förhållanden, måste du säkerställa en strategi som erbjuder pålitlig infästning – särskilt när bärande dynamik måste beaktas.

Traditionella metoder för att fästa trä i stål involverar självborrande skruvar, men vi på Hilti är kända för att erbjuda ett sortiment av krutdrivna spik- och bultpistoler som ger snabbare och säkrare infästningar i betong och stål. Tillgängliga att handla online.

Vanliga miljöer för infästning av trä i stål

Allmänt byggande och konstruktion -Trä fästs ofta i stål i det dagliga byggandet – tänk på läkt för gipsmontage, trappor, fasadbeklädnad, altandäck och modulära byggstommar.

Tillverkning och inredning - Inom industriell tillverkning används ofta infästningar för trä mot stål för specialkomponenter, möbler och inredningsdetaljer.

Transport och sjöfart - Inom marin- och logistiksektorn förekommer infästningar mellan trä och stål i däckskonstruktioner, förstärkta pallar samt modifierade containrar eller släpvagnar.

Skyltning och fritid - Du hittar infästningar för trä i stål i gångbroar, spångar, bänkar, lekplatsutrustning samt tillfälliga scener eller skyltkonstruktioner.

Tätningslösningar med och utan bruk, form och komponenter

För att fullt ut dra nytta av fördelarna med träkonstruktion krävs en detaljerad förprojektering – särskilt när det gäller brandskydd. Hilti erbjuder extra stöd genom rätt produkter och mångårig erfarenhet från brandskyddstester i träunderlag.

Med våra modulära installationssystem och vår långa erfarenhet av utveckling, tillverkning och försäljning av brandtätning, får du testade lösningar för rör, ventilationssystem och elektrotekniska installationer från en och samma leverantör.

Rörgenomföringar

Upptäck våra brandskyddslösningar för träkonstruktioner, avsedda för rör inom avlopp, dricksvatten och värmeinstallationer.

Kombinationsgenomföringar

För stora öppningar i träkonstruktioner erbjuder vi speciallösningar som gör att du kan brandtäta rör, kablar och kabelstegar som en enhet.

Elinstallationer

Utforska våra brandskyddslösningar för kablar, kabelbuntar och VP-rör vid installationer i träkonstruktioner.