Hoppa över och gå till huvudsidan

HST4 och HST2 v3 - Helt nya pinnbultsexpander

Hilti Engineering Center
Lästid: < 5 minuter
Artikel

En artikel som täcker HST 4 och HST 2 v3 pluggankare

Basplatta
Strukturella förbindelser

Två nya pinnbultsexpander – kärnan i vår mekaniska infästningsportfölj

Pinnbultsexpander, friktionsankare eller helt enkelt expander – kärt barn har många namn. Nu lanserar vi två helt nya och innovativa pinnbultsexpander som, tillsammans med vår betongskruv HUS4, kommer att utgöra kärnan i vår standardportfölj för mekaniska infästningar.

HST4 – vår starkaste pinbultsexpander någonsin

Metal stud anchor bolt on a white background with expansion sleeve, threaded shaft, and nut with washer. A red coating highlights a section of the thread, indicating a treated or functional zone.


Med en uppdaterad design där både segmentet och konen – den nedre delen av infästningen – har förfinats, erbjuder HST4 avsevärt högre kapacitet än sin föregångare HST3. Segmentet, som expanderar över konen, har förlängts och fått nya detaljer som ger bättre grepp i betongen. Dessutom är detta vår första pinnbultsexpander med inbyggda spår i konen, vilket ger ett säkrare montage och ytterligare kapacitetsförbättringar.


HST4 finns i både elförzinkat och rostfritt utförande.

HST2 – mångsidig och robust

Metallstålsankarbult på en grå bakgrund, som visar expanderhylsa, gängad axel och mutter med bricka. En rosa beläggning markerar en del av gängan och visar ett behandlat eller fungerande område.


HST2 v3 har en något enklare konstruktion än HST4 – men låt dig inte luras. Den har hög kapacitet och är godkänd för användning i sprucken betong. Den finns i elförzinkat, rostfritt och även varmförzinkat utförande, vilket gör den särskilt lämplig för lågkorrosiva utomhusmiljöer. Typiska användningsområden inkluderar förankring av räcken, trappor, stolpar samt eftermonterade balkar och pelare.

När ska du välja HST4?


HST4 är ett utmärkt val för många applikationer. Tack vare sin höga kapacitet kan du ofta jämföra exempelvis en HST4 M10 med en HST2 M12 eller en HUS4 12 mm ur kapacitetssynpunkt.


I exemplet nedan jämförs en HST4 M10x80 med en HUS4 12x100. Resultatet visar att HST4, trots mindre dimension och kortare sättdjup, har högre kapacitet än HUS4. Exemplet visar dimensionerande dragkapacitet utan inverkan av exempelvis närhet till kant eller avstånd till närliggande infästning.

Image showing the HST 4 and the HUS 4 and depicting the difference in embedment depth and possible load capacity's


Snabbare montering och mindre vibrationer


I och med Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur som trädde i kraft 1 januari 2025, ligger enligt AFS 2023:3 kapitel 6 ett större ansvar på alla projektörer att välja lösningar, metoder och produkter som säkerställer en så god arbetsmiljö som möjligt under byggskedet. Vibrationer och damm är två risker som har aktualiserats under de senaste åren inom bygg- och anläggningsbranschen. Vår bild är att kunskapen kring hur val av infästning och montagemetod påverkar montören och arbetsmiljön är förhållandevis låg. Exempelvis finns idag borrmetoder som effektivt hanterar damm vid källan – men används inte i den utsträckning som de borde. Även skillnader i vibrationsexponering mellan olika montagetyper förbises ofta.


Betongskruv har länge varit den vanligaste föreskrivna infästningen, tack vare sin höga kapacitet och ett snabbt montage. Men sanningen är att betongskruv utsätter montören för relativt höga vibrationer vid indrivning – mer än en pinnbultsexpander. Med hjälp av smarta tillbehör, såsom momentstyrd mutterdragare och indrivningsdon, minskar man inte bara vibrationsexponeringen. För större dimensioner går det dessutom betydligt snabbare att montera HST4 än HUS4.


I denna videon visar Johannes Öberg ett effektiv och arbetsmiljövänligt montage av pinnbultsexpander.


Expander - Snabbt och säkert montage - Engineering Center


För vägledning, stämma av din lösning eller vid mer komplexa fall -tveka inte att kontakta oss!