Hoppa över och gå till huvudsidan

Fråga om dimensionering av nedborrad armering Ø32 i befintlig betongkonstruktion

Postat av axel borudabout 1 year ago
Fråga om dimensionering av nedborrad armering Ø32 i befintlig betongkonstruktion

Hej,
Jag håller på att dimensionera en förankring av nedborrade armeringsjärn i en befintlig armerad betongkonstruktion och stöter på några begränsningar i Hilti PROFIS Engineering.
Förutsättningar:

  1. Förankringen avser ett nytt betongtorn Ø 2,5 m som ska förbindas med en befintlig underdel Ø 4,5 m.
  • Antal armeringsjärn: 33 st Ø 32 mm (B500B).
  • Förankringen borras ned i befintlig, sprucken betong (marin miljö).
  • Vid försök i PROFIS kan jag inte välja Ø 32 mm, och programmet markerar ogiltigt avstånd till befintlig longitudinell armering i underdelen.

Jag vill dimensionera för att förankringen ska kunna överföra armeringsjärnets fulla dragkapacitet.
Har ni något förslag på hur jag kan gå vidare – t.ex. alternativ programinställning eller manuellt beräkningsunderlag?
Bifogar lite
Tack på förhand
//Axel Borud

PROFIS,förankring,armeringsjärn

1 Svara
Postat av Sebastian Sjöholm Hilti ECCabout 1 year ago

Hej Axel,

Tack för din fråga!

Generellt så är de val du kan göra i PROFIS Engineering baserat på de tester och i förlängningen godkännanden produkterna har. När det kommer till kemiska massor så skiljer sig deras egenskaper åt. Detta ligger också till grunden för exempelvis vilka dimensioner vi väljer att testa för respektive massa.

Just i detta specifika fall ber jag dig kontakta våra ingenjörer på Tekniskt Centrum. Du når dem på 020-555 999 eller via E-post på tc@hilti.com.