HRD-H Spikplugg i plast
Fasadplugg HRD-H 10x80 #423871
Förmonterad spikplugg i plast för betong och murverk med skruv (kolstål, sexkantshuvud)
- Typ av skalle: Sexkantsskalle
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
Andra sökte även på plugg, fasadplugg, plastplugg, betongplugg or lättbetongplugg.
Gör dina val
Ankarstorlek
- 10 mm
Ankarlängd
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Förpackningsstorlek
- 50 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
50
Rabatterat onlinepris
807,58 SEK
16,15 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Typ av skalle
Sexkantsskalle
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA
Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Nyckelstorlek
13 mm
Bits storlek
T40
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Oslagbar mångsidighet – flexibelt förankringsdjup (godkänd för 50 mm och 70 mm) gör dessa spikplugg i plast lämpliga för ett stort antal infästningar och grundmaterial
- Flera versioner tillgängliga – välj bland flera olika alternativ av skruvhuvuden och korrosionsmotstånd beroende på projektets behov
- Tidsbesparande på arbetsplatsen – dessa spikplugg i plast för betong levereras klar för användning med skruven förmonterad i väggpluggen
- Omfattande dokumentation tillgänglig – se det tekniska databladet för grundläggande information om belastning, motstånd, konstruktion och installation
Användningsområden
- Rainscreen/ventilerade fasader – infästning av konsoler för fasadmontage mot betong och murverk
- Metallbearbetning – montage av räcken, ledstänger, fönsterspröjs och annan arkitektonisk metallbearbetning i betong och murverk
- Passar för montage av fixturer med upp till 150 mm tjocklek (plugglängder från 60–200 mm tillgängliga)
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.