MV-P Ventilationsrörklämma
Ventilationssvep MV-P 200 M8/M10 #2048133
Galvaniserad ventilationsrörklämma utan ljudisolering för hög produktivitet i spiralkanalapplikationer
- Gängad förbindelse – M: M8, M10
- Maximal belastning - F: 700 N
- Material: DD11 - DIN EN 10111
Andra sökte även på ventsvep, spirosvep, spiro, vagga or ventilationsupphängning.
Gör dina val
Nominell rörstorlek
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 280 mm
- 315 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 630 mm
- 800 mm
- 1000 mm
Gängad förbindelse – M
- M8, M10
Förpackningsstorlek
- 10 st
- 15 st
- 20 st
- 25 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
15
Rabatterat onlinepris
709,87 SEK
47,32 SEK / 1 Styck
Teknisk information

Gängad förbindelse – M
M8, M10
Maximal belastning - F
700 N
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Låsskruv
M6
Åtdragningsmoment
2 Nm
Tvärsnittstjocklek - s
1.5 mm
Tvärsnitt bredd - b
20 mm
Bredd - B
250 mm
Avstånd från centrum av rör till överkant - h
117 mm
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Klickstängning – rör i olika diametrar kan föras in och monteras snabbt och bekvämt med hjälp av det vertikala snabblåset
- Spännområden som är lämpliga för alla vikta kanaler i standardstorlek med spiralfals
- Ventilationsrörsringar med M8/M10 anslutningshuvud
Användningsområden
- Fastsättning av spiralfalsade kanaler enligt DIN 24145/DIN EN 1506
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.