Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

S-BS (S) Bitssats

Bitssats S-BSP+ 25/1" (35) stål #2039199

Standard bitssats för montage i mjukare material

  • Fördel: Standardbits
  • Längd: 25 mm
  • Fäste: 1/4 tum, sexkant

Andra sökte även på bitssatssexkanthylsasexkantshylsa or sexkantsbits.

Gör dina val

Fäste
  • TX10, TX15, 3 x TX20, 3 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40, 2 x PH1, 5 x PH2, 2 x PH3, 2 x PZ1, 5 x PZ2, 2 x PZ3, NS8, NS10, NS12, NS3/8, NS13
Längd
  • 25 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
2 209,55 SEK
2 209,55 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Fördel
Standardbits
Längd
25 mm
Fäste
1/4 tum, sexkant

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Enkel och robust design – gjord av starkt stål
  • Praktisk förvaringsväska så du inte tappar bort bitsen
  • Perfekt form som gör att det fäster och skruvar bättre, gjord med precision för att inte slira

Användningsområden

  • ¼" sexkantsfäste för användning med alla vanliga bitshållare (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Klara alla vanliga montage – rekommenderas för böjbara material som t.ex. i trä
  • För skruvdragning i många olika material
  • Finns i bitsfästena Torx®, Phillips®, fyrkants, sexkant och Pozi®

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.