HSS-G Metallborr
Spiralborr HSS 3,0x61mm MP20 #2073232

Premium HSS borr för små hål i stål ≤900 N/mm² med precision, enligt DIN 338/340. Borrdiameter över 13 mm, skarvade för att passa standardchuckar
- Fäste: Slätt skaft
- DIN: DIN 338
- Diameter: 3 mm
Andra sökte även på metallborr, stålborr, träborr or industriborr.
Gör dina val
Diameter
- 1 mm
- 1.5 mm
- 1.7 mm
- 2 mm
- 2.5 mm
- 3 mm
- 3.2 mm
- 3.25 mm
- 3.3 mm
- 3.5 mm
- 3.75 mm
- 4 mm
- 4.1 mm
- 4.2 mm
- 4.25 mm
- 4.5 mm
- 4.75 mm
- 4.8 mm
- 4.9 mm
- 5 mm
- 5.1 mm
- 5.2 mm
- 5.3 mm
- 5.5 mm
- 5.6 mm
- 5.7 mm
- 5.8 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 6.7 mm
- 6.8 mm
- 7 mm
- 7.5 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 9.5 mm
- 9.8 mm
- 10 mm
- 10.2 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 11.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
Längd
- 34 mm
- 40 mm
- 43 mm
- 49 mm
- 52 mm
- 55 mm
- 57 mm
- 58 mm
- 61 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 101 mm
- 109 mm
- 112 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 126 mm
- 132 mm
- 133 mm
- 139 mm
- 142 mm
- 151 mm
- 160 mm
- 169 mm
- 178 mm
- 184 mm
- 191 mm
- 195 mm
- 205 mm
- 245 mm
- 260 mm
- 315 mm
- 330 mm
Arbetslängd
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 36 mm
- 39 mm
- 43 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 63 mm
- 69 mm
- 73 mm
- 75 mm
- 76 mm
- 81 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 91 mm
- 94 mm
- 101 mm
- 108 mm
- 114 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 178 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
- 5 st
- 10 st
327,17 SEK/ 10 Styck - 20 st
601,72 SEK/ 20 StyckBästa pris - 50 st
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
20
Rabatterat onlinepris
601,72 SEK
30,09 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Fäste
Slätt skaft
DIN
DIN 338
Diameter
3 mm
Längd
61 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Precisionsslipade HSS-Co borr
- Specialutformad spets med spetsvinkel – för exakt självcentrering, snabb start och mindre risk för att spetsen slirar på ytan
- 135° graders spetsvinkel – det bästa valet för högre borrhastighet med mindre värme vid borrning i hårdare grundmaterial
- Starkt kvalitetsstål – borr tillverkade för exakt borrning i både mjuka och hårda material
- Enklare spånborttagning och optimerad värmeminskning – spiralform för bättre fördelning av smörjmedel till borrspetsen
Användningsområden
- Borrning av hål i medellegerat och olegerat stål ≤900 N/mm²
- Borrning i aluminium, mässing, koppar och plast
- Optimerad prestanda uppnås vid tillämpning av rätt hastighet och skärolja
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.