Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

HSS-R Metallborr

Spiralborr HSS-R 2.5x57mm MP10 #2170624

Standard HSS valsat metallborr för små hål i metall, enligt DIN 338

  • Produktklass: Standard
  • Fäste: Slätt skaft
  • DIN: DIN 338
standard

Andra sökte även på HSS RpopnitsborrsnabbstålsborrMetallborr or standardborr.

Gör dina val

Diameter
  • 1 mm
  • 1.5 mm
  • 2 mm
  • 2.5 mm
  • 3 mm
  • 3.2 mm
  • 3.3 mm
  • 3.5 mm
  • 3.75 mm
  • 4 mm
  • 4.1 mm
  • 4.2 mm
  • 4.5 mm
  • 4.75 mm
  • 5 mm
  • 5.1 mm
  • 5.2 mm
  • 5.25 mm
  • 5.5 mm
  • 5.7 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 6.8 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
Längd
  • 34 mm
  • 40 mm
  • 49 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 93
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 160 mm
  • 169 mm
  • 178 mm
  • 184 mm
  • 191 mm
Arbetslängd
  • 12 mm
  • 18 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 33 mm
  • 36 mm
  • 39 mm
  • 43 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 63 mm
  • 69 mm
  • 75 mm
  • 81 mm
  • 87 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
  • 108 mm
  • 114 mm
  • 120 mm
  • 125 mm
  • 130 mm
Förpackningsstorlek
  • 1 st
  • 5 st
  • 10 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris

195,98 SEK

19,60 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Produktklass
Standard
Fäste
Slätt skaft
DIN
DIN 338
Diameter
2.5 mm
Längd
57 mm

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Framtagen för bästa balans mellan pris och borrförmåga
  • Specialdesignad korsspets och udd med 118 graders vinkel för starter som är exakta, självcentrerade och snabba
  • Bra motstånd mot brott tack vare den exakta valsningen under tillverkningsprocessen

Användningsområden

  • Borra i olegerat och låglegerat stål med en hårdhet på upp till 400 N/mm² samt vanlig borrning i aluminium
  • Fasadinstallation, vanligt arbete i stål och metall som installation av golv, tak, ledstänger, installation av elcentraler samt montage på stålbalkar
  • Vi rekommenderar att du använder skärolja till HSS-R borr så de håller längre och borrar bättre

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.