ny
TE-CX (SDS Plus) Borr, hammarborr
Hammarborr TE-CX 8,5/17 MP8 #2022006
Ultimat hammarborr för att borra expanderhål i armerad betong
- Fäste: TE-C (SDS Plus)
- Grundmaterial: Armerad betong, Betong, Tegel, Murverk
- Arbetsläge: Slagborrning, Endast borrning
ultimat
Andra sökte även på betongborr, stenborr, 10mm borr, SDS Plus or borr.
Gör dina val
Diameter
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
Arbetslängd
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 410 mm
- 440 mm
- 540 mm
- 550 mm
- 830 mm
- 1160 mm
- 1180 mm
- 1190 mm
- 1210 mm
Längd
- 120 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 220 mm
- 270 mm
- 320 mm
- 370 mm
- 470 mm
- 480 mm
- 510 mm
- 610 mm
- 620 mm
- 900 mm
- 1230 mm
- 1250 mm
- 1260 mm
- 1280 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
236,85 SEK / 1 Styck - 8 st
1 510,46 SEK / 8 StyckBästa pris - 16 st
- 32 st
- 50 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
8
Rabatterat onlinepris
1 510,46 SEK
188,81 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Fäste
TE-C (SDS Plus)
Grundmaterial
Armerad betong, Betong, Tegel, Murverk
Arbetsläge
Slagborrning, Endast borrning
Huvudform
Flera kapklingor
Material, huvud
Spetsar av volframkarbid
Antal skär
4
Diameter
8.5 mm
Längd
170 mm
Arbetslängd
100 mm
Produktklass
Ultimate
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Ny massiv hårdmetallkrona som slits mindre och gör exaktare hål för expander – håller upp till 30 % längre än vanliga borr
- Solitt karbidhuvud med gradientteknik – utformat för enkel borrning genom armeringsjärn
- Fyrspårsspiralen och det hårda borrhuvudet för konstant snabb borrning genom borrets hela livslängd
- Indikeringsmärke – borret är lämpligt för infästning av expandrar så länge märket är synligt
- Om borret mot förmodan går av medan slitagemärket fortfarande syns, kommer vi att överväga att byta ut den.
Användningsområden
- Borra hål för metallexpander i armerad och oarmerad betong
- Borra hål för armering
- Borra dräneringshål för avfuktning av hus
- Borrning av genomgående hål för rör och kablar
Produktvideo
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.






