Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

SFE 2-A12 borrskruvdragare med utbytbar chuck

Borrskruvdragare SFE 2-A12 kartong #2241781

Subkompakt klass 12 V flerhuvud batteridrivna borrskruvdragare (offset, rät vinkel, 13 mm nyckellös och bitshållare) för installationsarbete i trånga utrymmen och runt hörn

  • Maximalt moment (mjuk/hård fog): 21 Nm (mjuk fog), 34 Nm (hård fog)
  • Varvtal utan belastning: växel 1: 400 varv/minut; växel 2: 1600 varv/minut
  • Antal växlar: 2

Andra sökte även på borrmaskin.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Chuck SFE 2-A12 Universal, 1x Chuck Right Angle Attachment, 1x Chuck Offset Angle Attachment, 1x Chuck SFE 2-A12 HEX
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
3 359,62 SEK