Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
ny

TE 3000-AVR kraftfull elektrisk bilningsmaskin

Bilningsmaskin TE 3000-AVR 230V #2229060

Exceptionellt kraftfull bilningsmaskin för kraftfull rivning av betong, kapning i asfalt, arbeten i jord och lera samt drivning av jordspett

  • Arbetsriktning: Golv
  • Typ av verktygschuck: TE-H (Hilti HEX 28)
  • Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 27.1 kg

Andra sökte även på bilmaskinbilningshammaremejselhammarebilningsmaskin or bilhammare.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 1 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
57 327,89 SEK
57 327,89 SEK
/
1 Styck